ADC12DJ5200RFEVM

ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块

ADC12DJ5200RFEVM

立即订购

概述

ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 可用于评估 ADC12DJ5200RF 器件。ADC12DJ5200RF 是一款具有缓冲模拟输入的低功耗、12 位、双通道 5.2GSPS/单通道 10.4GSPS、射频采样模数转换器 (ADC),集成了具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)的数字下变频器,该变频器具有 JESD204B/C 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。

EVM 中包含 LMX2582 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B/C 时钟生成器,可以将其配置为超低抖动 ADC 器件时钟和 SYSREF,从而实现完整的 JESD204B/C 子类 1 时钟解决方案。

通过易于使用的软件 GUI 来控制 ADC12DJ5200RF、LMX2582 和 LMK04828,从而针对各种使用情况进行快速配置。

ADC12DJ5200RFEVM 可通过高速 FMC+ 连接器直接连接到 TSW14J57EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J57EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 实现数据采集和分析支持。

特性
  • 灵活的变压器耦合模拟输入,支持各种信号源和频率
  • 易于使用的软件 GUI 支持通过 USB 接口针对各种配置要求对 ADC12DJ5200RF、LMX2582 和 LMK04828 器件进行配置
  • 使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 快速评估 ADC 性能
  • 轻松连接至 TSW14J57EVM 数据采集卡(单独出售)

  • ADC12DJ5200RF EVM
  • 电源线
  • USB 线缆
  • FMC+ 转 FMC 适配器

高速 ADC (≥10MSPS)
ADC12DJ5200-EP 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的增强型 12 位 ADC ADC12DJ5200-SEP Radiation-tolerant, 30-krad, 12-bit, dual 5.2-GSPS or single 10.4-GSPS ADC ADC12DJ5200-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、12 位、双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC

 

射频 PLL 与合成器
LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 购买评估板 - ADC12DJ5200RFEVM
  2. 购买(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW14J57EVM
  3. 阅读评估板用户指南
  4. 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
  5. 下载并安装评估板 GUI
  6. 下载并安装用于 TSW14J57EVM 采集卡的 HSDCPro 软件

立即订购并开发

评估板

ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
设计工具

ADC12DJ5200RF-DESIGN — ADC12DJ5200RF 设计文件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SLVC767 ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 27 六月 2021
lock ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3 (zip)  — 41499 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADC08DJ5200RFEVM ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC 评估模块 ADC12DJ4000RFEVM ADC12DJ4000RF 双通道 4GSPS 或单通道 8GSPS 射频采样 12 位 ADC 评估模块 ADC12DJ5200RFEVM ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块 ADC12DJ5200SEEVM ADC12DJ5200SE 单端输入射频采样 12 位 ADC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc767 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc767d/slvc767d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC767. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 ADCxxDJxx00RF/SE 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 30日
证书 ADC12DJ5200RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2021年 3月 9日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频