ADS9817EVM

ADS9817 评估模块

ADS9817EVM

立即订购

概述

ADS9817 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9817 性能的平台,ADS9817 是一款具有集成模拟前端和 ADC 基准的 8 通道、18 位、2MSPS/通道 SAR ADC。ADS9817EVM 包含标准 FMC 连接器,可连接标准 FPGA 开发板。借助提供的与 TSWDC155EVM(单独出售)配合使用的计算机软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集数据和执行数据分析。

特性
  • EVM 硬件具有 ADS9817 所需的所有支持电路,包括外部采样时钟和 ADC 基准电压选项。
  • 适用于 Windows 10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具。
  • TSWDC155EVM 数据采集卡(单独出售)可方便德州仪器 (TI) 软件进行通信。
Precision ADCs
ADS9815 具有集成模拟前端的八通道、18 位、1MSPS/通道、双路同步采样 ADC ADS9817 具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、双路同步采样 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS9817EVM — ADS9817 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
驱动程序或库

ADS9817EVM-PDK-DRIVER — Python driver for the ADS9817EVM-PDK

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

ADS9817EVM-PDK-DRIVER Python driver for the ADS9817EVM-PDK

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 13 九月 2023
lock ADS9817EVM_Driver_Installer.exe  — 8867 K

Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS9817EVM ADS9817 评估模块

发布信息

Initial release

评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS9817EVM-GUI — GUI installer for the ADS9817EVM

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

ADS9817EVM-GUI GUI installer for the ADS9817EVM

close
最新版本
版本: 2.1
发布日期: 01 十一月 2023
lock ADS9817EVM-GUI-v2.1.exe  — 120442 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS9817EVM ADS9817 评估模块

发布信息

Evaluation GUI for the ADS9817EVM.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 ADS9813 和 ADS9817 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 24日
证书 ADS9817EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日

相关设计资源

硬件开发

评估板
PSIEVM 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块 TSWDC155EVM TSWDC155 用于数据转换器的通用高速图形发生器和数据采集卡

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频