放大器和线性器件

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

模拟eLAB ™

德州仪器TI的放大器和线性解决方案包括运算放大器 (Op Amps)、音频放大器、比较器、仪表放大器、差动放大器等等。TI供应各种高性能的放大器和线性解决方案,是您投入开发应用不可缺少的优质器件和解决方案。

产品结构树 / 参数搜索

  • OPA376: 低噪声、低IQ精密运算放大器
  • TPA6130A2: 具有I2C音量控制的138mW DirectPath™ 立体声耳机放大器
  • TAS5261: 315-W Mono BTL Digital Power Stage
  • THS7315: 具有5阶滤波器和5.2V/V增益的3通道SDTV视频放大器
  • INA206: 具有双路比较器的高侧测量电流并联监视器
  • OPA365: 2.2V、50MHz低噪声单电源轨至轨运算放大器
  • OPA333: 1.8V低功能MicroPOWER超高精度CMOS运算放大器零漂移系列