时钟和计数器

交叉参考搜索

应用手册

工具和软件

方框图

模拟eLAB ™

采用PLL锁相环、时钟电路、计数器、合成器的时钟和定时器解决方案

德州仪器TI 提供采用PLL(锁相环) 的时钟和定时器解决方案,包括 PLL时钟缓冲器、PLL时钟合成器、基于 PLL 的乘法器、零延迟PLL时钟驱动器等。无论您是需要时钟电路、计数器、射频合成器、实时时钟、存储器接口时钟和寄存器、数字媒体系统时钟还是无线基站时钟的帮助,我们都能提供产品和指南帮助您完成项目。

HPA Clock Generators

  • CDCE949: Clock Generator
  • 74SSTUB32868: 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer with Address-Parity Test
  • SN74SSTUB32866: 具有地址奇偶校验测试的 25 位可配置寄存缓冲器
  • CDCE421: Fully Integrated Wide Rane Low-Jitter Crystal Oscillator Clock Generator
  • CDCU2A877: 1.8-V Phase Lock Loop Clock Driver
  • CDCL1810: 1.8V Ten Outputs High Performance Clock Distributor
  • CDCL6010: 1.8V Eleven Outputs Clock Multiplier Distributor Jitter Cleaner & Buffer