High Peformance Analog - Your Way

数据转换器

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

模拟eLAB ™

适用于现实世界模拟应用的高性能模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。

订购用于 ADS5546 的样片和评估模块,ADS5546 是业内最快的 14 位 ADC,性能高,功耗低,并具有用户可选的 DDR LDVS 或 CMOS 输出特性。


HPA Analog Applications Journal

  • ADS1278: 八路、128kHz、24 位同步采样 Σ-Δ ADC
  • DAC8871: 16-Bit, Ultra-Low Power, 10V Output (Unbuffered) Digital-to-Analog Converter
  • ADS5474: 14-bit, 400MSPS Analog-to-Digital Converter with Buffered Inputs
  • ADS8422: 具有参考、伪双极和全差动输入的 16 位 4MSPS 并行 ADC
  • PCM3793: 具有耳机/D 类扬声器放大器、陷波滤波器、ALC 和 3D 效果的超低功耗立体声编解码器
  • DAC8832: 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器