接口

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

模拟eLAB ™

PCI Express

您可能需要启用 javascript 并安装新的 flash 播放器。

使用 PHY、桥接器、开关和端点,TI 为 PCI Express® 器件提供了日益丰富的选择。

PCI Express 显著提高了可用带宽(每条线路 500MBps -- 双工/单工),而不需要系统集成商使用更昂贵的 PCB 材料或添加层以容纳更宽的并行总线。

每条 PCI Express 线路在每个方向上都支持 2.5Gbps 并且能够提高到在单一链路上支持多达 32 条线路。现在,低成本平台也能够在 I/O 主干中提供足够的带宽以支持诸如 SATA、千兆比特/10 吉比特以太网和 1394b 之类的应用。PCI Express 具备新的特性,这些特性最终为同步应用实现了真正的服务质量 (QoS),即使在重负荷平台中亦如此。

PCI Express 不仅会替代当今计算平台中的 PCI、PCI-X 和 AGP,许许多多的革命性因素和连接器将开创全新的应用空间。PCMCIA 制订的 ExpressCard 标准将作为笔记本电脑和密封台式机的最常用售后 I/O 扩展槽最终替代 CardBus 槽。ExpressCard 为 PCI Express 外设和 USB 2.0 外设都启用了外部密封卡扩展。此外,PCISIG 正在开发一种令人高度期盼的 PCI Express 电缆标准,该标准将使系统设计者能够以无缝方式开创性地为令人兴奋的新概念(例如分离式台式计算机)提供通用 I/O 连接。


PCI Express 徽标
  • PCI Express 手册 (sllb100b.pdf, 783KB)
    下载