工业应用

选择和解决方案指南

应用手册


完善的工业应用终端设备解决方案,包括智能传感器、过程控制、电机控制以及其它工业应用。


  • Industrial Interface IC Solutions (slyb154.pdf, 101 KB)
    2009年 11月 6日 下载
  • C2000 Microcontrollers Brochure (sprb176h.pdf, 947 KB)
    2010年 7月 15日 下载
  • Programming a Flash-Based MSP430 Using the JTAG Interface (slaa149h.HTM, 8 KB)
    2010年 7月 14日 摘要
  • FFT Implementation on the TMS320VC5505, TMS320C5505, and TMS320C5515 DSPs (sprabb6a.HTM, 9 KB)
    2010年 6月 30日 摘要




用于工业应用的新型 ARM 解决方案

TI 已扩展其基于 ARM 处理器的控制器和处理器系列,旨在满足行业市场的需求,例如更长的产品生命周期和扩展温度支持。TI 的 ARM 产品系列涵盖 ARM® Cortex™-A8、Cortex-M3 和 ARM9™ 内核,提供了新的高性能 Sitara™ 系列处理器和成熟可靠的 Stellaris® 系列微处理器。基于 ARM 的解决方案可满足许多工业应用对控制、通信和连接的要求,这些应用包括:

  • 更多信息
  • 工业应用终端设备解决方案

    更新的视频和影像解决方案指南 接收有关 TI 的工业应用解决方案的更新信息

    注册 my.TI 后,您还可以依据应用、产品等告诉我们您感兴趣的领域,从而使我们能够根据您的兴趣发送信息。要接收“工业应用”更新,请确保选择了“编辑感兴趣的领域”下面的“工业应用”。