选择和解决方案指南
应用手册
TI 完善的医疗应用终端设备解决方案采用我们在微控制器、高速放大器、用于个人医疗设备的高分辨率成像 DSP 和医疗成像产品领域积累的产品专门技术。
查找方框图、应用手册、工具与软件以及其它相关信息
在由《设计新闻》杂志评选的“2009 金老鼠夹子奖”中,TI 的 AFE5851 模拟前端被评为最佳产品之一。AFE5851 模拟前端使超声波系统的设计人员能够设计出更小巧、更高效的产品,并使可装入医生口袋的手持超声波系统能够产生更加清晰的图像和更为准确的结果。
TI 的医疗仪器指南包含各种临床应用(例如血液分析和共焦距显微技术)的技术和产品信息。
TI 的新型 TMS320VC5505 评估模块和用于数码听诊器、心电图和脉动式血氧计的 TI 新型子卡使开发人员能够访问开发工具集,它为要求高电池效率的便携式病患监控应用提供了完整的信号链解决方案和软件,可节省数月的开发时间。
包含各种医疗应用的技术和产品信息,其中包括心率/健康监视系统、血糖监护仪和其它诊断仪、血压监护仪和数字温度计。
TI 的诊断、病患监控及治疗指南包含各种医疗应用的技术和产品信息,包括数码听诊器、病患监控 ECG 和 EEG、脉动式血氧计、通风和 CPAP、透析器、输液泵和 AED。
在医疗技术社区的最大奖励计划 2009 医疗优秀设计奖 (MDEA) 大赛中,TI 荣当获奖产品的供应商。True2go 便携式血糖监护仪由 Home Diagnostics Inc. 制造并提交。True2go 是全球最小的血糖仪,它采用了 TI 的 MSP430 微处理器。
新 了解用于医疗成像的 TI 软件工具套件和 C6455 DSP 入门套件如何帮助超声波系统的开发人员加快开发速度、降低成本并提高性能
新 TI 为医疗成像提供完整的模拟信号链和嵌入式处理解决方案,旨在以更快速度为全球数以万计的人们造福。
新 TX7xx 系列的首款器件 TX734 是一个四通到高压脉冲发生器,也称作发送器,专为从便携式至中程超声波系统而设计。
新的医疗应用指南提供了丰富的信息,能帮助您更快地将您的医疗设备设计推向市场。查找设计示例图、组件和应用功能方框图、组件选择指南以及有关开发工具和评估模块的信息。
系统和设备制造商与设计人员负责确保他们的系统(和集成到其系统的任何 TI 设备)符合所有适用的安全、法规和系统级性能要求。该网站上所有与应用相关的信息(包括应用描述、建议的 TI 设备和其它资料)仅供参考。我们始终确保此信息的准确性,但会根据客户确认有所更改。TI 对系统设计和 TI 提供的任何应用帮助不承担任何责任。在生命支持和/或安全应用中使用 TI 器件,所有风险由买方承担。对因此类使用而引起的任何和全部损害、索赔、债责或费用,买方同意为我们辩护、提供相应补偿,并保护我们免受其害。