|
|
|
|
产品信息特性
EPIC and Widebus are trademarks of Texas Instruments Incorporated. 说明
These 18-bit flip-flops feature 3-state outputs designed specifically for driving highly-capacitive or relatively low-impedance loads. They are particularly suitable for implementing wider buffer registers, I/O ports, parity bus interfacing, and working registers. The 'ACT16823 can be used as two 9-bit flip-flops or one 18-bit flip-flop. With the clock-enable ( A buffered output-enable (
The 74ACT16823 is packaged in theTI shrink small-outline package, which provides twice the I/O pin count and functionality of standard small-outline packages in the same printed-circuit-board area. The 54ACT16823 is characterized for operation over the full military temperature range of 55°C to 125°C. The 74ACT16823 is characterized for operation from -40°C to 85°C
|
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 尺寸 | 样片 |
| 74ACT16823DL | ACTIVE | -40 to 85 | 9.28 | 1ku | SSOP (DL) | 56 | 查看 | 20 | TUBE | 采购样片 | |
| 74ACT16823DLG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 9.28 | 1ku | SSOP (DL) | 56 | 查看 | 20 | TUBE | 采购样片 | |
| 74ACT16823DLR | ACTIVE | -40 to 85 | 8.45 | 1ku | SSOP (DL) | 56 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| 74ACT16823DLRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 8.45 | 1ku | SSOP (DL) | 56 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| 74ACT16823DL | 截至 7:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 7 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 74ACT16823DLG4 | 截至 7:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 7 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 74ACT16823DLR | 截至 7:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 74ACT16823DLRG4 | 截至 7:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| 74ACT16823DL | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| 74ACT16823DLG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| 74ACT16823DLR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| 74ACT16823DLRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。