|
|
|
|
另请参阅数据表![]()
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments. 说明
The ADS1174 (quad) and ADS1178 (octal) are multiple delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converters (ADCs) with data rates up to 52k samples-per-second (SPS), which allow synchronous sampling of four and eight channels. These devices use identical packages, and are also compatible with the high-performance 24-bit ADS1274 and ADS1278, permitting drop-in upgrades. The delta-sigma architecture offers near ideal 16-bit ac performance (97dB SNR, -105dB THD, 1LSB linearity) combined with 0.005dB passband ripple and linear phase response. The high-order, chopper-stabilized modulator achieves very low drift (2µV/°C offset, 2ppm/°C gain) and low noise (1LSBPP). The on-chip finite impulse response (FIR) filter provides a usable signal bandwidth up to 90% of the Nyquist rate with 100dB of stop band attenuation while suppressing modulator and signal out-of-band noise. Two operating modes allow for optimization of speed and power: High-speed mode (31mW/Ch at 52kSPS), and Low-power mode (7mW/Ch at 10kSPS). A SYNC input control pin allows the device conversions to be started and synchronized to an external event. SPI and Frame-Sync serial interfaces are supported. The device is fully specified over the extended industrial range (40°C to +105°C) and is available in an HTQFP-64 PowerPAD package. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| ADS1178IPAPR | ACTIVE | -40 to 85 | 19.95 | 100u | HTQFP (PAP) | 64 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| ADS1178IPAPRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 19.95 | 100u | HTQFP (PAP) | 64 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| ADS1178IPAPT | ACTIVE | -40 to 85 | 21.95 | 100u | HTQFP (PAP) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| ADS1178IPAPTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 21.95 | 100u | HTQFP (PAP) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS1178IPAPR | 截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日 | 截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 3000* | >10k | 2 Jan | 12 Weeks | 中国 | WPI | 705 | |||
| ADS1178IPAPRG4 | 截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日 | 截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 3000* | >10k | 2 Jan | 12 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| ADS1178IPAPT | 截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日 | 截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1101 | 16 Dec | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 2 Jan | ||||||||
| ADS1178IPAPTG4 | 截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日 | 截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1101 | 16 Dec | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 2 Jan | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS1178IPAPR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS1178IPAPRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS1178IPAPT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS1178IPAPTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| ADS1178 性能演示套件 (PDK) | ADS1178EVM-PDK | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| ADS1178 评估模块 (EVM) | ADS1178EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 替代产品 -与 ADS1178 相似 | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| ADS1174 | 四路 16 位同步采样模数转换器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 4-channel equivalent device | |
| ADS1274 | 四路、128kHz、24 位同步采样 Σ-Δ ADC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 24-bit 4-channel equivalent device | |
| ADS1278 | 八路、128kHz、24 位同步采样 Σ-Δ ADC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 24-bit equivalent device | |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| ADS1213 | 22 位模数转换器 | TI 客户还评估了此产品。 | |
| 辅助产品 -可与 ADS1178 一起使用 | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| OPA365 | 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器 | PRECISION AMPLIFIERS- LOW OFFSET VOLTAGE | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| OPA333 | 1.8V 低功能 MicroPOWER 超高精度 CMOS 运算放大器零漂移系列 | PRECISION AMPLIFIERS- LOW OFFSET VOLTAGE | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| REF5025 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | REFERENCES- SERIES VOLTAGE REFERENCES | SERIES VOLTAGE REFERENCE |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| TPS5430 | 5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| UC3854 | 高功率因子前置稳压器 | AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES-POWER FACTOR CORRECTION ICS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS71533 | 采用 SC-70 封装的 50mA 3.3V 高输入电压 LDO 稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| GC5016 | 4 通道宽带 DDC 和/或 DUC | WIRELESS INFRASTRUCTURE DIGITAL RADIO PRODUCTS-DIGITAL UP AND DOWN CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| ISO7221A | Dual Digital Isolator | INTERFACE-ISOLATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN65LBC184 | 瞬态电压抑制差动收发器 | INTERFACE-RS-485 | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMS320VC5502 | 定点数字信号处理器 | TMS320C5000 DSP PLATFORM-TMS320C55X DSP GENERATION | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74HC573A | 具有三态输出的八路透明 D 类锁存器 | FLIP-FLOPS, LATCHES AND REGISTERS-D-TYPE LATCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| DCR010505 | 微型 1W 隔离稳压 DC/DC 转换器 | ISOLATED DC/DC CONVERTERS-1 W AND 2 W MINIATURE | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS23750 | 具有集成 DC/DC 的 IEEE 802.3af PD 控制器 | POWER OVER ETHERNET/LAN SOLUTIONS-POWERED DEVICES | TI 客户还评估了此产品。 |