ADS1211 状态: ACTIVE

24 位模数转换器

      Burr-Brown
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • ADS1256 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Has a higher sampling rate than ADS1211
  • ADS1210 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Single channel version of ADS1211
  • ADS1213 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  22-bit 6.25kSPS version of ADS1211

更多替代产品


数据表

Download - PDF Icon
  • 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ads1211.pdf, 1150 KB)
    2005年 9月 8日 下载(英文內容)

 ADS1210 ADS1211
Resolution(Bits)24  24  
Sample Rate (max)16kSPS  16kSPS  
ArchitectureDelta-Sigma  Delta-Sigma  
Power Consumption(Typ)(mW)27.5  27.5  
DNL(Max)(+/-LSB)1  1  
INL(Max)(+/-LSB)0.0015%  0.0015%  
No Missing Codes(Bits)24  24  
No. of Supplies1  1  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.75  4.75  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.25  5.25  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)4.75  4.75  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)5.25  5.25  
Input Configuration Range2Vref/PGA (1-16)  2Vref/PGA (1-16)  
Reference ModeInt  Int  
RatingCatalog  Catalog  
Pin/Package18PDIP,18SOP  24PDIP,24SOIC,28SSOP  
# Input Channels1  4  
 样片样片
 库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • ADS8509: 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考
  • ADS1210: 24 位模数转换器
  • ADS1213: 22 位模数转换器
  • TMS320F2812: 具有闪存的 32 位数字信号控制器
  • TLK2501: 1.5 至 2.5GBPS 收发器
  • DAC7731: 具有内部 +10V 参考和串行 I/F 的 16 位单通道数模转换器

更多相关产品

产品信息

特性

  • DELTA-SIGMA A/D CONVERTER
  • 23 BITS EFFECTIVE RESOLUTION AT 10Hz AND 20 BITS AT 1000Hz
  • DIFFERENTIAL INPUTS
  • PROGRAMMABLE GAIN AMPLIFIER
  • FLEXIBLE SPI™ COMPATIBLE SSI INTERFACE WITH 2-WIRE MODE
  • PROGRAMMABLE CUT-OFF FREQUENCY UP TO 15.6kHz
  • INTERNAL/EXTERNAL REFERENCE
  • ON CHIP SELF-CALIBRATION
  • ADS1211 INCLUDES 4-CHANNEL MUX
  • APPLICATIONS
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • INSTRUMENTATION
    • BLOOD ANALYSIS
    • SMART TRANSMITTERS
    • PORTABLE INSTRUMENTS
    • WEIGH SCALES
    • PRESSURE TRANSDUCERS

All trademarks are the property of their respective owners.

说明

The ADS1210 and ADS1211 are precision, wide dynamic range, delta-sigma analog-to-digital converters with 24-bit resolution operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connection to transducers or low level voltage signals. The delta-sigma architecture is used for wide dynamic range and to guarantee 22 bits of no missing code performance. An effective resolution of 23 bits is achieved through the use of a very low-noise input amplifier at conversion rates up to 10Hz. Effective resolutions of 20 bits can be maintained up to a sample rate of 1kHz through the use of the unique Turbo modulator mode of operation. The dynamic range of the converters is further increased by providing a low-noise programmable gain amplifier with a gain range of 1 to 16 in binary steps.

The ADS1210 and ADS1211 are designed for high resolution measurement applications in smart transmitters, industrial process control, weigh scales, chromatography and portable instrumentation. Both converters include a flexible synchronous serial interface which is SPI compatible and also offers a two-wire control mode for low cost isolation.

The ADS1210 is a single channel converter and is offered in both 18-pin DIP and 18-lead SOIC packages. The ADS1211 includes a 4-channel input multiplexer and is available in 24-pin DIP, 24-lead SOIC, and 28-lead SSOP packages.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
ADS1211EACTIVE 13.20 | 1kuSSOP (DB) | 28 查看 50 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
ADS1211E/1KACTIVE 13.20 | 1kuSSOP (DB) | 28 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS1211E/1KG4ACTIVE 13.20 | 1kuSSOP (DB) | 28 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS1211EG4ACTIVE 13.20 | 1kuSSOP (DB) | 28 查看 50 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
ADS1211PACTIVE 13.90 | 1kuPDIP (NT) | 24  15 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
ADS1211PG4ACTIVE 13.90 | 1kuPDIP (NT) | 24  15 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
ADS1211UACTIVE-40 to 8513.20 | 1kuSOIC (DW) | 24 查看 33 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
ADS1211U/1KACTIVE-40 to 8513.20 | 1kuSOIC (DW) | 24 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS1211U/1KG4ACTIVE-40 to 8513.20 | 1kuSOIC (DW) | 24 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS1211UG4ACTIVE-40 to 8513.20 | 1kuSOIC (DW) | 24 查看 33 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
ADS1211E截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 1846* >10k | 16 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
ADS1211E/1K截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 5296 | 7 Jan 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 >10k | 2 Mar     
ADS1211E/1KG4截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 5296 | 7 Jan 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 >10k | 2 Mar     
ADS1211EG4截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 1846* >10k | 16 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
ADS1211P截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* 6691 | 23 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
ADS1211PG4截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* 6691 | 23 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
ADS1211U截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 33* 33 | 16 Feb 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 165 | 17 Feb     
 396 | 24 Feb     
 330 | 3 Mar     
 693 | 4 Mar     
ADS1211U/1K截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 1000 | 16 Feb 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 4000 | 4 Mar     
 >10k | 9 Mar     
ADS1211U/1KG4截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 1000 | 16 Feb 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 4000 | 4 Mar     
 >10k | 9 Mar     
ADS1211UG4截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 33* 33 | 16 Feb 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 165 | 17 Feb     
 396 | 24 Feb     
 330 | 3 Mar     
 693 | 4 Mar     

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS1211E 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
ADS1211E/1K 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
ADS1211E/1KG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
ADS1211EG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
ADS1211P 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) Cu NiPdAu N/A for Pkg Type查看查看
ADS1211PG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) Cu NiPdAu N/A for Pkg Type查看查看
ADS1211U 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS1211U/1K 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS1211U/1KG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS1211UG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ads1211.pdf, 1150 KB)
    2005年 9月 8日 下载(英文內容)

应用手册

  • 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (zhca068.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本 (Rev.A)
  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (sbaa069a.htm, 8 KB)
    2002年 6月 28日 摘要(英文內容)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (sbaa052.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (sbaa051.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters (sbaa049.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift (sbaa046.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Coding Schemes Used with Data Converters  (sbaa042.htm, 8 KB)
    2000年 9月 27日 摘要(英文內容)
  • Improved 60Hz Performance for ADS1211  (sbaa040.htm, 8 KB)
    2000年 9月 27日 摘要(英文內容)
  • ADS121x Analog-Digital Converter Applications Primer  (sbaa022.htm, 8 KB)
    2000年 9月 27日 摘要(英文內容)
  • How to get 23 bits of effective resolution from your 24-bit converter  (sbaa017.htm, 8 KB)
    2000年 9月 27日 摘要(英文內容)
  • Guide for Delta-Sigma Converters: ADS1210, ADS1211, ADS1212, ADS1213 (sbaa016.htm, 8 KB)
    2000年 9月 27日 摘要(英文內容)
  • Synchronization of External Analog Multiplexers with Delta-Sigma A/D Converters (sbaa013.htm, 8 KB)
    2000年 9月 27日 摘要(英文內容)
  • Overdriving The Inputs To The ADS1210, ADS1211, ADS1212, and ADS1213  (sbaa012.htm, 8 KB)
    2000年 9月 27日 摘要(英文內容)
  • Interfacing the ADS1210 with an 8xC51 Microcontroller  (sbaa010.htm, 8 KB)
    2000年 9月 27日 摘要(英文內容)
  • Giving Delta-Sigma Converters a Gain Boost with a Front End Analog Gain Stage (sbaa006.htm, 8 KB)
    2000年 9月 27日 摘要(英文內容)
  • Programming Tricks for Higher Conversion Speeds Utilizing Delta Sigma Converters (sbaa005.htm, 8 KB)
    2000年 9月 27日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

查看 模数转换器 的用户指南

白皮书

View White Papers for 模数转换器

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序

 替代产品 -与 ADS1211 相似
型号名称注释
ADS1256 具有多路复用器的 24 位 30kSPS 极低噪声 Δ-Σ ADC 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Has a higher sampling rate than ADS1211 
ADS1210 24 位模数转换器 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Single channel version of ADS1211 
ADS1213 22 位模数转换器 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 22-bit 6.25kSPS version of ADS1211 
ADS1234 24 位超低噪声模数转换器 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  
ADS1217 8 通道 24 位模数转换器 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Has a lower sampling rate but can support 8 serial inputs 
评估了此产品的客户还评估了...
ADS850916 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考TI 客户还评估了此产品。
ADS121024 位模数转换器TI 客户还评估了此产品。
ADS121322 位模数转换器TI 客户还评估了此产品。
THS120612 位 6MSPS ADC,具有四通道 (配置),DSP/uP IF,集成 16x FIFO、信道自动扫描功能和低功耗模式TI 客户还评估了此产品。
ADS850516 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考TI 客户还评估了此产品。
ADS834416 位 8 信道串行输出采样模数转换器TI 客户还评估了此产品。
ADS121222 位模数转换器TI 客户还评估了此产品。
ADS834216 位 250kSPS ADC,具有并行 输出和 4 个真双极性通道TI 客户还评估了此产品。
ADS83614 通道串行输出 16 位 500kSPS 2 ADCTI 客户还评估了此产品。
 辅助产品 -可与 ADS1211 一起使用
型号名称产品系列注释
OPA277 高精度运算放大器 PRECISION AMPLIFIERS- LOW OFFSET VOLTAGE OPERATIONAL AMPLIFIER  
OPA211 1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg PRECISION AMPLIFIERS- LOW NOISE OPERATIONAL AMPLIFIER  
REF5025 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 REFERENCES- SERIES VOLTAGE REFERENCES SERIES VOLTAGE REFERENCE  
评估了此产品的客户还评估了...
TMS320F2812具有闪存的 32 位数字信号控制器C2000™ 32-BIT MICROCONTROLLERS-F282X FIXED POINT MCUTI 客户还评估了此产品。
TLK25011.5 至 2.5GBPS 收发器SERIALIZERS AND DESERIALIZERS-GENERAL PURPOSE GIGABIT TRANSCEIVERSTI 客户还评估了此产品。
DAC7731具有内部 +10V 参考和串行 I/F 的 16 位单通道数模转换器DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTERSTI 客户还评估了此产品。
TPS54616具有 3.3V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORSTI 客户还评估了此产品。
ISO124成本最低的精密隔离放大器AMPLIFIERS AND LINEAR-ISOLATION AMPLIFIERSTI 客户还评估了此产品。
MSP430F449具有 60kB 闪存、2048B RAM、12 位 ADC、2 个 USART、HW 乘法器和 160 段 LCD 的 16 位超低功耗微处理器MSP430 ULTRA-LOW POWER MICROCONTROLLERS-MSP430X4XX - FLASH/ROM LCDTI 客户还评估了此产品。

支持和社区

其它支持资源