|
|
|
|
另请参阅
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
All trademarks are the property of their respective owners. 说明
The ADS1217 is a precision, wide dynamic range, delta-sigma, Analog-to-Digital (A/D) converter with 24-bit resolution operating from 2.7V to 5.25V supplies. The delta-sigma, A/D converter provides up to 24 bits of no missing code performance and effective resolution of 22 bits. The eight input channels are multiplexed. Internal buffering can be selected to provide a very high input impedance for direct connection to transducers or low-level voltage signals. Burnout current sources are provided that allow for the detection of an open or shorted sensor. An 8-bit Digital-to-Analog Converter (DAC) provides an offset correction with a range of 50% of the FSR (Full-Scale Range). The PGA (Programmable Gain Amplifier) provides selectable gains of 1 to 128 with an effective resolution of 19 bits at a gain of 128. The A/D conversion is accomplished with a 2nd-order delta-sigma modulator and programmable sinc filter. The reference input is differential and can be used for ratiometric cancellation. The onboard current DACs operate independently with the maximum current set by an external resistor. The serial interface is SPI compatible. Eight bits of digital I/O are also provided that can be used for input or output. The ADS1217 is designed for high-resolution measurement applications in smart transmitters, industrial process control, weigh scales, chromatography, and portable instrumentation. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| ADS1217IPFBR | ACTIVE | -40 to 85 | 6.25 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| ADS1217IPFBRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 6.25 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| ADS1217IPFBT | ACTIVE | -40 to 85 | 6.90 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | |||
| ADS1217IPFBTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 6.90 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS1217IPFBR | 截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | >10k | 25 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| ADS1217IPFBRG4 | 截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | >10k | 25 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| ADS1217IPFBT | 截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 3460 | 26 Jan | 4 Weeks | 中国 | WPI | 63 | |||
| >10k | 2 Mar | ||||||||
| ADS1217IPFBTG4 | 截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:16 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 3460 | 26 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 2 Mar | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS1217IPFBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS1217IPFBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS1217IPFBT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS1217IPFBTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件 | DCPFREETOOL | Texas Instruments | 实用程序/插件 |
| ADS1217 评估模块 | ADS1217EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| |||
| 替代产品 -与 ADS1217 相似 | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| ADS1256 | 具有多路复用器的 24 位 30kSPS 极低噪声 Δ-Σ ADC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Has a higher sampling rate as compared to ADS1217 | |
| ADS1234 | 24 位超低噪声模数转换器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| ADS1216 | 24 位模数转换器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| ADS1218 | 具有闪存、8 个通道、参考电压、缓冲器、2 个 IDAC、串行输出和数字 I/O 的超低功耗 24 位、780SPS ADC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| ADS1241 | 24 位模数转换器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Has a lower sampling rate as compared to ADS1217 | |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| ADS8320 | 16 位高速 2.7V 到 5V 微功耗采样模数转换器 | TI 客户还评估了此产品。 | |
| ADS1271 | 24 位 105kSPS 工业 Δ-Σ ADC | TI 客户还评估了此产品。 | |
| ADS8382 | 具有 Ref 引脚和伪双极全差动输入的 18 位 600KSPS 串行 ADC | TI 客户还评估了此产品。 | |
| ADS803 | 12 位 5MSPS ADC,具有 内部/外部基准、2 至 5Vpp 之间的灵活 I/P、超出范围指示信号和引脚兼容 | TI 客户还评估了此产品。 | |
| ADS8509 | 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考 | TI 客户还评估了此产品。 | |
| 辅助产品 -可与 ADS1217 一起使用 | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| OPA277 | 高精度运算放大器 | PRECISION AMPLIFIERS- LOW OFFSET VOLTAGE | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| OPA211 | 1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg | PRECISION AMPLIFIERS- LOW NOISE | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| REF5025 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | REFERENCES- SERIES VOLTAGE REFERENCES | SERIES VOLTAGE REFERENCE |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| PGA205 | 可编程的增益仪器放大器 | AMPLIFIERS AND LINEAR-PROGRAMMABLE GAIN AMPLIFIERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| DAC8541 | 具有 1.8V 兼容并行接口和轨至轨电压输出的低功耗 16 位数模转换器 | DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| MAX3232 | 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 | INTERFACE-RS-232 | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC245A | 具有三态输出的八路总线收发器 | BUFFERS, DRIVERS AND TRANSCEIVERS-STANDARD TRANSCEIVERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| DAC908 | 8 位 165MSPS SpeedPlus(TM) DAC,可伸缩电流输出在 2mA 与 20mA 之间 | DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| DAC8571 | 低功耗轨至轨输出 16 位 I2C 输入 DAC | DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS56100 | 5 位可编程同步降压控制器 | NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) | TI 客户还评估了此产品。 |
| DAC8555 | 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 | DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| XTR105 | 具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流发送器 | SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS-4-20MA CONDITIONING | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74ALVCH16245 | 具有三态输出的 16 位总线收发器 | BUFFERS, DRIVERS AND TRANSCEIVERS-STANDARD TRANSCEIVERS | TI 客户还评估了此产品。 |