|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
All trademarks are the property of their respective owners. 说明
The ADS1230 is a precision 20-bit analog-to-digital converter (ADC). With an onboard low-noise programmable gain amplifier (PGA), onboard oscillator, and precision 20-bit delta-sigma ADC, the ADS1230 provides a complete front-end solution for bridge sensor applications including weigh scales, strain gauges, and pressure sensors. The low-noise PGA has a gain of 64 or 128, supporting a full-scale differential input of ±39mV or ±19.5mV, respectively. The delta-sigma ADC has 20-bit effective resolution and is comprised of a 3rd-order modulator and 4th-order digital filter. Two data rates are supported: 10SPS (with both 50Hz and 60Hz rejection) and 80SPS. The ADS1230 can be clocked by the internal oscillator or an external clock source. Offset calibration is performed on-demand, and the ADS1230 can be put in a low-power standby mode or shut off completely in power-down mode. All of the features of the ADS1230 are controlled by dedicated pins; there are no digital registers to program. Data are output over an easily-isolated serial interface that connects directly to the MSP430 and other microcontrollers. The ADS1230 is available in a TSSOP-16 package and is specified from -40°C to +85°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| ADS1230IPW | ACTIVE | -40 to 85 | 2.50 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| ADS1230IPWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.50 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| ADS1230IPWR | ACTIVE | -40 to 85 | 2.50 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| ADS1230IPWRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.50 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS1230IPW | 截至 7:03 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:03 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 中国 | WPI | 102 | |||||
| ADS1230IPWG4 | 截至 7:03 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:03 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS1230IPWR | 截至 7:03 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:03 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 12 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS1230IPWRG4 | 截至 7:03 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:03 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 12 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS1230IPW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS1230IPWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS1230IPWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS1230IPWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| ADS1230REF 评估模块 | ADS1230REF | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| ADS1232 | 24位、超低噪声模数转换器 | It is an 2-channel, 24 bit version of the ADS1230 | |
| ADS1234 | 24 位超低噪声模数转换器 | It is a 4-channel, 24 bit version of ADS1230 | |
| ADS1225 | 具有差动输入和内部振荡器的 24 位 100SPS ADC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| ADS1110 | 16 位 15SPS Δ-Σ ADC,具有内部参考、PGA 和振荡器 I2C 串行接口 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| OPA333 | 1.8V 低功能 MicroPOWER 超高精度 CMOS 运算放大器零漂移系列 | PRECISION AMPLIFIERS - LOW OFFSET VOLTAGE | |
| OPA369 | 1.8V 700nA 零交越轨至轨 I/O 运算放大器 | PRECISION AMPLIFIERS - LOW POWER |