|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
All trademarks are the property of their respective owners. 说明
The ADS1672 is a high-speed, high-precision analog-to-digital converter (ADC). Using an advanced delta-sigma ( The ADS1672 ADC is comprised of a low-drift, chopper-stabilized modulator with out-of-range detection and a dual-path programmable digital filter. The dual filter path allows the user to select between two post-processing filters: low-latency or wide-bandwidth. The low-latency filter settles quickly in one cycle, for applications with large instantaneous changes, such as a multiplexer. The wide-bandwidth path provides an optimized frequency response for ac measurements with a passband ripple of less than 0.001dB, stop band attenuation of 115dB, and a bandwidth of 305kHz. The ADS1672 is controlled through I/O pinsthere are no registers to program. A dedicated START pin allows for direct control of conversions: toggle the START pin to begin a conversion, and then retrieve the output data. The flexible serial interface supports data readback with either standard CMOS and LVDS logic levels, allowing the ADS1672 to directly connect to a wide range of microcontrollers, digital signal processors (DSPs), or field-programmable grid arrays (FPGAs). The ADS1672 operates from an analog supply of 5V and digital supply of 3V, and dissipates 350mW of power. When not in use, the PDWN pin can be used to power down all device circuitry. The device is fully specified over the industrial temperature range and is offered in a TQFP-64 package. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| ADS1672IPAG | ACTIVE | -40 to 85 | 12.75 | 1ku | TQFP (PAG) | 64 | 查看 | 160 | JEDEC TRAY (5+1) | 采购样片 |
| ADS1672IPAGG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 12.75 | 1ku | TQFP (PAG) | 64 | 查看 | 160 | JEDEC TRAY (5+1) | 采购样片 |
| ADS1672IPAGR | ACTIVE | -40 to 85 | 11.75 | 1ku | TQFP (PAG) | 64 | 查看 | 1500 | LARGE T&R | 采购样片 |
| ADS1672IPAGRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 11.75 | 1ku | TQFP (PAG) | 64 | 查看 | 1500 | LARGE T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS1672IPAG | 截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS1672IPAGG4 | 截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS1672IPAGR | 截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS1672IPAGRG4 | 截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS1672IPAG | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 查看 | 查看 |
| ADS1672IPAGG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 查看 | 查看 |
| ADS1672IPAGR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 查看 | 查看 |
| ADS1672IPAGRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| ADS1672 评估模块 | ADS1672EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| ADCPro™ 模数转换器评估软件 | ADCPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| ADS1271 | 24 位 105kSPS 工业 Δ-Σ ADC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 The ADS1271 offer lower bandwidth at a lower cost to the customer. | |
| ADS1281 | 高精度 24 位模数转换器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 This device offers best in class performance and has similiar flexible digital filter options. | |
| THS4520 | Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier | OPERATIONAL AMPLIFIERS - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | Input Amp |
| OPA211 | 1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg | PRECISION AMPLIFIERS - LOW NOISE | Reference Buffer |
| REF5030 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | REFERENCES - SERIES VOLTAGE REFERENCES | Reference |