ADS5231 状态: ACTIVE

双路低功耗 12 位 40MSPS ADC

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • Dual, 12-Bit, 40MSPS, +3.3V Analog-to-Digital Converter (ads5231.pdf, 709 KB)
    2007年 1月 16日 下载(英文內容)

 ADS5231ADS5232 ADS5237 
Resolution(Bits)12  12  10  
Sample Rate (max)40MSPS  65MSPS  65MSPS  
ArchitecturePipeline  Pipeline  Pipeline  
Power Consumption(Typ)(mW)285  335  330  
SINAD(dB)69  70.3  61.6  
SNR(dB)69.5  70.7  61.7  
SFDR(dB)85  86  86  
DNL(Max)(+/-LSB)0.9  0.9  0.5  
INL(Max)(+/-LSB)2.5  2.5  1  
No Missing Codes(Bits)12  12  10  
ENOB(Bits)11.2  11.3  9.9  
No. of Supplies2  2  2  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)3  3  3  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)3.6  3.6  3.6  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)3  3  3  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)3.6  3.6  3.6  
Input Configuration Range2Vref  2V (p-p)  2V (p-p)  
Reference ModeInt and Ext  Int and Ext  Int and Ext  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package64TQFP  64TQFP  64TQFP  
# Input Channels2  2  2  
 样片样片样片
 库存库存库存

产品信息

特性

  • Single +3.3V Supply
  • High SNR: 70.7dBFS at fIN = 5MHz
  • Total Power Dissipation: Internal Reference: 321mW External Reference: 285mW
  • Internal or External Reference
  • Low DNL: ±0.3LSB
  • Flexible Input Range: 1.5VPP to 2VPP
  • TQFP-64 Package
  • APPLICATIONS
    • Communications IF Processing
    • Communications Base Stations
    • Test Equipment
    • Medical Imaging
    • Video Digitizing
    • CCD Digitizing

All other trademarks are the property of their respective owners

说明

The ADS5231 is a dual, high-speed, high dynamic range, 12-bit pipelined analog-to-digital converter (ADC). This converter includes a high-bandwidth sample-and-hold amplifier that gives excellent spurious performance up to and beyond the Nyquist rate. The differential nature of the sample-and-hold amplifier and ADC circuitry minimizes even-order harmonics and gives excellent common-mode noise immunity.

The ADS5231 provides for setting the full-scale range of the converter without any external reference circuitry. The internal reference can be disabled, allowing low-drive, external references to be used for improved tracking in multichannel systems.

The ADS5231 provides an over-range indicator flag to indicate an input signal that exceeds the full-scale input range of the converter. This flag can be used to reduce the gain of front-end gain control circuitry. There is also an output enable pin to allow for multiplexing and testing on a printed circuit board (PCB).

The ADS5231 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. The ADS5231 is available in a TQFP-64 package.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体尺寸样片
ADS5231IPAGACTIVE14.70 | 100uTQFP (PAG) | 64 查看 160 | JEDEC TRAY (10+1) 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS5231IPAGG4ACTIVE14.70 | 100uTQFP (PAG) | 64 查看 160 | JEDEC TRAY (10+1) 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS5231IPAGTACTIVE16.20 | 100uTQFP (PAG) | 64 查看 250 | SMALL T&R 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS5231IPAGTG4ACTIVE16.20 | 100uTQFP (PAG) | 64 查看 250 | SMALL T&R 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
ADS5231IPAG截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 480* 9 | 16 Feb 6 Weeks 无报告
查看经销商
   
 15 | 23 Feb     
 35 | 2 Mar     
 9 | 9 Mar     
 >10k | 18 Mar     
ADS5231IPAGG4截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 480* 9 | 16 Feb 6 Weeks 无报告
查看经销商
   
 15 | 23 Feb     
 35 | 2 Mar     
 9 | 9 Mar     
 >10k | 18 Mar     
ADS5231IPAGT截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 750* >10k | 16 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
ADS5231IPAGTG4截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 750* >10k | 16 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS5231IPAG 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
ADS5231IPAGG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
ADS5231IPAGT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
ADS5231IPAGTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • Dual, 12-Bit, 40MSPS, +3.3V Analog-to-Digital Converter (ads5231.pdf, 709 KB)
    2007年 1月 16日 下载(英文內容)

应用手册

  • 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (zhca068.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本 (Rev.A)
  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (sbaa052.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (sbaa051.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters (sbaa049.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift (sbaa046.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

  • ADS5231/32/37 EVM (sbau111b.pdf, 823 KB)
    2007年 11月 14日 下载(英文內容)

查看 模数转换器 的用户指南

白皮书

View White Papers for 模数转换器

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
ADS5231 评估模块ADS5231EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADS5237 评估模块ADS5237EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
TRF3710EVM 评估模块TRF3710EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序
  • Jitter and SNR calculator(slac133.zip, 2 KB )
               2007年 4月 24日 zip(英文內容)


相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源