|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
All other trademarks are the property of their respective owners 说明
The ADS5237 is a dual, high-speed, high dynamic range, 10-bit, pipelined analog-to-digital converter (ADC). This device includes a high-bandwidth sample-and-hold amplifier that gives excellent spurious performance up to and beyond the Nyquist rate. The differential nature of the sample-and-hold amplifier and ADC circuitry minimizes even-order harmonics and gives excellent common-mode noise immunity. The ADS5237 provides for setting the full-scale range of the converter without any external reference circuitry. The internal reference can be disabled, allowing low-drive, external references to be used for improved tracking in multichannel systems. The ADS5237 provides an over-range indicator flag to indicate an input signal that exceeds the full-scale input range of the converter. This flag can be used to reduce the gain of front-end gain control circuitry. There is also an output enable pin to allow for multiplexing and testing on a printed circuit board (PCB). The ADS5237 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. The ADS5237 is available in a TQFP-64 package. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| ADS5237IPAG | ACTIVE | -40 to 85 | 7.50 | 1ku | TQFP (PAG) | 64 | 查看 | 160 | JEDEC TRAY (10+1) | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| ADS5237IPAGG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 7.50 | 1ku | TQFP (PAG) | 64 | 查看 | 160 | JEDEC TRAY (10+1) | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| ADS5237IPAGT | ACTIVE | -40 to 85 | 8.25 | 1ku | TQFP (PAG) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| ADS5237IPAGTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 8.25 | 1ku | TQFP (PAG) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS5237IPAG | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 2329* | >10k | 19 Mar | 4 Weeks | 中国 | WPI | 55 | |||
| ADS5237IPAGG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 2329* | >10k | 19 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| ADS5237IPAGT | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 17 Feb | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| ADS5237IPAGTG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 17 Feb | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS5237IPAG | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5237IPAGG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5237IPAGT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5237IPAGTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| ADS5237 评估模块 | ADS5237EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| |||
| 辅助产品 -可与 ADS5237 一起使用 | |||
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| SN65LVDS108 | 1:8 LVDS 时钟扇出缓冲器 | NON-PLL BUFFERS-DIFFERENTIAL ENDED(NP) | TI 客户还评估了此产品。 |