ADS5287 状态: ACTIVE

8-Channel, 10-bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • 10-Bit, Octal-Channel ADC Up to 65MSPS (ads5287.pdf, 763 KB)
    2008年 3月 26日 下载(英文內容)
  • Errata to ADS528x, Datasheet Literature Number SBAS397 (sbaz006b.pdf, 107 KB)
    2007年 10月 19日 下载(英文內容)

 ADS5281 ADS5282 ADS5287
Resolution(Bits)12  12  10  
Sample Rate (max)50MSPS  65MSPS  65MSPS  
ArchitecturePipeline  Pipeline  Pipeline  
Power Consumption(Typ)(mW)512  616  616  
SINAD(dB)69.7  69.7  61.6  
SNR(dB)70  70  61.7  
SFDR(dB)85  85  85  
DNL(Max)(+/-LSB)0.75  0.75  0.5  
INL(Max)(+/-LSB)1.5  1.5  1.0  
ENOB(Bits)11.3  11.3  9.94  
No. of Supplies2  2  2  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)3  3  3  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)3.6  3.6  3.6  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)1.7  1.7  1.7  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)1.9  1.9  1.9  
Input Configuration Range2 (p-p)  2V (p-p)  2V (p-p)  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package64VQFN,80HTQFP  64VQFN  64VQFN  
# Input Channels8  8  8  
 样片样片样片
 库存库存库存

产品信息

特性

  • Speed and Resolution Grades:
    • 10-bit, 65MSPS
  • Power Dissipation:
    • 46mW/Channel at 30MSPS
    • 53mW/Channel at 40MSPS
    • 62mW/Channel at 50MSPS
    • 74mW/Channel at 65MSPS
  • 61.7dBFS SNR at 10MHz IF
  • Analog Input Full-Scale Range: 2VPP
  • Low-Frequency Noise Suppression Mode
  • 6dB Overload Recovery in One Clock
  • External and Internal (Trimmed) Reference
  • 3.3V Analog Supply, 1.8V Digital Supply
  • Single-Ended or Differential Clock:
    • Clock Duty Cycle Correction Circuit (DCC)
  • Programmable Digital Gain: 0dB to 12dB
  • Serialized DDR LVDS Output
  • Programmable LVDS Current Drive, Internal Termination
  • Test Patterns for Enabling Output Capture
  • Straight Offset Binary or Two's Complement Output
  • Package Options:
    • 9mm × 9mm QFN-64
  • APPLICATIONS
    • Medical Imaging
    • Wireless Base-Station Infrastructure
    • Test and Measurement Instrumentation

All other trademarks are the property of their respective ownersXilinx Is a trademark of Texas Instruments

说明

The ADS5287 is a high-performance, low-power, octal channel analog-to-digital converter (ADC). Available in a 9mm × 9mm QFN package, with serialized low-voltage differential signaling (LVDS) outputs and a wide variety of programmable features, the ADS5287 is highly customizable for a wide range of applications and offers an unprecedented level of system integration. An application note, XAPP774 (available at www.xilinx.com), describes how to interface the serial LVDS outputs of TI's ADCs to Xilinx® field-programmable gate arrays (FPGAs).The ADS5287 is specified over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
ADS5287IRGCRACTIVE-40 to 8540.00 | 100uVQFN (RGC) | 64 查看 2000 | LARGE T&R采购样片
ADS5287IRGCRG4ACTIVE-40 to 8540.00 | 100uVQFN (RGC) | 64 查看 2000 | LARGE T&R采购样片
ADS5287IRGCTACTIVE-40 to 8540.00 | 100uVQFN (RGC) | 64 查看 250 | SMALL T&R请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
ADS5287IRGCTG4ACTIVE-40 to 8540.00 | 100uVQFN (RGC) | 64 查看 250 | SMALL T&R请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
ADS5287IRGCR截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 20 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS5287IRGCRG4截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 20 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS5287IRGCT截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 20 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS5287IRGCTG4截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 20 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS5287IRGCR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5287IRGCRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5287IRGCT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5287IRGCTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 10-Bit, Octal-Channel ADC Up to 65MSPS (ads5287.pdf, 763 KB)
    2008年 3月 26日 下载(英文內容)
  • Errata to ADS528x, Datasheet Literature Number SBAS397 (sbaz006b.pdf, 107 KB)
    2007年 10月 19日 下载(英文內容)

应用手册

  • 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (zhca068.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本 (Rev.A)
  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (sbaa052.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (sbaa051.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters (sbaa049.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift (sbaa046.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

查看 模数转换器 的用户指南

模拟模型

  • IBIS Model
    • ADS5281/82/87 IBIS Model (sboc249.zip, 360 KB)
      2007年 12月 21日 zip(英文內容)

白皮书

View White Papers for 模数转换器

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
ADS5287EVM 评估模块ADS5287EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序
  • ADC_SPI_4.0(slac177a.zip, 10365 KB )
               2008年 12月 3日 zip(英文內容)
  • Jitter and SNR calculator(slac133.zip, 2 KB )
               2007年 4月 24日 zip(英文內容)

 辅助产品 -可与 ADS5287 一起使用
型号名称产品系列注释
VCA8500 8-Channel, Ultralow Power, Variable Gain Amplifier with Low-Noise Preamp AMPLIFIERS AND LINEAR- VARIABLE GAIN AMPLIFIERS Low-power octal VCA for driving inputs to octal ADC  
VCA8613 VCA8613:8 通道可变增益放大器 AMPLIFIERS AND LINEAR- VARIABLE GAIN AMPLIFIERS Low-power octal VCA for driving inputs to octal ADC  
VCA8617 8 通道可变增益放大器 AMPLIFIERS AND LINEAR- VARIABLE GAIN AMPLIFIERS Low-power octal VCA for driving inputs to octal ADC  

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源