ADS5424 状态: ACTIVE

5V 14 位 105MSPS 高性能双极性模数转换器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • 14-Bit, 105 MSPS Analog-to-Digital Converter (ads5424.pdf, 980 KB)
    2005年 2月 8日 下载(英文內容)

 ADS5423 ADS5424ADS5433 
Resolution(Bits)14  14  14  
Sample Rate (max)80MSPS  105MSPS  80MSPS  
ArchitecturePipeline  Pipeline  Pipeline  
Power Consumption(Typ)(mW)1850  1900  1850  
SINAD(dB)74.2  74  74.4  
SNR(dB)74.3  74.3  74.4  
SFDR(dB)93  95  96.5  
DNL(Max)(+/-LSB)0.5  0.5  0.5  
INL(Max)(+/-LSB)1.5  1.5  1.5  
No Missing Codes(Bits)14  14  14  
ENOB(Bits)12.2  12.3  12.3  
No. of Supplies2  2  2  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.75  4.75  4.75  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.25  5.25  5.25  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)3  3  3  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)3.6  3.6  3.6  
Input Configuration Range2.2V(p-p)  2.2V(p-p)  2.2V(p-p)  
Reference ModeInt  Int  Int  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package52QFP  52QFP  52QFP  
# Input Channels1  1  1  
 样片样片样片
 库存库存库存

产品信息

特性

  • 14 Bit Resolution
  • 105 MSPS Maximum Sample Rate
  • SNR = 74 dBc at 105 MSPS and 50-MHz IF
  • SFDR = 93 dBc at 105 MSPS and 50-MHz IF
  • 2.2 Vpp Differential Input Range
  • 5 V Supply Operation
  • 3.3 V CMOS Compatible Outputs
  • 1.9 W Total Power Dissipation
  • 2s Complement Output Format
  • On-Chip Input Analog Buffer, Track and Hold, and Reference Circuit
  • 52 Pin HTQFP Package With Exposed Heatsink
  • Pin Compatible to the AD6644/45
  • Industrial Temperature Range = –40°C to 85°C
  • APPLICATIONS
    • Single and Multichannel Digital Receivers
    • Base Station Infrastructure
    • Instrumentation
    • Video and Imaging

PowerPad is a trademark of Texas Instruments. All other trademarks are the property of their respective owners.

说明

The ADS5424 is a 14 bit 105 MSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from a 5 V supply, while providing 3.3 V CMOS compatible digital outputs. The ADS5424 input buffer isolates the internal switching of the on-chip Track and Hold (T & H) from disturbing the signal source. An internal reference generator is also provided to further simplify the system design. The ADS5424 has outstanding low noise and linearity, over input frequency. With only a 2.2 VPP input range, simplifies the design of multicarrier applications, where the carriers are selected on the digital domain.

The ADS5424 is available in a 52 pin HTQFP with heatsink package and is pin compatible to the AD6645. The ADS5424 is built on state of the art Texas Instruments complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over full industrial temperature range (–40°C to 85°C).

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
ADS5424IPJYACTIVE-40 to 8556.00 | 1kuQFP (PJY) | 52 查看 160 | JEDEC TRAY (10+1) 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS5424IPJYG3ACTIVE-40 to 8556.00 | 1kuQFP (PJY) | 52 查看 160 | JEDEC TRAY (10+1) 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS5424IPJYG4ACTIVE-40 to 85 QFP (PJY) | 52 查看   下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS5424IPJYRACTIVE-40 to 8556.00 | 1kuQFP (PJY) | 52 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS5424IPJYRG3ACTIVE-40 to 8556.00 | 1kuQFP (PJY) | 52 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS5424IPJYRG4ACTIVE-40 to 85 QFP (PJY) | 52 查看   下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
ADS5424IPJY截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 480* 98 | 5 Jan 10 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1045 | 19 Jan     
 834 | 25 Feb     
 5331 | 5 Mar     
 >10k | 12 Mar     
ADS5424IPJYG3截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 480* 98 | 5 Jan 10 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1045 | 19 Jan     
 834 | 25 Feb     
 5331 | 5 Mar     
 >10k | 12 Mar     
ADS5424IPJYR截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 542 | 25 Feb 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 3465 | 5 Mar     
 8505 | 12 Mar     
ADS5424IPJYRG3截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 542 | 25 Feb 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 3465 | 5 Mar     
 8505 | 12 Mar     

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS5424IPJY 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU SN Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5424IPJYG3 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU SN Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5424IPJYR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU SN Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5424IPJYRG3 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU SN Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 14-Bit, 105 MSPS Analog-to-Digital Converter (ads5424.pdf, 980 KB)
    2005年 2月 8日 下载(英文內容)

应用手册

  • 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (zhca068.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本 (Rev.A)
  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters (scaa092.htm, 9 KB)
    2008年 6月 8日 摘要(英文內容)
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 (scaa091.htm, 8 KB)
    2008年 6月 2日 摘要(英文內容)
  • Understanding and comparing datasheets for high-speed ADCs (slyt231.pdf, 206 KB)
    2006年 2月 13日 下载(英文內容)
  • Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converter (slyt223.pdf, 478 KB)
    2005年 10月 10日 下载(英文內容)
  • Clocking High-Speed Data Converters (slyt075.pdf, 310 KB)
    2005年 1月 18日 下载(英文內容)
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (sbaa052.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (sbaa051.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters (sbaa049.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift (sbaa046.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

  • ADS5423/24/33 and ADS5411 EVM User Guide (slwu020b.pdf, 267 KB)
    2006年 2月 14日 下载(英文內容)

查看 模数转换器 的用户指南

模拟模型

  • IBIS Model
    • ADS5423/24/33 IBIS Model (slac213.ibs, 74 KB)
      2008年 10月 3日 ibis(英文內容)
    • | zip(英文內容)

白皮书

View White Papers for 模数转换器

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
关于高速高分辨率模数转换器的数字数据采集与分析TSW1100Texas Instruments仿真器/分析仪
ADS5424 评估模块ADS5424EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADS5433 评估模块ADS5433EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
THS4509EVM 评估模块THS4509EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序
  • Jitter and SNR calculator(slac133.zip, 2 KB )
               2007年 4月 24日 zip(英文內容)

 辅助产品 -可与 ADS5424 一起使用
型号名称产品系列注释
CDC7005 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER- EXTERNAL VCXO OUTPUT Clocking for ADS5424  
OPA695 具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器 HIGH SPEED AMPLIFIERS (GREATER THAN EQUAL TO 50MHZ)- CURRENT FEEDBACK 查看文献 slws157a See App Notes section of ADS5424 Datasheet for an example of OPA695 driving ADS5424.  
THS4304 宽带运算放大器 HIGH SPEED AMPLIFIERS (GREATER THAN EQUAL TO 50MHZ)- VOLTAGE FEEDBACK Driving the ADS5424 Differentially.
查看文献 slws157a See App Notes section of ADS5424 datasheet.  
THS4509 宽带运算放大器 OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS Differential Input/Differential Output Amplifier
查看文献 slws157a See App Notes section of ADS5424 datasheet.  
THS4508 宽带全差动放大器 OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS Differential Driver for ADS5424 ADC
查看文献 slas459e See applications section of datasheet for an example circuit.  
THS4511 宽带、低噪声、低失真、全差动放大器 OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS Differential Driver for ADS5424 ADC
查看文献 slos471d See applications section of datasheet for an example circuit.  
CDCE72010 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS 10 Outputs Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Cleaner  

支持和社区

其它支持资源