ADS5463 状态: ACTIVE

12 位 500MSPS ADC

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • CDCE72010 - Recommended clocking solution, providing low jitter clock outputs to maximize converter performance.
  • ADS5400 - 12-bit, 1GSPS ADC provides twice the signal bandwidth

数据表

Download - PDF Icon

 ADS5440 ADS5444 ADS5463ADS5474 ADS54RF63 
Resolution(Bits)13  13  12  14  12  
Sample Rate (max)210MSPS  250MSPS  500MSPS  400MSPS  550MSPS  
ArchitecturePipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  
Power Consumption(Typ)(mW)2250  2250  2250  2500  2250  
SINAD(dB)68  67.6  64.1  68.9  61.3  
SNR(dB)69  69  65.3  70.2  62.6  
SFDR(dB)80  77  82  86  76  
DNL(Max)(+/-LSB)0.4  0.95  0.95  0.7  0.95  
INL(Max)(+/-LSB)0.9  1.5  1.5  1  2.5  
No Missing Codes(Bits)13  13  12  14  12  
ENOB(Bits)11.4  11.1  10.5  11.2  9.9  
No. of Supplies2  2  3  3  3  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.75  4.75  4.75  4.75  4.75  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.25  5.25  5.25  5.25  5.25  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  
Input Configuration Range2.2V (p-p)  2.2V (p-p)  2.2V (p-p)  2.2V (p-p)  2.2Vpp  
Reference ModeInt  Int  Int and Ext  Int and Ext  Int and Ext  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package80HTQFP  80HTQFP  80HTQFP  80HTQFP  80HTQFP  
# Input Channels1  1  1  1  1  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 85   -40 to 85  -40 to 85  
 样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • ADS5547: 14-Bits 190 MSPS ADC With DDR LVDS/CMOS Outputs
  • ADS5444: 13 位 250MSPS ADC
  • ADS5474: 14-bit, 400MSPS Analog-to-Digital Converter with Buffered Inputs
  • OPA2107: 精密双 Difet(R) 运算放大器
  • PTN78020W: 6A、宽输入、电压可调节开关稳压器
  • INA129: 精密低功耗仪器放大器

更多相关产品

产品信息

特性

  • 12-Bit Resolution
  • On-Chip Analog Buffer
  • ADS5463: 500 MSPS
  • ADS5463 SFDR: 77dBc at 300 MHz fIN
  • ADS54RF63: 550 MSPS
  • ADS54RF63 SFDR: 70dBc at 900 MHz fIN
  • 2.3-GHz Input Bandwidth
  • LVDS-Compatible Outputs
  • Very Low Latency: 3.5 Clock Cycles
  • High Analog Input Swing without Damage,> 10 Vpp Differential-AC Signal
  • Total Power Dissipation: 2.2 W
  • 80-Pin TQFP PowerPAD Package (14-mm × 14-mm footprint)
  • Industrial Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Pin-Similar/Compatible to 12-, 13-, and 14-Bit Family: ADS5440/ADS5444/ADS5474
  • APPLICATIONS
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Software-Defined Radio
    • Data Acquisition
    • Power Amplifier Linearization
    • Communication Instrumentation

View All Features in Datasheet

说明

The ADS5463/ADS54RF63 is a 12-bit, 500-/550-MSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply, while providing LVDS-compatible digital outputs. This ADC is one of a family of 12-, 13-, and 14-bit ADCs that operate from 210 MSPS to 550 MSPS. The ADS5463/ADS54RF63 input buffer isolates the internal switching of the onboard track and hold (T&H) from disturbing the signal source while providing a high-impedance input.

The ADS54RF63 provides superior SFDR compared to the ADS5463 when the analog input frequency exceeds ~350 MHz or if operation up to 550 MSPS is required.

The ADS5463/ADS54RF63 is available in a TQFP-80 PowerPAD™ package. The ADS5463/ADS54RF63 is built on the Texas Instrument complementary bipolar process (BiCom3) and specified over the full industrial temperature range (-40°C to 85°C).

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号样片
ADS5463IPFPACTIVE168.55 | 100uHTQFP (PFP) | 80 查看 96 | JEDEC TRAY (5+1) 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS5463IPFPG4ACTIVE168.55 | 100uHTQFP (PFP) | 80 查看 96 | JEDEC TRAY (5+1) 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS5463IPFPRACTIVE167.20 | 100uHTQFP (PFP) | 80 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS5463IPFPRG4ACTIVE167.20 | 100uHTQFP (PFP) | 80 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 8:17 PM GMT, 2010年 3月 11日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 18 WeeksADS5463IPFP
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
DigiKey 59
Mouser Electronics 97
TI 交货周期*: 18 WeeksADS5463IPFPG4
AsiaPremier Electronics 17
TI 交货周期*: 18 WeeksADS5463IPFPR
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 18 WeeksADS5463IPFPRG4
无报告
查看经销商
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS5463IPFP 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
ADS5463IPFPG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
ADS5463IPFPR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
ADS5463IPFPRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

ADS5463 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

查看 模数转换器 的用户指南

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
12 位、2.2GSPS 交错 ADC 评估模块ADS54RF63-ADX4Texas Instruments开发电路板/EVM
14 位 800MSPS 数字化仪解决方案评估模块ADS5474ADX-EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADS5463 Evaluation ModuleADS5463EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADS5474 评估模块ADS5474EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADS54RF63 评估模块ADS54RF63EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADC Frequency CalculatorADC-FREQUENCY-CALCTexas Instruments计算实用程序
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序

模拟模型

  • IBIS Model
型号 名称 产品系列 注释
CDCE72010   10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器   WIRELESS BASE STATION CLOCKS - TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS   Recommended clocking solution, providing low jitter clock outputs to maximize converter performance.  
ADS5400   具有模拟输入缓冲器的 12 位 1000MSPS ADC   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTER   12-bit, 1GSPS ADC provides twice the signal bandwidth  
评估了此产品的客户还评估了...
ADS5547 14-Bits 190 MSPS ADC With DDR LVDS/CMOS Outputs DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER TI 客户还评估了此产品。
ADS5444 13 位 250MSPS ADC DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER TI 客户还评估了此产品。
ADS5474 14-bit, 400MSPS Analog-to-Digital Converter with Buffered Inputs DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER TI 客户还评估了此产品。
ADS6149 低功耗 14位 250MSPS ADC DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER TI 客户还评估了此产品。
ADS54RF63 具有缓冲输入和射频输入采样功能的 12 位 550MSPS ADC DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER TI 客户还评估了此产品。
ADS6442 具有串行 LVDS 输出的四路 14 位 65MSPS ADC DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER TI 客户还评估了此产品。
ADS6445 具有串行 LVDS 输出的四路 14 位 125MSPS ADC DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER TI 客户还评估了此产品。
ADS61B49 缓冲输入、低功耗 14 位 250MSPS ADC DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER TI 客户还评估了此产品。
ADS1211 24 位模数转换器 DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER TI 客户还评估了此产品。
OPA2107 精密双 Difet(R) 运算放大器 PRECISION AMPLIFIER-LOW NOISE TI 客户还评估了此产品。
PTN78020W 6A、宽输入、电压可调节开关稳压器 PLUG-IN POWER MODULES-NON-ISOLATED POL TI 客户还评估了此产品。
INA129 精密低功耗仪器放大器 INSTRUMENTATION AMPLIFIER-DUAL SUPPLY TI 客户还评估了此产品。
PTN04050C 12W 3.3/5V 输入宽幅调节输出升压转换器 PLUG-IN POWER MODULES-NON-ISOLATED POL TI 客户还评估了此产品。
UAF42 通用有源滤波器 SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTER-ACTIVE FILTER TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here