ADS5474 状态: ACTIVE

14-bit, 400MSPS Analog-to-Digital Converter with Buffered Inputs

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 ADS5440 ADS5444 ADS5463 ADS5474ADS54RF63 
Resolution(Bits)13  13  12  14  12  
Sample Rate (max)210MSPS  250MSPS  500MSPS  400MSPS  550MSPS  
ArchitecturePipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  
Power Consumption(Typ)(mW)2250  2250  2250  2500  2250  
SINAD(dB)68  67.6  64.1  68.9  61.3  
SNR(dB)69  69  65.3  70.2  62.6  
SFDR(dB)80  77  82  86  76  
DNL(Max)(+/-LSB)0.4  0.95  0.95  0.7  0.95  
INL(Max)(+/-LSB)0.9  1.5  1.5  1  2.5  
No Missing Codes(Bits)13  13  12  14  12  
ENOB(Bits)11.4  11.1  10.5  11.2  9.9  
No. of Supplies2  2  3  3  3  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.75  4.75  4.75  4.75  4.75  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.25  5.25  5.25  5.25  5.25  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  
Input Configuration Range2.2V (p-p)  2.2V (p-p)  2.2V (p-p)  2.2V (p-p)  2.2Vpp  
Reference ModeInt  Int  Int and Ext  Int and Ext  Int and Ext  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package80HTQFP  80HTQFP  80HTQFP  80HTQFP  80HTQFP  
# Input Channels1  1  1  1  1  
 样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存

产品信息

特性

  • 400-MSPS Sample Rate
  • 14-Bit Resolution, 11.2-Bits ENOB
  • 1.4-GHz Input Bandwidth
  • SFDR = 80 dBc at 230 MHz and 400 MSPS
  • SNR = 69.8 dBFS at 230 MHz and 400 MSPS
  • 2.2-VPP Differential Input Voltage
  • LVDS-Compatible Outputs
  • Total Power Dissipation: 2.5 W
  • Power Down Mode: 50 mW
  • Offset Binary Output Format
  • Output Data Transitions on the Rising and Falling Edges of a Half-Rate Output Clock
  • On-Chip Analog Buffer, Track-and-Hold, and Reference Circuit
  • TQFP-80 PowerPAD Package
    (14 mm × 14 mm footprint)
  • Industrial Temperature Range:
    -40°C to +85°C
  • Pin-Similar/Compatible with 12-, 13-, and 14-Bit Family:
    ADS5463 and ADS5440/ADS5444
  • APPLICATIONS
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Software-Defined Radio
    • Data Acquisition
    • Power Amplifier Linearization
    • Communication Instrumentation
    • Radar

说明

The ADS5474 is a 14-bit, 400-MSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply while providing LVDS-compatible digital outputs. This ADC is one of a family of 12-, 13-, and 14-bit ADCs that operate from 210 MSPS to 500 MSPS. The ADS5474 input buffer isolates the internal switching of the onboard track and hold (T&H) from disturbing the signal source while providing a high-impedance input. An internal reference generator is also provided to simplify the system design.

Designed with a 1.4-GHz input bandwidth for the conversion of wide-bandwidth signals that exceed 400 MHz of input frequency at 400 MSPS, the ADS5474 has outstanding low-noise performance and spurious-free dynamic range over a large input frequency range.

The ADS5474 is available in an TQFP-80 PowerPAD package. The device is built on Texas Instruments complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full industrial temperature range (-40°C to +85°C).

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号样片
ADS5474IPFPACTIVE-40 to 85202.00 | 100uHTQFP (PFP) | 80 查看 96 | JEDEC TRAY (10+1) 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS5474IPFPG4ACTIVE-40 to 85202.00 | 100uHTQFP (PFP) | 80 查看 96 | JEDEC TRAY (10+1) 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS5474IPFPRACTIVE-40 to 85200.65 | 100uHTQFP (PFP) | 80 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS5474IPFPRG4ACTIVE-40 to 85200.65 | 100uHTQFP (PFP) | 80 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
ADS5474IPFP截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS5474IPFPG4截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS5474IPFPR截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS5474IPFPRG4截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 7:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS5474IPFP 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
ADS5474IPFPG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
ADS5474IPFPR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
ADS5474IPFPRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

ADS5474 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

查看 模数转换器 的用户指南

模型

  • IBIS Model

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
14 位 800MSPS 数字化仪解决方案评估模块ADS5474ADX-EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADS5474 评估模块ADS5474EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序

型号 名称 产品系列 注释
THS4509   宽带运算放大器   OPERATIONAL AMPLIFIERS - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS   Driver Amplifier    
THS9001   50MHz-350MHz 可级联放大器   VIDEO FUNCTIONS - FIXED GAIN   Driver RF Amplifier    
CDCM7005   高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步)   ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER - EXTERNAL VCXO OUTPUT   Low jitter clock distribution    
THS4520   Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier   OPERATIONAL AMPLIFIERS - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS   Driver Amplifier    
CDCE72010   10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器   WIRELESS BASE STATION CLOCKS - TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS   10 Outputs Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Cleaner    

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here