ADS5482 状态: ACTIVE

16 位、105MSPS 高速 ADC

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • 16-Bit, 80/105/135 MSPS High-Speed ADCs (ads5482.pdf, 2665 KB)
    2008年 11月 18日 下载(英文內容)

 ADS5481 ADS5482ADS5483 ADS5484 ADS5485 
Resolution(Bits)16  16  16  16  16  
Sample Rate (max)80MSPS  105MSPS  135MSPS  170MSPS  200MSPS  
ArchitecturePipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  
Power Consumption(Typ)(mW)2100  2100  2100  2160  2160  
SINAD(dB)79.5  79.3  77.8  74.3  73.7  
SNR(dB)80.6  80.5  79  75.7  75.0  
SFDR(dB)98  98  97  87  87  
DNL(Max)(+/-LSB)0.5  0.5  0.5  1  1  
INL(Max)(+/-LSB)3  3  3  10  10  
No Missing Codes(Bits)Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  
ENOB(Bits)12.91  12.88  12.63  12.05  11.95  
No. of Supplies2  2  2  2  2  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.75  4.75  4.75  4.75  4.75  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.25  5.25  5.25  5.25  5.25  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)3.0  3.0  3.0  3  3  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  
Input Configuration Range3.0 Vpp  3.0  3.0 Vpp  3.0 Vpp  3.0 Vpp  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package64VQFN  64VQFN  64VQFN  64VQFN  64VQFN  
# Input Channels1  1  1  1  1  
 样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存

产品信息

特性

  • 80/105/135-MSPS Sample Rates
  • 16-Bit Resolution
  • SFDR: 95 dBc at 70 MHz and 135 MSPS
  • SNR: 78.6 dBFS at 70 MHz and 135 MSPS
  • Efficient DDR LVDS-Compatible Outputs
  • Internal Dither Available
  • Total Power Dissipation: 2.2 W
  • Power-Down Mode: 70 mW
  • On-Chip High Impedance Analog Buffer
  • QFN-64 PowerPAD Package
    (9 mm × 9 mm Footprint)
  • Industrial Temperature Range:
    -40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Wireless Infrastructure (Multi-Carrier GSM, WCDMA, LTE)
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Software-Defined Radio
    • Data Acquisition
    • Power Amplifier Linearization
    • Communication Instrumentation
    • Radar
    • Medical Imaging

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners

说明

The ADS5481/ADS5482/ADS5483 (ADS548x) is a 16-bit family of analog-to-digital converters (ADCs) that operate from both a 5-V supply and 3.3-V supply while providing LVDS-compatible digital outputs. The ADS548x integrated analog input buffer isolates the internal switching of the onboard track and hold (T&H) from disturbing the signal source while providing a high-impedance input. An internal reference generator is also provided to simplify the system design.

Designed for highest total ENOB, the ADS548x family has outstanding low noise performance and spurious-free dynamic range.

The ADS548x is available in an QFN-64 PowerPAD package. The device is built on Texas Instruments complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full industrial temperature range (-40°C to +85°C).

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
ADS5482IRGCRACTIVE-40 to 8570.85 | 100uVQFN (RGC) | 64 查看 2000 | LARGE T&R采购样片
ADS5482IRGCTACTIVE-40 to 8570.85 | 100uVQFN (RGC) | 64 查看 250 | SMALL T&R采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
ADS5482IRGCR截至 6:18 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:18 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 615 | 18 Feb 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1948 | 3 Mar     
 1440 | 2 Apr     
ADS5482IRGCT截至 6:18 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:18 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 1 | 25 Feb 12 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1985 | 20 Mar     
 1468 | 2 Apr     

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS5482IRGCR  TBD Call TI Call TI查看查看
ADS5482IRGCT  TBD Call TI Call TI查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 16-Bit, 80/105/135 MSPS High-Speed ADCs (ads5482.pdf, 2665 KB)
    2008年 11月 18日 下载(英文內容)

应用手册

  • 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (zhca068.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本 (Rev.A)
  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters (scaa092.htm, 9 KB)
    2008年 6月 8日 摘要(英文內容)
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 (scaa091.htm, 8 KB)
    2008年 6月 2日 摘要(英文內容)
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (sbaa052.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (sbaa051.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters (sbaa049.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift (sbaa046.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

查看 模数转换器 的用户指南

模拟模型

  • IBIS Model
    • ADS5483 IBIS Model (slac212.ibs, 27 KB)
      2008年 9月 5日 ibis(英文內容)
    • | zip(英文內容)

白皮书

View White Papers for 模数转换器

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
ADS5482 评估模块ADS5482EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADS5483 评估模块ADS5483EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序
  • Jitter and SNR calculator(slac133.zip, 2 KB )
               2007年 4月 24日 zip(英文內容)

 辅助产品 -可与 ADS5482 一起使用
型号名称产品系列注释
CDCE72010 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS Clock Distribution and jitter cleaner with low additive jitter  
CDCM7005 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER- EXTERNAL VCXO OUTPUT Clock Distribution and Jitter Cleaner  
THS4509 宽带运算放大器 OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS Wideband Fully Differential Amplifier  
DAC5688 16 位 800 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC) DATA CONVERTERS- DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS Dual 16-bit, 800MSPS DAC with 2x-8x Interpolation  
DAC5682Z 16 位 1.0 GSPS 2x-4x 内插双通道数模转换器 (DAC) DATA CONVERTERS- DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS Dual 16-bit, 1GSPS DAC with 1Gbps LVDS Inputs  

支持和社区

其它支持资源