|
|
|
|
产品信息特性
All trademarks are the property of their respective owners. 说明
The ADS5481/ADS5482/ADS5483 (ADS548x) is a 16-bit family of analog-to-digital converters (ADCs) that operate from both a 5-V supply and 3.3-V supply while providing LVDS-compatible digital outputs. The ADS548x integrated analog input buffer isolates the internal switching of the onboard track and hold (T&H) from disturbing the signal source while providing a high-impedance input. An internal reference generator is also provided to simplify the system design. Designed for highest total ENOB, the ADS548x family has outstanding low noise performance and spurious-free dynamic range. The ADS548x is available in an QFN-64 PowerPAD package. The device is built on Texas Instruments complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full industrial temperature range (-40°C to +85°C). |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| ADS5483IRGCR | ACTIVE | -40 to 85 | 81.25 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| ADS5483IRGCRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 81.25 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| ADS5483IRGCT | ACTIVE | -40 to 85 | 81.25 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
| ADS5483IRGCTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 81.25 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS5483IRGCR | 截至 7:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS5483IRGCRG4 | 截至 7:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS5483IRGCT | 截至 7:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS5483IRGCTG4 | 截至 7:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 7:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS5483IRGCR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5483IRGCRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5483IRGCT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5483IRGCTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| ADS5483 评估模块 | ADS5483EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| CDCE72010 | 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 | WIRELESS BASE STATION CLOCKS - TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS | Clock Distribution and jitter cleaner with low additive jitter |
| CDCM7005 | 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) | ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER - EXTERNAL VCXO OUTPUT | Clock Distribution and Jitter Cleaner |
| THS4509 | 宽带运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIERS - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | Wideband Fully Differential Amplifier |
| DAC5688 | 16 位 800 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC) | DATA CONVERTERS - DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS | Dual 16-bit, 800MSPS DAC with 2x-8x Interpolation |
| DAC5682Z | 16 位 1.0 GSPS 2x-4x 内插双通道数模转换器 (DAC) | DATA CONVERTERS - DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS | Dual 16-bit, 1GSPS DAC with 1Gbps LVDS Inputs |