ADS54RF63 状态: PREVIEW

具有缓冲输入和射频输入采样功能的 12 位 550MSPS ADC

      
         
此产品变更时通知我

数据表

Download - PDF Icon
  • 12-Bit 500-MSPS ADC (ads54rf63.pdf, 1649 KB)
    2008年 8月 29日 下载(英文內容)

 ADS5440 ADS5444 ADS5463 ADS5474 ADS54RF63
Resolution(Bits)13  13  12  14  12  
Sample Rate (max)210MSPS  250MSPS  500MSPS  400MSPS  550MSPS  
ArchitecturePipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  
Power Consumption(Typ)(mW)2250  2250  2250  2500  2250  
SINAD(dB)68  67.6  64.1  68.9  61.3  
SNR(dB)69  69  65.3  70.2  62.6  
SFDR(dB)80  77  82  86  76  
DNL(Max)(+/-LSB)0.4  0.95  0.95  0.7  0.95  
INL(Max)(+/-LSB)0.9  1.5  1.5  1  2.5  
No Missing Codes(Bits)13  13  12  14  12  
ENOB(Bits)11.4  11.1  10.5  11.2  9.9  
No. of Supplies2  2  3  3  3  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.75  4.75  4.75  4.75  4.75  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.25  5.25  5.25  5.25  5.25  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)3  3  3  3  3  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  
Input Configuration Range2.2Vpp  2.2Vpp  2.2Vpp  2.2Vpp  2.2Vpp  
Reference ModeInt  Int  Int,Ext  Int   
RatingCatalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package80HTQFP  80HTQFP  80HTQFP  80HTQFP  80HTQFP  
# Input Channels1  1  1  1  1  
 样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存无库存

产品信息

特性

  • 500 and 550-MSPS Sample Rates
  • 12-Bit Resolution
  • ADS5463, SFDR=77dBc, SNR=65dBFS at 300MHz
  • ADS54RF63, SFDR=70dBc, SNR=62.5dBFS at 900MHz
  • 2.3-GHz Input Bandwidth
  • LVDS-Compatible Outputs
  • Total Power Dissipation: 2.2 W
  • On-Chip Analog Buffer, Track and Hold, and Reference Circuit
  • 80-Pin TQFP PowerPAD™ Package
    (14-mm × 14-mm)
  • Industrial Temperature Range = –40°C to 85°C
  • Pin-Similar/Compatible to 12-, 13-, and 14-Bit Family:
    ADS5440/ADS5444/ADS5474
  • APPLICATIONS
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Software-Defined Radio
    • Data Acquisition
    • Power Amplifier Linearization
    • Communication Instrumentation
    • Radar

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

说明

The ADS5463/ADS54RF63 is a 12-bit, 500/550-MSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply, while providing LVDS-compatible digital outputs. This ADC is one of a family of 12-, 13-, and 14-bit ADCs that operate from 210 MSPS to 550 MSPS. The ADS5463/ADS54RF63 input buffer isolates the internal switching of the onboard track and hold (T&H) from disturbing the signal source while providing a high-impedance input.

The ADS54RF63 optimizes SFDR to frequencies beyond 1GHz while allowing clock rates up to 550MSPS. The ADS5463 has better noise while maintaining good distortion at speeds up to 500MSPS.

The ADS5463 is available in a TQFP-80 PowerPAD™ package. The ADS5463/ADS54RF63 is built on Texas Instrument's complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

封装样片
器件状态温度 (oC)封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
ADS54RF63IPFPPREVIEW-40 to 85HTQFP (PFP) | 80 查看 96
ADS54RF63IPFPRPREVIEW-40 to 85HTQFP (PFP) | 80 查看 1000

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS54RF63IPFP      查看
ADS54RF63IPFPR      查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 12-Bit 500-MSPS ADC (ads54rf63.pdf, 1649 KB)
    2008年 8月 29日 下载(英文內容)

应用手册

  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (sbaa147a.htm, 8 KB)
    2008年 1月 12日 摘要(英文內容)
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Thermal and Electrical Properties of Selected Packaging Materials (sbfa010.htm, 8 KB)
    2000年 10月 4日 摘要(英文內容)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (sbaa052.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (sbaa051.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters (sbaa049.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift (sbaa046.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • High Speed Data Conversion (sbaa045.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

查看 模数转换器 的用户指南

白皮书

View White Papers for 模数转换器

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
ADS54RF63 评估模块ADS54RF63EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序
  • Jitter and SNR calculator(slac133.zip, 2 KB )
               2007年 4月 24日 zip(英文內容)

 替代产品 -与 ADS54RF63 相似
型号名称注释
ADS5463 12 位 500MSPS ADC 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。  
ADS5474 14-bit, 400MSPS Analog-to-Digital Converter with Buffered Inputs 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。  
ADS5444 13 位 250MSPS ADC 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。  
ADS5440 13 位 210MSPS 管道 ADC 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。  
 辅助产品 -可与 ADS54RF63 一起使用
型号名称产品系列注释
CDCE72010 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS High performance clock synthesizer and jitter cleaner  
CDCM7005 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER- EXTERNAL VCXO OUTPUT High performance clock synthesizer and jitter cleaner  
THS9001 50MHz-350MHz 可级联放大器 VIDEO FUNCTIONS- FIXED GAIN  Cascadable RF amplifier  
THS9000 50MHz-400MHz 可级联放大器 VIDEO FUNCTIONS- FIXED GAIN  Cascadable RF amplifier  
DAC5682Z 16 位 1.0 GSPS 2x-4x 内插双通道数模转换器 (DAC) DATA CONVERTERS- DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS Dual 16-bit, 1 GSPS DAC with 1 GSPS input bus  
DAC5681 16 位 1.0GSPS 数模转换器 (DAC) DATA CONVERTERS- DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS 16-bit, 1 GSPS DAC with 1 GSPS input bus  

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源