|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
说明
ADS5517 is a high performance 11-bit, 200-MSPS A/D converter. It offers state-of-the art functionality and performance using advanced techniques to minimize board space. With high analog bandwidth and low jitter input clock buffer, the ADC supports both high SNR and high SFDR at high input frequencies. It features programmable gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale analog input ranges. In a compact 48-pin QFN, the device offers fully differential LVDS DDR (Double Data Rate) interface while parallel CMOS outputs can also be selected. Flexible output clock position programmability is available to ease capture and trade-off setup for hold times. At lower sampling rates, the ADC can be operated at scaled down power with no loss in performance. The ADS5517 includes an internal reference, while eliminating the traditional reference pins and associated external decoupling. The device also supports an external reference mode. The device is specified over the industrial temperature range (40°C to 85°C). |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| ADS5517IRGZR | ACTIVE | -40 to 85 | 41.15 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ADS5517IRGZRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 41.15 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ADS5517IRGZT | ACTIVE | -40 to 85 | 41.15 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| ADS5517IRGZTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 41.15 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS5517IRGZR | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 3259 | 12 Jan | 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| ADS5517IRGZRG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 3259 | 12 Jan | 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| ADS5517IRGZT | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 6000* | 150 | 5 Jan | 4 Weeks | 中国 | WPI | 76 | |||
| 1994 | 19 Jan | ||||||||
| 4808 | 21 Jan | ||||||||
| 12 | 2 Mar | ||||||||
| 3 | 9 Mar | ||||||||
| ADS5517IRGZTG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 6000* | 150 | 5 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 1994 | 19 Jan | ||||||||
| 4808 | 21 Jan | ||||||||
| 12 | 2 Mar | ||||||||
| 3 | 9 Mar | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS5517IRGZR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5517IRGZRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5517IRGZT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5517IRGZTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| ADS5517 评估模块 | ADS5517EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| |||
| |||
| 替代产品 -与 ADS5517 相似 | |||
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| ADS62C15 | 具有 SNRBoost 的双通道 11 位 125MSPS ADC | TI 客户还评估了此产品。 | |
| ADS8326 | 16 位伪差动输入 250kSPS 串行输出的 2.7V 至 5.5V 微功耗采样 ADC | TI 客户还评估了此产品。 | |
| 辅助产品 -可与 ADS5517 一起使用 | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| CDCE72010 | 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 | WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS | 10 Outputs Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Cleaner |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| BQ26100 | 具有 SDQ 接口的基于 SHA-1/HMAC 安全和认证 IC | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY AUTHENTICATION | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV320AIC3104 | 具有 6 输入、6 输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 | AUDIO CONVERTERS AND CODECS-AUDIO CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| DAC8531 | 低功耗轨至轨输出 16 位串行输入数模转换器 | DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| OPA2354 | 250MHz 轨至轨 I/O CMOS 双路运算放大器 | HIGH SPEED AMPLIFIERS (GREATER THAN EQUAL TO 50MHZ)-JFET/CMOS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS62044 | 1.8V 1.2A 输出 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74AVC1T45 | 具有可配置电压转换和 3 态输出的单位双电源总线收发器 | VOLTAGE LEVEL TRANSLATION-DUAL SUPPLY TRANSLATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| CD74HC4053 | 高速 CMOS 三路 2 通道模拟多路复用器/多路解复用器 | SIGNAL SWITCHES-ANALOG SWITCHES AND MULTIPLEXERS (less than or equal to 5V) | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74HC125 | 具有三态输出的四路总线缓冲器闸 | BUFFERS, DRIVERS AND TRANSCEIVERS-NON-INVERTING BUFFERS AND DRIVERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| MSP430F135 | 16 位超低功耗微控制器,具有 16kB 闪存、512B RAM、12 位 ADC 和 USART | MSP430 ULTRA-LOW POWER MICROCONTROLLERS-MSP430X1XX - FLASH/ROM NO LCD | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS76333 | 低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |