ADS5541 状态: ACTIVE

14 位 105MSPS 模数转换器

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • ADS6144 - 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。  The ADS6144 is a lower power, higher performing 14-bit 105MSPS ADC in a smaller package.

注意事项

Samples and evaluation modules are available now. For more information, please contact your local TI representative.

数据表

Download - PDF Icon
  • 14-Bit, 105MSPS Analog-to-Digital Converter (ads5541.pdf, 1486 KB)
    2007年 1月 31日 下载(英文內容)

 ADS5541ADS5542 
Resolution(Bits)14  14  
Sample Rate (max)105MSPS  80MSPS  
ArchitecturePipeline  Pipeline  
Power Consumption(Typ)(mW)710  674  
SINAD(dB)72  73.2  
SNR(dB)72.7  73.5  
SFDR(dB)86  87  
DNL(Max)(+/-LSB)0.25  0.5  
INL(Max)(+/-LSB)2.5  2  
No Missing Codes(Bits)14  14  
ENOB(Bits)11.4  11.7  
No. of Supplies1  1  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)3  3  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)3.6  3.6  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)3  3  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)3.6  3.6  
Input Configuration Range2.3V(p-p)  2.3V(p-p)  
Reference ModeInt  Int  
RatingCatalog  Catalog  
Pin/Package64HTQFP  64HTQFP  
# Input Channels1  1  
 样片样片
 库存库存

产品信息

特性

  • 14-Bit Resolution
  • 105MSPS Sample Rate
  • High SNR: 72dBFS at 100MHz fIN
  • High SFDR: 86dBc at 100MHz fIN
  • 2.3VPP Differential Input Voltage
  • Internal Voltage Reference
  • 3.3V Single-Supply Voltage
  • Analog Power Dissipation: 571mW
  • Serial Programming Interface
  • TQFP-64 PowerPAD™ Package
  • Pin-Compatible With:
    • ADS5500 (14-Bit, 125MSPS)
    • ADS5542 (14-Bit, 80MSPS)
    • ADS5520 (12-Bit, 125MSPS)
    • ADS5521 (12-Bit, 105MSPS)
    • ADS5522 (12-Bit, 80MSPS)
  • Recommended Op Amps:
    • OPA695, OPA847, THS3202, THS3201, THS4503, THS4509, THS9001
  • APPLICATIONS
    • Wireless Communication
      • Communication Receivers
      • Base Station Infrastructure
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Single and Multichannel Digital Receivers
    • Communication Instrumentation
      • Radar, Infrared
    • Video and Imaging
    • Medical Equipment
    • Military Equipment

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

说明

The ADS5541 is a high-performance, 14-bit, 105MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in a small space, the ADS5541 has excellent analog power dissipation of 571mW at 3.3V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. The parallel CMOS compatible outputs ensure seamless interfacing with common logic.

The ADS5541 is available in a TQFP-64 PowerPAD package over the industrial temperature range.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号样片
ADS5541IPAPACTIVE-40 to 8551.25 | 100uHTQFP (PAP) | 64 查看 160 | JEDEC TRAY (10+1) 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS5541IPAPG4ACTIVE-40 to 8551.25 | 100uHTQFP (PAP) | 64 查看 160 | JEDEC TRAY (10+1) 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS5541IPAPRACTIVE-40 to 8551.25 | 100uHTQFP (PAP) | 64 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS5541IPAPRG4ACTIVE-40 to 8551.25 | 100uHTQFP (PAP) | 64 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
ADS5541IPAP截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 320* 74 | 19 Nov 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 5034 | 12 Jan     
 670 | 27 Jan     
 8458 | 2 Feb     
ADS5541IPAPG4截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 320* 74 | 19 Nov 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 5034 | 12 Jan     
 670 | 27 Jan     
 8458 | 2 Feb     
ADS5541IPAPR截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* >10k | 8 Jan 6 Weeks 无报告
查看经销商
   
ADS5541IPAPRG4截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 6:17 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* >10k | 8 Jan 6 Weeks 无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS5541IPAP 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5541IPAPG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5541IPAPR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5541IPAPRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 14-Bit, 105MSPS Analog-to-Digital Converter (ads5541.pdf, 1486 KB)
    2007年 1月 31日 下载(英文內容)

应用手册

  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters (scaa092.htm, 9 KB)
    2008年 6月 8日 摘要(英文內容)
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 (scaa091.htm, 8 KB)
    2008年 6月 2日 摘要(英文內容)
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (sbaa147a.htm, 8 KB)
    2008年 1月 12日 摘要(英文內容)
  • Clocking High-Speed Data Converters (slyt075.pdf, 310 KB)
    2005年 1月 18日 下载(英文內容)
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Thermal and Electrical Properties of Selected Packaging Materials (sbfa010.htm, 8 KB)
    2000年 10月 4日 摘要(英文內容)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (sbaa052.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (sbaa051.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters (sbaa049.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift (sbaa046.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • High Speed Data Conversion (sbaa045.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

  • OPA84x + ADS5500 User's Guide (sbou028a.pdf, 254 KB)
    2007年 8月 1日 下载(英文內容)
  • ADS5500/5541/5542/5520/5521/5522 14-&12-Bit Single Channel ADC w/LVDT1422 Output (sllu092.pdf, 1294 KB)
    2006年 7月 26日 下载(英文內容)

查看 模数转换器 的用户指南

模拟模型

  • IBIS Model
    • ADS55xx IBIS Model and Document (sbac028c.zip, 343 KB)
      2006年 11月 20日 zip(英文內容)

白皮书

View White Papers for 模数转换器

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
关于高速高分辨率模数转换器的数字数据采集与分析TSW1100Texas Instruments仿真器/分析仪
ADS5541 评估模块ADS5541EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
FREE DEM-OPA-ADS-SO-1ADEM-OPA-ADS-SO-1ATexas Instruments开发电路板/EVM
OPA84xD + ADS5500 未组装演示板DEM-OPA84X-ADS5500Texas Instruments开发电路板/EVM
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序
  • ADC_SPI_3p5(slac177.zip, 9690 KB )
               2008年 6月 25日 zip(英文內容)
  • Jitter and SNR calculator(slac133.zip, 2 KB )
               2007年 4月 24日 zip(英文內容)

 替代产品 -与 ADS5541 相似
型号名称注释
ADS6144 具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 14 位 105MSPS ADC 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。 The ADS6144 is a lower power, higher performing 14-bit 105MSPS ADC in a smaller package. 
 辅助产品 -可与 ADS5541 一起使用
型号名称产品系列注释
CDCE72010 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS   

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源