|
|
|
|
另请参阅
注意事项Samples and evaluation modules are available now. For more information, please contact your local TI representative.
产品信息特性
View All Features in Datasheet 说明
The ADS5542 is a high-performance, 14-bit, 80 MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in little space, the ADS5542 has excellent power consumption of 545 mW at 3.3-V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. Parallel CMOS-compatible output ensures seamless interfacing with common logic. The ADS5542 is available in a 64-pin TQFP PowerPAD package over the industrial temperature range -40°C to 85°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| ADS5542IPAP | ACTIVE | -40 to 85 | 32.25 | 1ku | HTQFP (PAP) | 64 | 查看 | 160 | JEDEC TRAY (10+1) | 采购样片 | |
| ADS5542IPAPG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 32.25 | 1ku | HTQFP (PAP) | 64 | 查看 | 160 | JEDEC TRAY (10+1) | 采购样片 | |
| ADS5542IPAPR | ACTIVE | -40 to 85 | 31.25 | 1ku | HTQFP (PAP) | 64 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ADS5542IPAPRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 31.25 | 1ku | HTQFP (PAP) | 64 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 8:40 PM GMT, 2010年 3月 12日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| TI 交货周期*: 18 WeeksADS5542IPAP | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | DigiKey | 45 | |
| Mouser Electronics | 155 | ||
| TI 交货周期*: 18 WeeksADS5542IPAPG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 18 WeeksADS5542IPAPR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 18 WeeksADS5542IPAPRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS5542IPAP | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5542IPAPG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5542IPAPR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5542IPAPRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 关于高速高分辨率模数转换器的数字数据采集与分析 | TSW1100 | Texas Instruments | 仿真器/分析仪 |
| ADS5542EVM 14 位 80MSPS ADC EVM | ADS5542EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| |||
| |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| CDCM7005 | 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) | ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER - EXTERNAL VCXO OUTPUT | Recommended clocking solution, providing low jitter clock outputs to maximize converter performance. |
| ADS6143 | 具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 14 位 80MSPS ADC | DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。 The ADS6143 is a lower power, higher performing 14-bit 80MSPS ADC in a smaller package. |
| ADS6142 | 具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 14 位 65MSPS ADC | DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 The ADS6142 offers lower power and higher perfromance for designs requiring only 65MSPS or less. |