|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
说明
ADS5546 is a high performance 14-bit, 190-MSPS A/D converter. It offers state-of-the art functionality and performance using advanced techniques to minimize board space. Using an internal sample and hold and low jitter clock buffer, the ADC supports both high SNR and high SFDR at high input frequencies. It features programmable gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale analog input ranges. In a compact 48-pin QFN, the device offers fully differential LVDS DDR (Double Data Rate) interface while parallel CMOS outputs can also be selected. Flexible output clock position programmability is available to ease capture and trade-off setup for hold times. At lower sampling rates, the ADC can be operated at scaled down power with no loss in performance. ADS5546 includes an internal reference, while eliminating the traditional reference pins and associated external decoupling. The device also supports an external reference mode. The device is specified over the industrial temperature range (-40°C to 85°C). |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| ADS5546IRGZR | ACTIVE | -40 to 85 | 97.00 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ADS5546IRGZRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 97.00 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ADS5546IRGZT | ACTIVE | -40 to 85 | 97.00 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| ADS5546IRGZTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 97.00 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| PADS5546IRGZT | PREVIEW | -40 to 85 | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 无 | |||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS5546IRGZR | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 10 | 2 Mar | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2 | 9 Mar | ||||||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| ADS5546IRGZRG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 10 | 2 Mar | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2 | 9 Mar | ||||||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| ADS5546IRGZT | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 500* | 10 | 2 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2 | 9 Mar | ||||||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| ADS5546IRGZTG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 500* | 10 | 2 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2 | 9 Mar | ||||||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS5546IRGZR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5546IRGZRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5546IRGZT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5546IRGZTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| GC5018 评估子板 | GC5018EVM | Texas Instruments | 子卡 |
| ADS5517 评估模块 | ADS5517EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| ADS5527 Evaluation Module | ADS5527EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| ADS5545 评估模块 | ADS5545EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| ADS5546 评估模块 | ADS5546EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| ADS5547 Evaluation Module | ADS5547EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| GC5018 系统设计套件 | GC5018SEK | Texas Instruments | 开发者套件 |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| |||
| |||
| 替代产品 -与 ADS5546 相似 | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| ADS6148 | 低功耗 14 位 210MSPS ADC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 The ADS6148 is pin-compatible to the ADS5546, but operates up to 210MSPS and consumes almost 50% less power. | |
| 辅助产品 -可与 ADS5546 一起使用 | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| THS4509 | 宽带运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | |
| OPA847 | 具有关断状态的宽带超低噪声电压反馈运算放大器 | HIGH SPEED AMPLIFIERS (GREATER THAN EQUAL TO 50MHZ)- VOLTAGE FEEDBACK | |
| DAC5687 | 16 位 500 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC) | DATA CONVERTERS- DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS | |
| GC5016 | 4 通道宽带 DDC 和/或 DUC | WIRELESS INFRASTRUCTURE DIGITAL RADIO PRODUCTS- DIGITAL UP AND DOWN CONVERTERS | |
| GC1115 | 可编程宽带振幅因子降低引擎 | WIRELESS INFRASTRUCTURE DIGITAL RADIO PRODUCTS- CREST FACTOR REDUCTION ENGINE | |
| TRF3701 | 0.14GHz 至 1.5GHz 模拟正交调制器 | RF/IF AND ZIGBEE® SOLUTIONS- IQ MODULATOR | |
| TRF3702 | 1.5GHz-2.5GHz 正交调制器 | RF/IF AND ZIGBEE® SOLUTIONS- IQ MODULATOR | |
| CDCE72010 | 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 | WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS | 10 Outputs Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Cleaner |