|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
PowerPAD and CommsADC are trademarks of Texas Instruments. 说明
The ADS5553 is a high-performance, dual channel, 14 bit, 65 MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete solution, each channel includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S& H) and an internal reference. Designed for applications demanding high dynamic performance in a small space, the ADS5553 has excellent power consumption of 0.9 W at 3.3 V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements, yet an external reference can be used optionally to suit the accuracy and low drift requirements of the application. The outputs are parallel CMOS compatible. The ADS5553 is available in a 80 lead TQFP PowerPAD package and is specified over the full temperature range of -40°C to 85°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| ADS5553IPFP | ACTIVE | -40 to 85 | 37.50 | 1ku | HTQFP (PFP) | 80 | 查看 | 96 | JEDEC TRAY (10+1) | 采购样片 | |
| ADS5553IPFPG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 37.50 | 1ku | HTQFP (PFP) | 80 | 查看 | 96 | JEDEC TRAY (10+1) | 采购样片 | |
| ADS5553IPFPR | ACTIVE | -40 to 85 | 37.50 | 1ku | HTQFP (PFP) | 80 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ADS5553IPFPRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 37.50 | 1ku | HTQFP (PFP) | 80 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS5553IPFP | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1728 | 2 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2776 | 20 Apr | ||||||||
| 8731 | 27 Apr | ||||||||
| ADS5553IPFPG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1728 | 2 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2776 | 20 Apr | ||||||||
| 8731 | 27 Apr | ||||||||
| ADS5553IPFPR | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 2776 | 20 Apr | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 8731 | 27 Apr | ||||||||
| ADS5553IPFPRG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 2776 | 20 Apr | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 8731 | 27 Apr | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS5553IPFP | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5553IPFPG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5553IPFPR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS5553IPFPRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 关于高速高分辨率模数转换器的数字数据采集与分析 | TSW1100 | Texas Instruments | 仿真器/分析仪 |
| ADS5553 评估模块 | ADS5553EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| |||
| |||
| 替代产品 -与 ADS5553 相似 | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| ADS6242 | 具有串行 LVDS 输出的双路 14 位 65MSPS ADC | 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。 The ADS6242 is a lower power, higher performing dual 14-bit 65MSPS ADC in a smaller package. With serialized LVDS outputs it also lessens the number of output t | |