ADS5562 状态: ACTIVE

具有可选 LVDS/CMOS 输出的 16 位 80MSPS 低功耗 ADC

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • 16-Bit 40/80 MSPS ADCs with LVDS/CMOS Outputs (ads5562.pdf, 1364 KB)
    2008年 5月 7日 下载(英文內容)
 

功能方框图


enlarge 放大

 ADS5560 ADS5562
Resolution(Bits)16  16  
Sample Rate (max)40MSPS  80MSPS  
Power Consumption(Typ)(mW)674  865  
SINAD(dB)83.2  80.5  
SNR(dB)84.3  84  
SFDR(dB)90  85  
DNL(Max)(+/-LSB)0.95  0.95  
INL(Max)(+/-LSB)8.5  8.5  
ENOB(Bits)13.5  13.1  
No. of Supplies2  2  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)3.0  3.0  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)3.6  3.6  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)3.0  3.0  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)3.6  3.6  
Input Configuration Range3.6 Vpp  3.6Vpp  
RatingCatalog  Catalog  
Pin/Package48QFN  48QFN  
# Input Channels1  1  
 样片样片
 库存库存

产品信息

特性

  • 16-Bit Resolution
  • Maximum Sample Rate
    • ADS5562 - 80 MSPS
    • ADS5560 - 40 MSPS
  • Total Power
    • 865 mW at 80MSPS
    • 674 mW at 40MSPS
  • No Missing Codes
  • High SNR 84 dBFS (3 MHz IF)
  • 85 dBc SFDR (3 MHz IF)
  • Low Frequency Noise Suppression Mode
  • Programmable Fine Gain, 1dB steps till 6dB
  • Double Data Rate (DDR) LVDS and Parallel CMOS Output Options
  • Internal/External Reference Support
  • 3.3-V Analog and Digital Supply
  • Pin-for-pin with ADS5547 Family
  • 48-QFN Package (7 mm × 7 mm)
  • APPLICATIONS
    • Medical Imaging - MRI
    • Wireless Communications Infrastructure
    • Software Defined Radio
    • Test and Measurement Instrumentation
    • High Definition Video

说明

ADS556X is a high performance 16-bit A/D converter family with sampling rates up to 80 MSPS. It supports very high SNR for input frequencies in the first Nyquist zone. The device includes a low frequency noise suppression mode that improves the noise from dc to about 1MHz.

In addition to high performance, the device offers several flexible features such as output interface (either Double Data Rate LVDS or parallel CMOS) and fine gain (in 1 dB steps till 6 dB).

Innovative techniques, such as DDR LVDS and an internal reference that does not require external decoupling capacitors, have been used to achieve significant savings in pin-count. This results in a compact 7 mm x 7 mm 48 pin QFN package.

The device can be put in an external reference mode, where the VCM pin behaves as the external reference input. For applications where power is important, ADS556X offers power down modes and automatic power scaling at lower sample rates.

It is specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
ADS5562IRGZRACTIVE-40 to 8560.45 | 100uQFN (RGZ) | 48 查看 2500 | LARGE T&R采购样片
ADS5562IRGZRG4ACTIVE-40 to 8560.45 | 100uQFN (RGZ) | 48 查看 2500 | LARGE T&R采购样片
ADS5562IRGZTACTIVE-40 to 8560.45 | 100uQFN (RGZ) | 48 查看 250 | SMALL T&R采购样片
ADS5562IRGZTG4ACTIVE-40 to 8560.45 | 100uQFN (RGZ) | 48 查看 250 | SMALL T&R采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
ADS5562IRGZR截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 3 | 2 Mar 10 Weeks 无报告
查看经销商
   
 >10k | 16 Mar     
ADS5562IRGZRG4截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 3 | 2 Mar 10 Weeks 无报告
查看经销商
   
 >10k | 16 Mar     
ADS5562IRGZT截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 1000* 157 | 5 Jan 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
 3 | 2 Mar     
 >10k | 16 Mar     
ADS5562IRGZTG4截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 1000* 157 | 5 Jan 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
 3 | 2 Mar     
 >10k | 16 Mar     

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS5562IRGZR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5562IRGZRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5562IRGZT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS5562IRGZTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 16-Bit 40/80 MSPS ADCs with LVDS/CMOS Outputs (ads5562.pdf, 1364 KB)
    2008年 5月 7日 下载(英文內容)

应用手册

  • 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (zhca068.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本 (Rev.A)
  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters (scaa092.htm, 9 KB)
    2008年 6月 8日 摘要(英文內容)
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 (scaa091.htm, 8 KB)
    2008年 6月 2日 摘要(英文內容)
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (sbaa052.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (sbaa051.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters (sbaa049.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift (sbaa046.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

  • ADS5560/62EVM (slau260.htm, 8 KB)
    2008年 12月 4日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的用户指南

白皮书

View White Papers for 模数转换器

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
ADS5560 评估模块ADS5560EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADS5562 评估模块ADS5562EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序
  • ADC_SPI_4.0(slac177a.zip, 10365 KB )
               2008年 12月 3日 zip(英文內容)
  • Jitter and SNR calculator(slac133.zip, 2 KB )
               2007年 4月 24日 zip(英文內容)

 辅助产品 -可与 ADS5562 一起使用
型号名称产品系列注释
CDCE72010 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS 10 Outputs Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Cleaner  

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源