|
|
|
|
产品信息特性
说明
ADS6145/ADS6144/ADS6143/ADS6142 (ADS614X) are a family of 14-bit A/D converters with sampling frequencies up to 125 MSPS. The high performance and low power consumption of the ADS614X are combined in a compact 32 QFN package. An internal high bandwidth sample and hold and a low jitter clock buffer help to achieve high SNR and high SFDR even at high input frequencies. The ADS614X feature coarse and fine gain options to improve SFDR performance at lower full-scale analog input ranges. The digital data outputs are either parallel CMOS or DDR (Double Data Rate) LVDS. Several features exist to ease data capture such as controls for output clock position and output buffer drive strength, LVDS current, and internal termination programmability. The output interface type, gain, and other functions are programmed using a 3-wire serial interface. Alternatively, some functions are configured using dedicated parallel pins so the device powers up to the desired state. The ADS614X include internal references while eliminating traditional reference pins and associated external decoupling. External reference mode is also supported. The ADS614X are specified over the industrial temperature range (-40°C to 85°C). |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| ADS6144IRHBR | ACTIVE | -40 to 85 | 51.25 | 100u | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ADS6144IRHBRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 51.25 | 100u | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ADS6144IRHBT | ACTIVE | -40 to 85 | 51.25 | 100u | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| ADS6144IRHBTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 51.25 | 100u | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS6144IRHBR | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 2 Mar | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| ADS6144IRHBRG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 2 Mar | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| ADS6144IRHBT | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 3500* | 3887 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 8742 | 9 Mar | ||||||||
| ADS6144IRHBTG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 3500* | 3887 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 8742 | 9 Mar | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS6144IRHBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS6144IRHBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS6144IRHBT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS6144IRHBTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| ADS6124 评估模块 | ADS6124EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| ADS6144 评估模块 | ADS6144EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 辅助产品 -可与 ADS6144 一起使用 | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| THS4509 | 宽带运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | driver amplifier |
| THS4520 | Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier | OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | driver amplifier |
| THS4513 | 宽带、低噪声、低失真、全差动放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | driver amplifier |
| CDCM7005 | 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) | ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER- EXTERNAL VCXO OUTPUT | clock distribution |
| GC5016 | 4 通道宽带 DDC 和/或 DUC | WIRELESS INFRASTRUCTURE DIGITAL RADIO PRODUCTS- DIGITAL UP AND DOWN CONVERTERS | DDC/DUC |
| CDCE72010 | 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 | WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS | 10 Outputs Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Cleaner |