ADS6149 状态: ACTIVE

低功耗 14位 250MSPS ADC

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • 14/12 Bit, 250/210 MSPS ADC with DDR LVDS and Parallel CMOS Outputs (ads6149.pdf, 2204 KB)
    2008年 10月 10日 下载(英文內容)

 ADS6128 ADS6129 ADS6148 ADS6149ADS61B29 ADS61B49 
Resolution(Bits)12  12  14  14  12  14  
Sample Rate (max)210MSPS  250MSPS  210MSPS  250MSPS  250MSPS  250MSPS  
ArchitecturePipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  Pipeline  
Power Consumption(Typ)(mW)628  687  628  687  790  790  
SINAD(dB)7.04  70.4  72.4  72.4  69.7  71.8  
SNR(dB)70.5  70.5  72.7  72.7  70  72.4  
SFDR(dB)82  86  82  86  86  86  
DNL(Max)(+/-LSB)0.2  0.2  0.4  0.4  0.2  0.4  
INL(Max)(+/-LSB)1  1  2  2  1  2  
No Missing Codes(Bits)12  12  14  14  12  14  
ENOB(Bits)11.40  11.4  11.73  11.73  11.28  11.63  
No. of Supplies2  2  2  2  2  2  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)1.7  1.7  1.7  1.7  3.0  3.0  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)1.9  1.9  1.9  1.9  3.6  3.6  
Input Configuration Range2.0 Vpp  2.0 Vpp  2.0 Vpp  2.0 Vpp  2.0 Vpp  2.0 Vpp  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package48QFN  48QFN  48QFN  48QFN  48QFN  48QFN  
# Input Channels1  1  1  1  1  1  
 样片样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存库存

产品信息

特性

  • Maximum Sample Rate: 250 MSPS
  • 14-Bit Resolution — ADS614X
  • 12-Bit Resolution — ADS612X
  • 687 mW Total Power Dissipation at 250 MSPS
  • Double Data Rate (DDR) LVDS and Parallel CMOS Output Options
  • Programmable Fine Gain up to 6dB for SNR/SFDR Trade-Off
  • DC Offset Correction
  • Supports Input Clock Amplitude Down to 400 mVPP Differential
  • Internal and External Reference Support
  • 48-QFN Package (7mm × 7mm)
  • Pin Compatible with ADS5547 Family
  • APPLICATIONS
    • Multicarrier, Wide Band-Width Communications
    • Wireless Multi-carrier Communications Infrastructure
    • Software Defined Radio
    • Power Amplifier Linearization
    • 802.16d/e
    • Test and Measurement Instrumentation
    • High Definition Video
    • Medical Imaging
    • Radar Systems

说明

ADS614X (ADS612X) is a family of 14-bit (12-bit) A/D converters with sampling rates up to 250 MSPS. It combines high dynamic performance and low power consumption in a compact 48 QFN package. This makes it well-suited for multicarrier, wide band-width communications applications.

ADS614X/2X has fine gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges. It includes a dc offset correction loop that can be used to cancel the ADC offset. Both DDR LVDS (Double Data Rate) and parallel CMOS digital output interfaces are available. At lower sampling rates, the ADC automatically operates at scaled down power with no loss in performance.

It includes internal references while the traditional reference pins and associated decoupling capacitors have been eliminated. Nevertheless, the device can also be driven with an external reference. The device is specified over the industrial temperature range (-40°C to 85°C).

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
ADS6149IRGZRACTIVE-40 to 85120.65 | 100uQFN (RGZ) | 48 查看 2500 | LARGE T&R采购样片
ADS6149IRGZRG4ACTIVE-40 to 85120.65 | 100uQFN (RGZ) | 48 查看 2500 | LARGE T&R采购样片
ADS6149IRGZTACTIVE-40 to 85120.65 | 100uQFN (RGZ) | 48 查看 250 | SMALL T&R采购样片
ADS6149IRGZTG4ACTIVE-40 to 85120.65 | 100uQFN (RGZ) | 48 查看 250 | SMALL T&R采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
ADS6149IRGZR截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 3 | 2 Mar 10 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1 | 9 Mar     
 >10k | 16 Mar     
ADS6149IRGZRG4截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 3 | 2 Mar 10 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1 | 9 Mar     
 >10k | 16 Mar     
ADS6149IRGZT截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 1250* >10k | 16 Mar 10 Weeks 无报告
查看经销商
   
ADS6149IRGZTG4截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 1250* >10k | 16 Mar 10 Weeks 无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS6149IRGZR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS6149IRGZRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS6149IRGZT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
ADS6149IRGZTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 14/12 Bit, 250/210 MSPS ADC with DDR LVDS and Parallel CMOS Outputs (ads6149.pdf, 2204 KB)
    2008年 10月 10日 下载(英文內容)

应用手册

  • 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (zhca068.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本 (Rev.A)
  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (sbaa052.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (sbaa051.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters (sbaa049.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift (sbaa046.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

  • ADS6149EVM (slwu061.htm, 8 KB)
    2008年 12月 2日 摘要(英文內容)

查看 模数转换器 的用户指南

白皮书

View White Papers for 模数转换器

更多文献资料

  • ADS6149EVM (slal176.pdf, 57 KB)
    2008年 12月 2日 下载(英文內容)

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
ADS6129 评估板ADS6129EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADS6149 评估板ADS6149EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
ADS61B49 评估模块ADS61B49EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序
  • ADC_SPI_4.0(slac177a.zip, 10365 KB )
               2008年 12月 3日 zip(英文內容)
  • ADS61xxx IBIS Model(slwc088.zip, 433 KB )
               2008年 10月 22日 zip(英文內容)

 辅助产品 -可与 ADS6149 一起使用
型号名称产品系列注释
CDCE72010 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS Clock Distribution and jitter cleaner with low additive jitter   
CDCM7005 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER- EXTERNAL VCXO OUTPUT Clock Distribution and Jitter Cleaner   
THS4509 宽带运算放大器 OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS Wideband Fully Differential Amplifier   
GC5016 4 通道宽带 DDC 和/或 DUC WIRELESS INFRASTRUCTURE DIGITAL RADIO PRODUCTS- DIGITAL UP AND DOWN CONVERTERS 4-channel DDC/DUC  
DAC5688 16 位 800 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC) DATA CONVERTERS- DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS Dual 16-bit, 800MSPS DAC with 2x-8x Interpolation   
DAC5682Z 16 位 1.0 GSPS 2x-4x 内插双通道数模转换器 (DAC) DATA CONVERTERS- DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS Dual 16-bit, 1GSPS DAC with 1Gbps LVDS Inputs   

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源