|
|
|
|
注意事项View the ADS6000 Family Feature Video Cast Now (link in upper right corner of page)
产品信息特性
说明
ADS6245/ADS6244/ADS6243/ADS6242 (ADS624X) is a family of high performance 14-bit 125/105/80/65 MSPS dual channel A-D converters. Serial LVDS data outputs reduce the number of interface lines, resulting in a compact 48-pin QFN package (7 mm × 7mm) that allows for high system integration density. The device includes 3.5 dB coarse gain option that can be used to improve SFDR performance with little degradation in SNR. In addition to the coarse gain, fine gain options also exist, programmable in 1dB steps up to 6dB. The output interface is 2-wire, where each ADC data is serialized and output over two LVDS pairs. This makes it possible to halve the serial data rate (compared to a 1-wire interface) and restrict it to less than 1Gbps easing receiver design. The ADS624X also includes the traditional 1-wire interface that can be used at lower sampling frequencies. An internal phase lock loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock. The bit clock is used to serialize the 14-bit data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are also transmitted as LVDS outputs. The LVDS output buffers have features such as programmable LVDS currents, current doubling modes and internal termination options. These can be used to widen eye-openings and improve signal integrity, easing capture by the receiver. The ADC channel outputs can be transmitted either as MSB or LSB first and 2s complement or straight binary. ADS624X has internal references, but can also support an external reference mode. The device is specified over the industrial temperature range (40°C to 85°C). |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| ADS6243IRGZR | ACTIVE | -40 to 85 | 46.90 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ADS6243IRGZRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 46.90 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ADS6243IRGZT | ACTIVE | -40 to 85 | 46.90 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| ADS6243IRGZTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 46.90 | 100u | QFN (RGZ) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS6243IRGZR | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 2 Mar | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| ADS6243IRGZRG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 2 Mar | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| ADS6243IRGZT | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 250* | 726 | 2 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 4641 | 9 Mar | ||||||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| ADS6243IRGZTG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 250* | 726 | 2 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 4641 | 9 Mar | ||||||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS6243IRGZR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS6243IRGZRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS6243IRGZT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS6243IRGZTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 关于高速高分辨率模数转换器的数字数据采集与分析 | TSW1100 | Texas Instruments | 仿真器/分析仪 |
| ADS6243 评估模块 | ADS6243EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| |||
| |||
| |||
| 辅助产品 -可与 ADS6243 一起使用 | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| THS4509 | 宽带运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | Driver amplifier |
| THS4520 | Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier | OPERATIONAL AMPLIFIERS- FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | Driver amplifier |
| CDCM7005 | 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) | ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER- EXTERNAL VCXO OUTPUT | Clocking Distribution |
| CDCE72010 | 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 | WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS | 10 Outputs Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Clean |