|
|
|
|
产品信息特性
说明
ADS62P2X is a dual channel 12-bit A/D converter family with maximum sample rates up to 125 MSPS. It combines high performance and low power consumption in a compact 64 QFN package. Using an internal sample and hold and low jitter clock buffer, the ADC supports high SNR and high SFDR at high input frequencies. It has coarse and fine gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges. ADS62P2X includes a digital processing block that consists of several useful and commonly used digital functions such as ADC offset correction, fine gain correction (in steps of 0.05 dB), decimation by 2,4,8 and in-built and custom programmable filters. By default, the digital processing block is bypassed, and its functions are disabled. Two output interface options exist parallel CMOS and DDR LVDS (Double Data Rate). ADS62P2X includes internal references while traditional reference pins and associated decoupling capacitors have been eliminated. Nevertheless, the device can also be driven with an external reference. The device is specified over the industrial temperature range (-40°C to 85°C). |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| ADS62P23IRGCR | ACTIVE | -40 to 85 | 25.10 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 |
| ADS62P23IRGCRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 25.10 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 |
| ADS62P23IRGCT | ACTIVE | -40 to 85 | 25.10 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| ADS62P23IRGCTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 25.10 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS62P23IRGCR | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 5 | 2 Mar | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2 | 9 Mar | ||||||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| ADS62P23IRGCRG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 5 | 2 Mar | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2 | 9 Mar | ||||||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| ADS62P23IRGCT | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 1500* | 5 | 2 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2 | 9 Mar | ||||||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| ADS62P23IRGCTG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 1500* | 5 | 2 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2 | 9 Mar | ||||||||
| >10k | 16 Mar | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS62P23IRGCR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS62P23IRGCRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS62P23IRGCT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| ADS62P23IRGCTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| ADS62P23 评估模块 | ADS62P23EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| ADS62P43 评估模块 | ADS62P43EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| |||
| |||
| 辅助产品 -可与 ADS62P23 一起使用 | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| CDCE72010 | 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 | WIRELESS BASE STATION CLOCKS- TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS | 10 Outputs Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Cleaner |