ADS8330 状态: ACTIVE

具有 2 到 1 MUX 和 Ref 引脚的 2.7V~5.5V 16 位 750KSPS 串行 ADC

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • ADS8329 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Single channel version
  • ADS8328 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Has a lower sampling rate (0.5MSPS)
  • ADS8327 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Single Channel version. Has a lower sampling rate (0.5MSPS)

数据表

Download - PDF Icon
 

功能方框图


enlarge 放大

 ADS7229 ADS7230 ADS7279 ADS7280 ADS8327 ADS8328 ADS8329 ADS8330
Resolution(Bits)12  12  14  14  16  16  16  16  
Sample Rate (max)1MSPS  1MSPS  1MSPS  1MSPS  500kSPS  500kSPS  1MSPS  1MSPS  
ArchitectureSAR  SAR  SAR  SAR  SAR  SAR  SAR  SAR  
Power Consumption(Typ)(mW)13.7  13.7  13.7  13.7  15  15  15.5  15.5  
SINAD(dB)73.7  73.7  85.7  85.7  88.5  88.5  92  92  
SNR(dB)72  72  81  81  91  91  88.5  92  
SNR(Typ)(dB) 73.9  85.9  85.9    92  92  
SFDR(dB)93.4  93.4  105.3  105.3  101  101  102  102  
DNL(Max)(+/-LSB)0.5  0.5  1.0  1.0  1  1  1  1  
INL(Max)(+/-LSB)0.5  0.5  1.0  1.0  2  2  1.75  1.75  
No Missing Codes(Bits)12  12  14  14  16  16  16  16  
ENOB(Bits)11.8  11.8  13.5  13.5    14.99  14.99  
No. of Supplies1  1  1  1  2  2  2  2  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)2.7  2.7  2.7  2.7  2.7  2.7  2.7  2.7  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)1.65  1.65  1.65  1.65  1.65  1.65  1.65  1.65  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  
Input Configuration RangeVref  Vref  Vref  Vref  Vref  Vref  Vref  Vref  
Reference Mode    Ext  Ext  Ext  Ext  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package16QFN, 16TSSOP  16TSSOP, 16QFN  16QFN, 16TSSOP  16QFN, 16TSSOP  16QFN, 16TSSOP  16QFN, 16TSSOP  16QFN, 16TSSOP  16QFN, 16TSSOP  
# Input Channels1  2  1  2  1  2  1  2  
Operating Temperature Range(°C)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85,-55 to 125  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
 样片样片样片样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存库存库存库存

产品信息

特性

  • 2.7-V to 5.5-V Analog Supply, Low Power:
    • 15.5 mW (1 MHz, +VA = 3 V, +VBD = 1.8 V)
  • 1-MHz Sampling Rate 3 V ≤ +VA ≤ 5.5 V, 900-kHz Sampling Rate 2.7 V ≤ +VA ≤ 3 V
  • Excellent DC Performance:
    ±1.0 LSB Typ, ±1.75 LSB Max INL
    ±0.5 LSB Typ, ±1 LSB Max DNL
    16-Bit NMC Over Temperature
    ±0.5 mV Max Offset Error at 3 V
    ±1 mV Max Offset Error at 5 V
  • Excellent AC Performance at fI = 10 kHz with 93 dB SNR, 105 dB SFDR, -102 dB THD
  • Built-In Conversion Clock (CCLK)
  • 1.65 V to 5.5 V I/O Supply:
    SPI/DSP Compatible Serial
    SCLK up to 50 MHz
  • Comprehensive Power-Down Modes:
    Deep Power-Down
    Nap Power-Down
    Auto Nap Power-Down
  • Unipolar Input Range: 0 V to VREF
  • Software Reset
  • Global CONVST (Independent of CS)
  • Programmable Status/Polarity EOC/INT
  • 16-Pin 4 × 4 QFN and 16-Pin TSSOP Packages
  • Multi-Chip Daisy Chain Mode
  • Programmable TAG Bit Output
  • Auto/Manual Channel Select Mode (ADS8330)
  • APPLICATIONS
    • Communications
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments

View All Features in Datasheet

说明

The ADS8329 is a low-power, 16-bit, 1-MSPS analog-to-digital converter (ADC) with a unipolar input. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR ADC with inherent sample-and-hold.

The ADS8330 is based on the same core and includes a 2-to-1 input MUX with programmable option of TAG bit output. Both the ADS8329 and ADS8330 offer a high-speed, wide voltage serial interface and are capable of chain mode operation when multiple converters are used.

These converters are available in 4 × 4 QFN and 16-pin TSSOP packages, and are fully specified for operation over the industrial -40°C to +85°C temperature range.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号样片
ADS8330IBPWACTIVE-40 to 8510.10 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 采购样片
ADS8330IBPWG4ACTIVE-40 to 8510.10 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 采购样片
ADS8330IBPWRACTIVE-40 to 859.10 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 采购样片
ADS8330IBPWRG4ACTIVE-40 to 859.10 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 采购样片
ADS8330IBRSARACTIVE-40 to 859.10 | 1kuQFN (RSA) | 16 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS8330IBRSARG4ACTIVE-40 to 859.10 | 1kuQFN (RSA) | 16 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS8330IBRSATACTIVE-40 to 8510.10 | 1kuQFN (RSA) | 16 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS8330IBRSATG4ACTIVE-40 to 8510.10 | 1kuQFN (RSA) | 16 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS8330IPWACTIVE-40 to 858.60 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 采购样片
ADS8330IPWG4ACTIVE-40 to 858.60 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 采购样片
ADS8330IPWRACTIVE-40 to 857.60 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 采购样片
ADS8330IPWRG4ACTIVE-40 to 857.60 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 采购样片
ADS8330IRSARACTIVE-40 to 857.60 | 1kuQFN (RSA) | 16 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS8330IRSARG4ACTIVE-40 to 857.60 | 1kuQFN (RSA) | 16 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS8330IRSATACTIVE-40 to 858.60 | 1kuQFN (RSA) | 16 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
ADS8330IRSATG4ACTIVE-40 to 858.60 | 1kuQFN (RSA) | 16 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 7:14 PM GMT, 2010年 7月 30日
地区公司库存采购
ADS8330IBPW
无报告
查看经销商
ADS8330IBPWG4
无报告
查看经销商
ADS8330IBPWR
无报告
查看经销商
ADS8330IBPWRG4
无报告
查看经销商
ADS8330IBRSAR
无报告
查看经销商
ADS8330IBRSARG4
无报告
查看经销商
ADS8330IBRSAT
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Digi-Key 241
ADS8330IBRSATG4
无报告
查看经销商
ADS8330IPW
无报告
查看经销商
ADS8330IPWG4
无报告
查看经销商
ADS8330IPWR
无报告
查看经销商
ADS8330IPWRG4
无报告
查看经销商
ADS8330IRSAR
无报告
查看经销商
ADS8330IRSARG4
无报告
查看经销商
ADS8330IRSAT
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Digi-Key 157
ADS8330IRSATG4
无报告
查看经销商
查看中国经销商

有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS8330IBPW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IBPWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IBPWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IBPWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IBRSAR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IBRSARG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IBRSAT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IBRSATG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IPW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IPWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IPWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IPWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IRSAR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IRSARG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IRSAT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8330IRSATG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件DCPFREETOOLTexas Instruments实用程序/插件
用于 ADC 的抖动和 SNR 计算器JITTER-SNR-CALCTexas Instruments计算实用程序
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序

型号 名称 产品系列 注释
ADS8329   具有 Ref 引脚的 2.7V~5.5V 16 位 1MSPS 串行 ADC   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTER   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Single channel version  
ADS8328   具有 2 到 1 MUX 的 2.7V~5.5V 16 位 500KSPS 串行 ADC   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTER   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Has a lower sampling rate (0.5MSPS)  
ADS8327   2.7V~5.5V、16 位 500KSPS 串行 ADC   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTER   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Single Channel version. Has a lower sampling rate (0.5MSPS)  
OPA365   2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器   PRECISION AMPLIFIER - LOW OFFSET VOLTAGE   OPERATIONAL AMPLIFIER    
OPA333   1.8V、17µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器   PRECISION AMPLIFIER - LOW OFFSET VOLTAGE   OPERATIONAL AMPLIFIER    
REF5025   低噪声、极低漂移、高精度电压基准   VOLTAGE REFERENCE - SERIES VOLTAGE REFERENCE   SERIES VOLTAGE REFERENCE    

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here