ADS8422 状态: ACTIVE

具有参考、伪双极和全差动输入的 16 位 4MSPS 并行 ADC

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • ADS8482 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  18 bit device.Has a lower sampling rate (1MSPS)
  • ADS8412 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Lower sampling rate (2MSPS) equivalent device
  • ADS8472 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Lower sampling rate (1MSPS) equivalent device

数据表

Download - PDF Icon

 ADS8422
Resolution(Bits)16  
Sample Rate (max)4MSPS  
ArchitectureSAR  
Power Consumption(Typ)(mW)155  
SINAD(dB)92.5  
SNR(dB)93  
SFDR(dB)116  
DNL(Max)(+/-LSB)-1, 1.5  
INL(Max)(+/-LSB)2  
No Missing Codes(Bits)16  
ENOB(Bits)15.07  
No. of Supplies3  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.75  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.25  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)2.7  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)5.25  
Input Configuration RangeVref  
Reference ModeInt and Ext  
RatingCatalog  
Pin/Package48TQFP  
# Input Channels1  
 样片
 库存

产品信息

特性

  • Fully Differential Input with Pseudo-Bipolar Input Range -4 V to +4 V
  • 16-Bit NMC at 4 MSPS
  • 1 LSB INL Typ
  • 92dB SNR, -102dB THD Typ with 100-kHz Input
  • Internal 4.096-V Reference and Reference Buffer
  • REFIN/2 Available for Setting Analog Input Common-Mode Voltage
  • Zero Latency
  • High-Speed Parallel Interface
  • Single Supply Operation Capability
  • Low Power: 155 mW at 4 MHz Typ,Flexible Power-Down Scheme
  • Pin-Out Similar to ADS8412/8402
  • 48-Pin 9×9 TQFP Package
  • APPLICATIONS
    • DWDM
    • Instrumentation
    • High-Speed, High-Resolution, Zero Latency Data Acquisition Systems
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Spectrum Analysis
    • ATE

说明

The ADS8422 is a 16-bit, 4-MHz A/D converter with an internal 4.096-V reference. The device includes a 16-bit capacitor-based multi-bit SAR A/D converter with inherent sample and hold. This converter includes a full 16-bit interface and an 8-bit option where data is read using two 8-bit read cycles if necessary.

The ADS8422 has a fully differential, pseudo-bipolar input. It is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial -40°C to +85°C temperature range.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
ADS8422IBPFBRACTIVE-40 to 8534.20 | 1kuTQFP (PFB) | 48 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS8422IBPFBRG4ACTIVE-40 to 8534.20 | 1kuTQFP (PFB) | 48 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS8422IBPFBTACTIVE-40 to 8535.30 | 1kuTQFP (PFB) | 48 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS8422IBPFBTG4ACTIVE-40 to 8535.30 | 1kuTQFP (PFB) | 48 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS8422IPFBRACTIVE-40 to 8525.65 | 1kuTQFP (PFB) | 48 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS8422IPFBRG4ACTIVE-40 to 8525.65 | 1kuTQFP (PFB) | 48 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS8422IPFBTACTIVE-40 to 8526.70 | 1kuTQFP (PFB) | 48 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
ADS8422IPFBTG4ACTIVE-40 to 8526.70 | 1kuTQFP (PFB) | 48 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
ADS8422IBPFBR截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS8422IBPFBRG4截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS8422IBPFBT截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS8422IBPFBTG4截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS8422IPFBR截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS8422IPFBRG4截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS8422IPFBT截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks无报告
查看经销商
   
ADS8422IPFBTG4截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
ADS8422IBPFBR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8422IBPFBRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8422IBPFBT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8422IBPFBTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8422IPFBR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8422IPFBRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8422IPFBT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
ADS8422IPFBTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

ADS8422 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 模数转换器 的应用手册

用户指南

查看 模数转换器 的用户指南

更多文献资料

查看 模数转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
关于高速高分辨率模数转换器的数字数据采集与分析TSW1100Texas Instruments仿真器/分析仪
TMS320C6416 DSP 入门套件 (DSK)TMDSDSK6416Texas Instruments入门套件
TMS320C6713 DSP 入门套件 (DSK)TMDSDSK6713Texas Instruments入门套件
针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件DCPFREETOOLTexas Instruments实用程序/插件
5-6K 接口评估模块5-6KINTERFACETexas Instruments开发电路板/EVM
ADS8422EVM Evaluation ModuleADS8422EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
用于模数转换器的抗混淆计算工具ANTIALIASINGCALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器ADC-INPUT-CALCTexas Instruments计算实用程序

型号 名称 产品系列 注释
ADS8482   具有 Ref 引脚和伪双极全差动输入的 18 位 1MSPS 并行 ADC     器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  18 bit device.Has a lower sampling rate (1MSPS)  
ADS8412   具有 Ref 引脚和伪双极全差动输入的 16 位 2MSPS 并行 ADC     器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Lower sampling rate (2MSPS) equivalent device  
ADS8472   ADC     器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  Lower sampling rate (1MSPS) equivalent device  
THS4131   全差动输入/输出低噪声放大器   OPERATIONAL AMPLIFIERS - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS   OPERATIONAL AMLIFIER    
THS4130   具有关断功能的全差动输入/输出低噪声放大器   OPERATIONAL AMPLIFIERS - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS   OPERATIONAL AMLIFIER    
REF5040   低噪声、极低漂移、高精度电压基准   REFERENCES - SERIES VOLTAGE REFERENCES   SERIES VOLTAGE REFERENCE    
THS4520   Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier   OPERATIONAL AMPLIFIERS - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS   THS4520 meets the requirements of fully differential input, SNR, THD and settling time for the SAR type ADC ADS8422    
TMS320 Digital Signal Processors - C6000  

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here