|
|
|
|
其它合格版本 BQ24031
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
说明
The bqTINY III-series of devices are highly integrated Li-ion linear chargers and system power-path management devices targeted at space-limited portable applications. The bqTINY III-series offer integrated USB-port and DC supply (AC adapter), power-path management with autonomous power-source selection, power FETs and current sensors, high accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device. The bqTINY III-series powers the system while independently charging the battery. This feature reduces the charge and discharge cycles on the battery, allows for proper charge termination and allows the system to run with an absent or defective battery pack. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| BQ24031RHLR | ACTIVE | -40 to 125 | 1.80 | 1ku | QFN (RHL) | 20 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| BQ24031RHLRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.80 | 1ku | QFN (RHL) | 20 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| BQ24031RHLT | ACTIVE | -40 to 125 | 2.00 | 1ku | QFN (RHL) | 20 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| BQ24031RHLTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 2.00 | 1ku | QFN (RHL) | 20 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 7:12 PM GMT, 2010年 7月 30日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| BQ24031RHLR | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| BQ24031RHLRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| BQ24031RHLT | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| BQ24031RHLTG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| BQ24031RHLR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| BQ24031RHLRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| BQ24031RHLT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| BQ24031RHLTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 电池充电器的快速搜索选择工具 | BATTERY_CHARGERS_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | 免费评估工具 |
| 针对 6V 电池进行了调节的 BQ24031 评估模块 | BQ24031EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 温度传感设计软件 | TEMPSENSE-SW | Texas Instruments | 分析软件 |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| BQ24030 | 具有动态电源路径管理、输出稳压至 6V、电池稳压 4.2V 的充电器 | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | TI 客户还评估了此产品。 |
| BQ2403X | bqTINY(TM)-III 单芯片充电和动态电源路径管理 IC 系列 | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | TI 客户还评估了此产品。 |
| BQ24032A | 充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.2V | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | TI 客户还评估了此产品。 |
| BQ24158 | 与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器,VOVP=6.5v | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS63000 | 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-BUCK-BOOST REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |