|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
说明
The bqTINY III-series of devices are highly integrated Li-ion linear chargers and system power-path management devices targeted at space-limited portable applications. The bqTINY III-series offer integrated USB-port and DC supply (AC adapter), power-path management with autonomous power-source selection, power FETs and current sensors, high accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device. The bqTINY III-series powers the system while independently charging the battery. This feature reduces the charge and discharge cycles on the battery, allows for proper charge termination and allows the system to run with an absent or defective battery pack. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| BQ24032ARHLR | ACTIVE | -40 to 85 | 1.80 | 1ku | QFN (RHL) | 20 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | ||
| BQ24032ARHLRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.80 | 1ku | QFN (RHL) | 20 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | ||
| BQ24032ARHLT | ACTIVE | -40 to 85 | 2.00 | 1ku | QFN (RHL) | 20 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| BQ24032ARHLTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.00 | 1ku | QFN (RHL) | 20 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 7:12 PM GMT, 2010年 7月 30日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| BQ24032ARHLR | |||
| Asia | WPI | >1k | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| BQ24032ARHLRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| BQ24032ARHLT | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 167 | |
| BQ24032ARHLTG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| BQ24032ARHLR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| BQ24032ARHLRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| BQ24032ARHLT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| BQ24032ARHLTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 电池充电器的快速搜索选择工具 | BATTERY_CHARGERS_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | 免费评估工具 |
| BQ24032A 评估模块 | BQ24032AEVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 温度传感设计软件 | TEMPSENSE-SW | Texas Instruments | 分析软件 |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TPS63000 | 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH) - BUCK-BOOST REGULATORS | |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| BQ24040 | 具有自动启动功能的 800mA 单输入单节锂离子电池充电器。 Vovp=6.6V | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS3808G09 | 低静态电流可编程延迟监控电路 | POWER MANAGEMENT-SUPERVISOR, RESET IC AND SEQUENCER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS79601 | 单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.2 至 5.5V)、低噪声、高 PSRR | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS73701 | 单路输出 LDO、1A、可调节 (1.2 至 5.0V)反向电流保护 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| UCC28061 | 具有改善的抗噪性能的 Natural Interleaving(TM) 转换模式 PFC 控制器 | AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES-POWER FACTOR CORRECTION ICS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS51100 | 3A 输出驱动/吸入电流 DDR 终端稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54310 | 具有可调节输出电压的低输入电压 3A 同步降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS79901 | 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS51200 | 吸入/输出 DDR 终止稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV431A | 低电压可调节精密并联稳压器 | VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI 客户还评估了此产品。 |
| BQ77PL900 | 5 至 10 节锂离子电池保护和 AFE | BATTERY MANAGEMENT-LITHIUM ION PROTECTION | TI 客户还评估了此产品。 |