BQ24150A 状态: ACTIVE

与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器和 USB-OTG 支持

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 BQ24150 BQ24150ABQ24151 BQ24151A BQ24152 
# Series Cells1  1  1  1  1  
Charge Current(Max)(A)1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  
Charge Status Outputs1  1  1  1  1  
Control TopologySwitchmode  Switchmode  Switchmode  Switchmode  Switchmode  
Switching Frequency(kHz)3000  3000  3000  3000  3000  
Primary Charge Termination MethodMinimum Current   Minimum Current   Minimum Current  
Pin/Package20DSBGA  20DSBGA  20DSBGA  20DSBGA  20DSBGA  
Vin(Max)(V)20  20  20  20  20  
Optional Functions Automatic Charging   Automatic High Impedance Mode   
 样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • BQ24075: USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,5.5V 输出电压
  • BQ24079: USB 供能的 1.2A 锂离子电池充电器和具有 4.1 VBAT 的电源路径管理 IC
  • BQ24032A: 充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.2V

更多相关产品

产品信息

特性

  • Charge Faster than Linear Chargers
  • High-Accuracy Voltage and Current Regulation
    • Input Current Regulation Accuracy: ±5% (100 mA and 500 mA)
    • Charge Voltage Regulation Accuracy: ±0.5% (25°C), ±1% (0°C to 125°C)
    • Charge Current Regulation Accuracy: ±5%
  • High-Efficiency Mini-USB/AC Battery Charger for Single-Cell Li-Ion and Li-Polymer Battery Packs
  • 20-V Absolute Maximum Input Voltage Rating
  • 6-V Maximum Operating Input Voltage
  • Built-In Input Current Sensing and Limiting
  • Integrated Power FETs for Up To 1.25-A Charge Rate
  • Programmable Charge Parameters through I2C Interface (up to 3.4 Mbps):
    • Input Current
    • Fast-Charge/Termination Current
    • Charge Voltage (3.5 V to 4.44 V)
    • Safety Timer with Reset Control
    • Termination Enable
  • Synchronous Fixed-Frequency PWM Controller Operating at 3 MHz With 0% to 99.5% Duty Cycle
  • Robust Protection
    • Reverse Leakage Protection Prevents Battery Drainage
    • Thermal Regulation and Protection

View All Features in Datasheet

说明

The bq24150A/1A is a compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly switch-mode charge management device for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The charge parameters can be programmed through an I2C interface. The bq24150A/1A integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package.

The bq24150A/1A charges the battery in three phases: conditioning, constant current and constant voltage. The input current is automatically limited to the value set by the host. Charge is terminated based on user-selectable minimum current level. A safety timer with reset control provides a safety backup for I2C interface.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体样片
BQ24150AYFFRACTIVE-40 to 852.00 | 1kuDSBGA (YFF) | 20 3000 | LARGE T&R采购样片
BQ24150AYFFTACTIVE-40 to 852.20 | 1kuDSBGA (YFF) | 20 250 | SMALL T&R采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 8:33 PM GMT, 2010年 3月 12日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 20 WeeksBQ24150AYFFR
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 8 WeeksBQ24150AYFFT
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
DigiKey 487
Mouser Electronics 246
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
BQ24150AYFFR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) SNAGCU Level-1-260C-UNLIM查看查看
BQ24150AYFFT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) SNAGCU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

BQ24150A 最新技术文档 Help

数据表

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
电池充电器的快速搜索选择工具BATTERY_CHARGERS_SELECTION_TOOLTexas Instruments免费评估工具

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
BQ24075 USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,5.5V 输出电压 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24079 USB 供能的 1.2A 锂离子电池充电器和具有 4.1 VBAT 的电源路径管理 IC BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24032A 充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.2V BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24100 采用 QFN 封装具有 2A FET 的 bqSWITCHER(TM) 同步开关模式锂离子充电器,为 1 节独立版本 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24030 具有动态电源路径管理、输出稳压至 6V、电池稳压 4.2V 的充电器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24070 单片充电和系统电源路径管理 IC BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ25040 1.2A, Single-Input, Single Cell Li-Ion BATTERY CHARGER with 50mA LDO and 2.3A Te BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24150 与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器和 USB-OTG 支持 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24072 USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,200mV 输出电压(高于 Vbat) BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24151A 与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器和 USB-OTG 支持 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。

支持和社区

其它支持资源



Click Here