BQ24751B 状态: ACTIVE

采用 5x5 QFN 封装的多节同步开关模式充电器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 BQ24740 BQ24750A BQ24751BBQ24753 BQ24753A 
# Series Cells2-4  2-4  2-4  2-4  2-4  
Charge Status Outputs1  1  1  1  1  
Control TopologySwitchmode  Switchmode  Switchmode  Switchmode  Switchmode  
Switching Frequency(kHz)300  300  300  300  300  
Primary Charge Termination MethodHost Controlled  Host Controlled  Host Controlled  Host Controlled  Host Controlled  
Pin/Package28VQFN  28VQFN  28VQFN  28VQFN  28VQFN  
 样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • BQ24103: 采用 QFN 封装具有 2A FET 的 bqSWITCHER(TM) 同步开关模式锂离子充电器,1 节或 2 节独立版本
  • BQ24123: 具有增强的 EMI 性能的同步开关模式锂离子充电器,1 节或 2 节电池
  • BQ24702: 多化合物电池充电控制器和系统功率选择器
  • TLV70030: 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
  • TPS2051B: 单路限流配电开关
  • TL431B: 可调节精密并联稳压器

更多相关产品

产品信息

特性

  • NMOS-NMOS Synchronous Buck Converter with 300 kHz Frequency and >95% Efficiency
  • 30-ns Minimum Driver Dead-time and 99.5% Maximum Effective Duty Cycle
  • High-Accuracy Voltage and Current Regulation
    • ±0.5% Charge Voltage Accuracy
    • ±3% Charge Current Accuracy
    • ±3% Adapter Current Accuracy
    • ±2% Input Current Sense Amp Accuracy
  • Integration
    • Automatic System Power Selection From AC/DC Adapter or Battery
    • Internal Loop Compensation
    • Internal Soft Start
  • Safety
    • Programmable Input Overvoltage Protection (OVP)
    • Dynamic Power Management (DPM) with Status Indicator
    • Programmable Inrush Adapter Power (ACOP) and Overcurrent (ACOC) Limits
    • Reverse-Conduction Protection Input FET
  • Supports Two, Three, or Four Li+ Cells
  • 5 - 24 V AC/DC-Adapter Operating Range
  • Analog Inputs with Ratiometric Programming via Resistors or DAC/GPIO Host Control
    • Charge Voltage (4-4.512 V/cell)

View All Features in Datasheet

说明

The bq24751B is a high-efficiency, synchronous battery charger with integrated compensation and system power selector logic, offering low component count for space-constrained multi-chemistry battery charging applications. Ratiometric charge current and voltage programming allows gor high regulation accuracies, and can be either hardwired with resistors or programmed by the system power-management microcontroller using a DAC or GPIOs.

The bq24751B charges two, three, or four series Li+ cells, supporting up to 10 A of charge current, and is available in a 28-pin, 5x5-mm thin QFN package.

The bq24751B controls external switches to prevent battery discharge back to the input, connect the adapter to the system, and to connect the battery to the system using 6-V gate drives for better system efficiency.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
BQ24751BRHDRACTIVE-40 to 1252.50 | 1kuVQFN (RHD) | 28 查看 3000 | LARGE T&R采购样片
BQ24751BRHDRG4ACTIVE-40 to 1252.50 | 1kuVQFN (RHD) | 28 查看 3000 | LARGE T&R采购样片
BQ24751BRHDTACTIVE-40 to 1252.75 | 1kuVQFN (RHD) | 28 查看 250 | SMALL T&R采购样片
BQ24751BRHDTG4ACTIVE-40 to 1252.75 | 1kuVQFN (RHD) | 28 查看 250 | SMALL T&R采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 7:39 PM GMT, 2010年 2月 7日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 20 WeeksBQ24751BRHDR
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 20 WeeksBQ24751BRHDRG4
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 16 WeeksBQ24751BRHDT
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 16 WeeksBQ24751BRHDTG4
无报告
查看经销商
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
BQ24751BRHDR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
BQ24751BRHDRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
BQ24751BRHDT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
BQ24751BRHDTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

BQ24751B 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 电池充电管理 的应用手册

用户指南

查看 电池充电管理 的用户指南

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
电池充电器的快速搜索选择工具BATTERY_CHARGERS_SELECTION_TOOLTexas Instruments免费评估工具
用于多节同步笔记本充电器和系统功率选择器的 BQ24751B EVMBQ24751BEVMTexas Instruments开发电路板/EVM

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
BQ24103 采用 QFN 封装具有 2A FET 的 bqSWITCHER(TM) 同步开关模式锂离子充电器,1 节或 2 节独立版本 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24123 具有增强的 EMI 性能的同步开关模式锂离子充电器,1 节或 2 节电池 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24702 多化合物电池充电控制器和系统功率选择器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24750A 具有集成系统电源选择器的主机控制的多化合物电池充电器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24105 采用 QFN 封装具有 2A FET 的 bqSWITCHER(TM) 同步开关模式锂离子充电器,1 节至 3 节独立版本 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24104 同步开关模式,锂离子和锂聚合物充电管理 IC (bqSwitcher) BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ2954 锂离子开关模式充电管理 IC BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24705 具有低输入电源检测功能的主机控制的多化合物电池充电器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ25040 1.2A, Single-Input, Single Cell Li-Ion BATTERY CHARGER with 50mA LDO and 2.3A Te BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
TLV70030 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS2051B 单路限流配电开关 PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES TI 客户还评估了此产品。
TL431B 可调节精密并联稳压器 VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE TI 客户还评估了此产品。
TPS650243 锂离子供电系统的电源管理 IC POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TPS73701 单路输出 LDO、1A、可调节 (1.2 至 5.0V)反向电流保护 LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
REF3025 采用 SOT23-3 封装的 2.5V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 VOLTAGE REFERENCE-SERIES VOLTAGE REFERENCE TI 客户还评估了此产品。
TPS65051 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TPS2065 单个 1A 限流配电开关,用于 USB 应用领域 PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES TI 客户还评估了此产品。
TPS3808G09 低静态电流可编程延迟监控电路 POWER MANAGEMENT-SUPERVISORY CIRCUITS(VOLTAGE SUPERVISORS) TI 客户还评估了此产品。
TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here