BQ27510-G1 状态: ACTIVE

具有直接电池连接功能的系统端 Impedance Track- 电量监测计

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 BQ27510-G1
Communication Interface400 kHz I2C  
# Series Cells1  
Pin/Package12SON  
Approx. Price (US$) 1.45 | 1ku  
Operating Temperature Range(°C)-40 to 85  
ImplementationSystem  
 样片
 库存

评估了此产品的客户还评估了

  • BQ27500-V130: 系统端 Impedance Track™ 电量监测
  • BQ27541-V200: 用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测
  • BQ27501: 采用 Impedance Track™ 技术的完整系统端电池电量监测
  • TPS61165: 采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器
  • TLV70033: 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
  • TPS40210: 宽输入范围电流模式升压控制器

更多相关产品

产品信息

特性

  • Battery Fuel Gauge for 1-Series Li-Ion Applications
  • Resides on System Main Board
    • Works with Embedded or Removable Battery Packs
    • Uses PACK+, PACK-, and T Battery Terminals
    • Can be Powered Directly From Battery Pack (no LDO required)
  • Microcontroller Peripheral Provides:
    • Accurate Battery Fuel Gauging
    • Battery Low Interrupt Warning
    • Battery Insertion Indicator
    • 96 Bytes of Non-Volatile Scratch Pad FLASH
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track™ Technology
    • Models Battery Discharge Curve for Accurate Time-To-Empty Predictions
    • Automatically Adjusts for Battery Aging, Battery Self-Discharge, and Temperature/Rate Inefficiencies
    • Low-Value Sense Resistor (10 m or less)
  • I2C™ for Connection to System Microcontroller Port
  • Small 12-pin 2,5 mm × 4 mm SON Package
  • APPLICATIONS
    • Smartphones
    • PDAs
    • Digital Still and Video Cameras

View All Features in Datasheet

说明

The Texas Instruments bq27510 system-side Li-Ion battery fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides fuel gauging for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development. The bq27510 resides on the system's main board and manages an embedded battery (non-removable) or a removable battery pack.

The bq27510 uses the patented Impedance Track™ algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), run-time to empty (min.), battery voltage (mV), and temperature (°C).

Battery fuel gauging with the bq27510 requires only PACK+ (P+), PACK- (P-), and Thermistor (T) connections to a removable battery pack or embedded battery.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体样片
BQ27510DRZR-G1ACTIVE-40 to 851.45 | 1kuSON (DRZ) | 12 3000 | LARGE T&R采购样片
BQ27510DRZT-G1ACTIVE-40 to 851.60 | 1kuSON (DRZ) | 12 250 | SMALL T&R

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 7:10 PM GMT, 2010年 7月 30日
地区公司库存采购
BQ27510DRZR-G1
AsiaArrow Asia >1k
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Digi-Key >1k
BQ27510DRZT-G1
AsiaPremier Electronics 514
查看中国经销商

有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
BQ27510DRZR-G1 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
BQ27510DRZT-G1 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

应用手册

 

查看 电池电量监测 的应用手册

用户指南

白皮书

View White Papers for 电池电量监测

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块BQ27510EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
电量监测计化学物更新器GASGAUGECHEM-SW Texas Instruments 分析软件 

模拟模型

  • IBIS Model
    • BQ275xx IBIS Model  (ZIP 14 KB)
        2008年 10月 6日  264 次点击  (英文內容)
评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
BQ27500-V130 系统端 Impedance Track™ 电量监测 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY FUEL GAUGES TI 客户还评估了此产品。
BQ27541-V200 用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY FUEL GAUGES TI 客户还评估了此产品。
BQ27501 采用 Impedance Track™ 技术的完整系统端电池电量监测 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY FUEL GAUGES TI 客户还评估了此产品。
BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY FUEL GAUGES TI 客户还评估了此产品。
TPS61165 采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器 LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS TI 客户还评估了此产品。
TLV70033 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS40210 宽输入范围电流模式升压控制器 NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) TI 客户还评估了此产品。
TPS54325 具有 D-CAP2™ 模式的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS2051B 单路限流配电开关 PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES TI 客户还评估了此产品。
BQ24617 具有 5V–24V VCC 输入的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
TPS79301 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器 LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS51125 具有 Out-of-AudioT 操作和 100mA LDO 的双路同步降压控制器 NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) TI 客户还评估了此产品。
TPS79933 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A、2MHz 同步降压 SWIFT™ DCDC 转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here