BQ27510 状态: ACTIVE

具有集成 LDO 的系统端 Impedance Track™ 电量监测

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 BQ27510BQ27510-G1 
Communication Interface100 kHz I2C  400 kHz I2C  
# Series Cells1   
Pin/Package12SON  12SON  
Approx. Price (US$) 1.45 | 1ku   1.45 | 1ku  
 样片样片
 库存库存

产品信息

特性

  • Battery Fuel Gauge for 1-Series Li-Ion Applications
  • Resides on System Main Board
    • Works with Embedded or Removable Battery Packs
    • Uses PACK+, PACK-, and T Battery Terminals
    • Can be Powered Directly From Battery Pack (no LDO required)
  • Microcontroller Peripheral Provides:
    • Accurate Battery Fuel Gauging
    • Battery Low Interrupt Warning
    • Battery Insertion Indicator
    • 96 Bytes of Non-Volatile Scratch Pad FLASH
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track Technology
    • Models Battery Discharge Curve for Accurate Time-To-Empty Predictions
    • Automatically Adjusts for Battery Aging, Battery Self-Discharge, and Temperature/Rate Inefficiencies
    • Low-Value Sense Resistor (10 m or less)
  • I2C for Connection to System Microcontroller Port
  • Small 12-pin 2,5 mm × 4 mm SON Package
  • APPLICATIONS
    • Smartphones
    • PDAs
    • Digital Still and Video Cameras
    • Handheld Terminals
    • MP3 or Multimedia Players
    \

说明

The Texas Instruments bq27510 system-side Li-Ion battery fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides fuel gauging for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development. The bq27510 resides on the system's main board and manages an embedded battery (non-removable) or a removable battery pack.

The bq27510 uses the patented Impedance Track™ algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), run-time to empty (min.), battery voltage (mV), and temperature (°C).

Battery fuel gauging with the bq27510 requires only PACK+ (P+), PACK- (P-), and Thermistor (T) connections to a removable battery pack or embedded battery.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体样片
BQ27510DRZRACTIVE-40 to 851.45 | 1kuSON (DRZ) | 12 3000 | LARGE T&R采购样片
BQ27510DRZRG4ACTIVE-40 to 851.45 | 1kuSON (DRZ) | 12 3000 | LARGE T&R采购样片
BQ27510DRZTACTIVE-40 to 851.60 | 1kuSON (DRZ) | 12 250 | SMALL T&R请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
BQ27510DRZTG4ACTIVE-40 to 851.60 | 1kuSON (DRZ) | 12 250 | SMALL T&R请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
BQ27510DRZR截至 6:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 20 Weeks无报告
查看经销商
   
BQ27510DRZRG4截至 6:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 20 Weeks无报告
查看经销商
   
BQ27510DRZT截至 6:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 20 Weeks无报告
查看经销商
   
BQ27510DRZTG4截至 6:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 20 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
BQ27510DRZR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
BQ27510DRZRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
BQ27510DRZT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
BQ27510DRZTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

BQ27510 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 电池电量监测 的应用手册

用户指南

模型

更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块BQ27510EVMTexas Instruments开发电路板/EVM

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here