BQ29410 状态: ACTIVE

2-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.35V)

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 BQ29410BQ29411 BQ29412 BQ29413 BQ29414 BQ29415 BQ29419 
Cells Protected2, 3, 4  2, 3, 4  2, 3, 4  2, 3, 4  2, 3, 4  2, 3, 4  2, 3, 4  
Overvoltage Threshold(V)4.35  4.40  4.45  4.5  4.55  4.6  4.30  
Protection FETsExternal  External  External  External  External  External  External  
Shutdown Current(uA)2  2  2  2  2  2  2  
Pin/Package8SM8, 8TSSOP  8SM8, 8TSSOP  8SM8, 8TSSOP  8SM8, 8TSSOP  8SM8, 8TSSOP  8SM8, 8TSSOP  8TSSOP  
Approx. Price (US$) 0.45 | 1ku   0.45 | 1ku   0.45 | 1ku   0.45 | 1ku   0.45 | 1ku   0.45 | 1ku   0.45 | 1ku  
 样片样片样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • BQ29411: 2-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.40V)
  • BQ77PL900: 5 至 10 节锂离子电池保护和 AFE
  • BQ77PL157A4225: 用于 3 至 6 节锂离子/聚合物电池的电压保护
  • BQ78PL114: 具有 PowerPump 电池平衡的 PowerLAN 网关电池管理控制器
  • UCC2305: HID 灯控制器
  • BQ24038: 充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.4V

更多相关产品

产品信息

特性

  • 2-, 3-, or 4-Cell SecondaryProtection
  • Low Power Consumption ICC < 2 µA [VCELL(ALL) < V(PROTECT)]
  • Fixed High Accuracy Overvoltage Protection Threshold
    • bq29410 = 4.35 V
    • bq29411 = 4.40 V
    • bq29412 = 4.45 V
    • bq29413 = 4.50 V
    • bq29414 = 4.55 V
    • bq29415 = 4.60 V
    • bq29419 = 4.30 V
  • Programmable Delay Time of Detection
  • High Power Supply Ripple Rejection
  • Stable During Pulse Charge Operation
  • APPLICATIONS
    • 2nd-Level Overvoltage Protection in Li-Ion Battery Packs in:
      • Notebook Computers
      • Portable Instrumentation
      • Portable Equipment

说明

The bq2941x is a secondary overvoltage protection IC for 2-, 3-, or 4-cell lithium-ion battery packs that incorporates a high-accuracy precision overvoltage detection circuit. It includes a programmable delay circuit for overvoltage detection time.

FUNCTION

Each cell in a multiple-cell pack is compared to an internal reference voltage. If one cell reaches an overvoltage condition, the protection sequence begins. The bq2941x device starts charging an external capacitor through the CD pin. When the CD pin voltage reaches 1.2 V, the OUT pin changes from a low level to a high level.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
BQ29410DCT3RACTIVE-40 to 1100.45 | 1kuSM8 (DCT) | 8  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
BQ29410DCT3RE6ACTIVE-40 to 1100.45 | 1kuSM8 (DCT) | 8  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
BQ29410DCTRACTIVE-40 to 1100.45 | 1kuSM8 (DCT) | 8  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
BQ29410DCTRG4ACTIVE-40 to 1100.45 | 1kuSM8 (DCT) | 8  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
BQ29410DCTTACTIVE-40 to 1100.50 | 1kuSM8 (DCT) | 8  250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
BQ29410DCTTG4ACTIVE-40 to 1100.50 | 1kuSM8 (DCT) | 8  250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
BQ29410PWACTIVE-40 to 1100.50 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
BQ29410PWRACTIVE-40 to 1100.45 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
BQ29410PWRG4ACTIVE-40 to 1100.45 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 7:10 PM GMT, 2010年 7月 30日
地区公司库存采购
BQ29410DCT3R
无报告
查看经销商
BQ29410DCT3RE6
无报告
查看经销商
BQ29410DCTR
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Digi-Key >1k
BQ29410DCTRG4
无报告
查看经销商
BQ29410DCTT
AsiaPremier Electronics 120
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Mouser Electronics 686
BQ29410DCTTG4
无报告
查看经销商
BQ29410PW
AsiaWPI 500
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Digi-Key 305
BQ29410PWR
无报告
查看经销商
BQ29410PWRG4
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Digi-Key >1k
查看中国经销商

有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
BQ29410DCT3R 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) CU SNBI Level-1-260C-UNLIM查看查看
BQ29410DCT3RE6 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) CU SNBI Level-1-260C-UNLIM查看查看
BQ29410DCTR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
BQ29410DCTRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
BQ29410DCTT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
BQ29410DCTTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
BQ29410PW  TBD CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM查看查看
BQ29410PWR  TBD CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM查看查看
BQ29410PWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

应用手册

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
用于第二代 Impedance Track™ 的 bq20z70EVM 评估模块BQ20Z70EVM-001Texas Instruments开发电路板/EVM
用于第二代 Impedance Track™ 的 bq20z90EVM 评估模块BQ20Z90EVM-001Texas Instruments开发电路板/EVM

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
BQ29411 2-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.40V) BATTERY MANAGEMENT-LITHIUM ION PROTECTION TI 客户还评估了此产品。
BQ77PL900 5 至 10 节锂离子电池保护和 AFE BATTERY MANAGEMENT-LITHIUM ION PROTECTION TI 客户还评估了此产品。
BQ77PL157A4225 用于 3 至 6 节锂离子/聚合物电池的电压保护 BATTERY MANAGEMENT-LITHIUM ION PROTECTION TI 客户还评估了此产品。
BQ29449 2-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.30V) BATTERY MANAGEMENT-LITHIUM ION PROTECTION TI 客户还评估了此产品。
BQ29419 用于 2、3 或 4 节锂离子电池的电压保护 BATTERY MANAGEMENT-LITHIUM ION PROTECTION TI 客户还评估了此产品。
BQ76PL536 用于电动车辆和混合电动车辆的锂离子电池监控器和二级保护 IC BATTERY MANAGEMENT-LITHIUM ION PROTECTION TI 客户还评估了此产品。
BQ29330 二、三、四节锂离子或锂聚合物电池保护 AFE BATTERY MANAGEMENT-LITHIUM ION PROTECTION TI 客户还评估了此产品。
BQ78PL114 具有 PowerPump 电池平衡的 PowerLAN 网关电池管理控制器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY FUEL GAUGES TI 客户还评估了此产品。
UCC2305 HID 灯控制器 LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-HID Lamp Controllers TI 客户还评估了此产品。
BQ24038 充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.4V BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ25060 具有 50mA LDO 的 1A 单输入单节锂离子电池充电器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ24032A 充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.2V BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ27505-J4 系统端 Impedance Track™ 电量监测 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY FUEL GAUGES TI 客户还评估了此产品。
BQ24616 符合 JEITA 标准的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
BQ20Z90-V150 符合 SBS v1.1 的电量监测计,与 bq29330 一起使用 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY FUEL GAUGES TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here