定价/封装/CAD 设计工具/样片
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
质量与无铅数据
| | 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 |
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| BUF634F | | | | | 查看 |
BUF634F/500 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
BUF634F/500E3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
BUF634FKTTT | Pb-Free (RoHS) | CU SN | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
BUF634FKTTTE3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
BUF634P | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
BUF634PG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
BUF634T | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
BUF634TG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
BUF634U | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
BUF634U/2K5 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
BUF634U/2K5E4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
BUF634UE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
技术文档
数据表
- 250mA High-Speed Buffer (buf634.pdf, 374 KB)
2000年 9月 27日 下载(英文內容)
应用手册
- 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本 - Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
2004年 5月 24日 摘要(英文內容) - Combining an Amplifier with the BUF634 (sboa065.htm, 8 KB)
2000年 10月 2日 摘要(英文內容) - Add Current Limit to the BUF634 (sboa042.htm, 8 KB)
2000年 9月 27日 摘要(英文內容)
模拟模型
- Spice Model
- BUF634 TINA Macro Model and Test Circuit (sboc135.zip, 10 KB)
2006年 8月 28日 zip(英文內容)
-
PSpice Model
- BUF634 PSpice Macromodel
(sbom003.zip, 1 KB)
2000年 10月 25日
zip
(英文內容)
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 有源滤波器设计应用 | FILTERPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 替代产品 -与 BUF634 相似 |
| 型号 | 名称 | 注释 |
| OPA692 | 具有禁用功能的宽带固定增益缓冲放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 |
| OPA633 | 高速缓冲放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 |
| BUF602 | 高速闭环缓冲器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 |
| OPA693 | 具有禁用功能的超宽带固定增益视频缓冲放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 |
| 辅助产品 -可与 BUF634 一起使用 |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| OPA177 | 精密运算放大器 | PRECISION AMPLIFIERS- LOW OFFSET VOLTAGE | See document SBOS030 for other recommended parts 查看文献 sbos030 See 'High Frequency Applications' section |
| OPA132 | 高速 FET 输入运算放大器 | PRECISION AMPLIFIERS- LOW OFFSET VOLTAGE | See document SBOS030 for other recommended parts 查看文献 sbos030 See 'High Frequency Applications' section |
| 评估了此产品的客户还评估了... |
| XTR105 | 具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流发送器 | SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS-4-20MA CONDITIONING | TI 客户还评估了此产品。 |
| ISO122 | 成本最低的精密隔离放大器 | AMPLIFIERS AND LINEAR-ISOLATION AMPLIFIERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS61020 | 采用 QFN-10 封装的可调节、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-UP REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| OPA656 | 宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器 | HIGH SPEED AMPLIFIERS (GREATER THAN EQUAL TO 50MHZ)-JFET/CMOS | TI 客户还评估了此产品。 |
| OPA627 | 精密高速 Difet(R) 运算放大器 | PRECISION AMPLIFIERS-LOW OFFSET VOLTAGE | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54610 | 具有可调节输出电压的低输入电压 6A 同步降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| INA128 | 精密低功耗仪器放大器 | INSTRUMENTATION AMPLIFIERS-DUAL SUPPLY | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS70302 | 具有上电顺序的 1A/2A 双输出 LDO 稳压器 用于分压,可调节 输出 1.22V - 5.5V | LINEAR REGULATORS-DUAL CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54350 | 具有可调节输出电压的 4.5 至 20V 输入 3A 步降转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS8320 | 16 位高速 2.7V 到 5V 微功耗采样模数转换器 | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
相关应用产品
所有应用产品
支持和社区