CC1020 状态: ACTIVE

用于窄带应用领域 402-470 和 804-940MHz 范围的单片 FSK/ASK CMOS 射频收发器

      Chipcon
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 CC1020CC1070 CC1100E CC1101 CC1150 
Frequency(Min)(MHz)402, 804  402, 804  470,950  300, 387, 779  300, 400, 800  
Frequency(Max)(MHz)470, 940  470, 940  510,960  348, 464, 928  348, 464, 928  
Standby Current(uA)0.2  0.2  0.3  0.2  0.2  
Operating Voltage(Min)(V)2.3  2.3  1.8  1.8  1.8  
Operating Voltage(Max)(V)3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  
Pin/Package32QFN, 32VQFN  20QFN, 20VQFN  20VQFN  20VQFN  16VQFN  
Operating Temperature Range(°C)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
Frequency RangeSub1-GHz  Sub1-GHz  Sub1-GHz  Sub1-GHz  Sub1-GHz  
TX Power(Max)(dBm)10  10  12  12  12  
Sensitivity (Best)(dBm)-118   -112  -112   
RX Current (Lowest)(mA)19.9   15  14   
Wakeup Time (PD-->RX/TX)(uS)1300  1300  240  240  240  
Data Rate (Max)(Max)(kbps)153.6  153.6  500  500  500  
Device TypeTransceiver  Transmitter  Transceiver  Transceiver  Transmitter  
 样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • CC1101: 低功耗(低于 1GHz)射频收发器
  • SN74LVC1G125: 具有三态输出的单路总线缓冲器闸
  • MSP430F2132: 16 位超低功耗微控制器,具有 8kB 闪存、512B RAM、10 位 ADC 和 USCI
  • SN74LVC1G08: 单路 2 输入正与门

产品信息

特性

  • True single chip UHF RF transceiver
  • Frequency range 402 MHz - 470 MHz and 804 MHz - 960 MHz
  • High sensitivity (up to -118 dBm for a 12.5 kHz channel)
  • Programmable output power
  • Low current consumption (RX: 19.9 mA)
  • Low supply voltage (2.3 V to 3.6 V)
  • No external IF filter needed
  • Low-IF receiver
  • Very few external components required
  • Small size (QFN 32 package)
  • Pb-free package
  • Digital RSSI and carrier sense indicator
  • Data rate up to 153.6 kBaud
  • OOK, FSK and GFSK data modulation
  • Integrated bit synchronizer
  • Image rejection mixer
  • Programmable frequency and AFC make crystal temperature drift
    compensation possible without TCXO
  • Suitable for frequency hopping systems
  • Suited for systems targeting compliance with EN 300 220, FCC
    CFR47 part 15, ARIB STD-T67, and ARIB STD-T96
  • Development kit available

View All Features in Datasheet

说明

CC1020 is a true single-chip UHF transceiver designed for very low power and very low voltage wireless applications. The circuit is mainly intended for the ISM (Industrial, Scientific and Medical) and SRD (Short Range Device) frequency bands at 402, 424, 426, 429, 433, 447, 449, 469, 868, 915, and 960 MHz, but can easily be programmed for multi-channel operation at other frequencies in the 402 – 470 and 804 – 960 MHz range.

The CC1020 is especially suited for narrowband systems with channel spacing of 12.5 or 25 kHz complying with ARIB STDT67 and EN 300 220.

The CC1020 main operating parameters can be programmed via a serial bus, thus making CC1020 a very flexible and easy to use transceiver.

In a typical system CC1020 will be used together with a microcontroller and a few external passive components.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体符号样片
CC1020-RTB1ACTIVE-40 to 853.45 | 1kuVQFN (RUZ) | 32 52 | JEDEC TRAY (10+1) 下载此符号的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
CC1020-RTR1ACTIVE-40 to 853.45 | 1kuVQFN (RUZ) | 32 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
CC1020RSSACTIVE-40 to 853.45 | 1kuVQFN (RUZ) | 32 52 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式
CC1020RSSG4ACTIVE-40 to 85 QFN (RSS) | 32   采购样片
CC1020RSSRACTIVE-40 to 853.45 | 1kuVQFN (RUZ) | 32 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式
CC1020RUZACTIVE-40 to 853.45 | 1kuVQFN (RUZ) | 32 52 | JEDEC TRAY (10+1) 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
CC1020RUZRACTIVE-40 to 853.45 | 1kuVQFN (RUZ) | 32 2500 | LARGE T&R 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 7:09 PM GMT, 2010年 7月 30日
地区公司库存采购
CC1020-RTB1
AsiaPremier Electronics 32
WPI 9
CC1020-RTR1
无报告
查看经销商
CC1020RSS
AsiaPremier Electronics 106
WPI 31
CC1020RSSR
无报告
查看经销商
CC1020RUZ
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Mouser Electronics >1k
CC1020RUZR
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Digi-Key >1k
Mouser Electronics >1k
查看中国经销商

有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
CC1020-RTB1 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
CC1020-RTR1 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
CC1020RSS 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
CC1020RSSR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
CC1020RUZ 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
CC1020RUZR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

用户指南

选择指南

勘误表

  • CC1020 Errata Notes  (PDF  477 KB)
      2006年 1月 31日  3,826 次点击  (英文內容)

更多文献资料

 

参考设计

说明 型号 公司
CC1020 评估板参考设计 CC1020EB_REFDES Texas Instruments
CC1020EMX 参考设计 CC1020EMX_REFDES Texas Instruments

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
CC1020-CC1070DK 433Hz 开发套件CC1020-CC1070DK433Texas Instruments开发电路板/EVM
CC1020-CC1070DK 868MHz 开发套件CC1020-CC1070DK868Texas Instruments开发电路板/EVM
CC1020EM 评估模块 433MhzCC1020EMK-433Texas Instruments开发电路板/EVM
CC1020EM 评估模块 868MhzCC1020EMK-868Texas Instruments开发电路板/EVM
SmartRF Studio DownloadSMARTRFTM-STUDIOTexas Instruments软件工具

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
CC1101 低功耗(低于 1GHz)射频收发器 Low Power RF ICs-SUB 1-GHZ TI 客户还评估了此产品。
SN74LVC1G125 具有三态输出的单路总线缓冲器闸 LL NON-INVERTING BUFFER AND DRIVER-LL BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT TI 客户还评估了此产品。
MSP430F2132 16 位超低功耗微控制器,具有 8kB 闪存、512B RAM、10 位 ADC 和 USCI MSP430™16-BIT ULTRA-LOW POWER MCUS-2XX 16MHZ SERIES TI 客户还评估了此产品。
SN74LVC1G08 单路 2 输入正与门 LL GATE-LL AND GATE TI 客户还评估了此产品。
INA333 低功耗精密仪表放大器 INSTRUMENTATION AMPLIFIER-SINGLE SUPPLY TI 客户还评估了此产品。
TPS5450 5.5V 至 36V、5A、500kHz 降压 SWIFT™ 转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
CC2591 2.4 GHz 射频前端 Low Power RF ICs-2.4 GHZ TI 客户还评估了此产品。
SN74LVC2G04 双反向器 LL BUFFER, DRIVER AND TRANSCEIVER-LL INVERTER TI 客户还评估了此产品。
TVP5150AM1 具有强大可靠的同步检测器的超低功耗 NTSC/PAL/SECAM 视频解码器 VIDEO AND IMAGING-VIDEO ENCODERS / DECODERS TI 客户还评估了此产品。
TPS63000 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-BUCK-BOOST REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS54331 具有 Eco-Mode™ 的 3A 28V 570kHz 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here