|
|
|
|
注意事项This device is an unqualified prototype and not yet released to volume production. The part is supplied under a waiver and customers have to accept the part as is with specified limitations. For prototype samples please order the PCC2510F32RSPR 数据表![]()
产品信息特性
说明
The CC2510Fx/CC2511Fx is a true low-cost 2.4 GHz system-on-chip (SoC) designed for lowpower wireless applications. The CC2510Fx/CC2511Fx combines the excellent performance of the state-of-the-art RF transceiver CC2500 with an industry-standard enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system programmable flash memory and 4 kB of RAM, and many other powerful features. The small 6×6 mm package makes it very suited for applications with size limitations. The CC2510Fx/CC2511Fx is highly suited for systems where very low power consumption is required. This is ensured by several advancedlow-power operating modes. The CC2511Fx adds a full-speed USB controller to the feature set of the CC2510Fx. Interfacing to a PC using the USB interface is quick and easy, and the high data rate (12 Mbps) of the USB interface avoids the bottlenecks of RS-232 or low-speed USB interfaces. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||
| 器件 | 状态 | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| CC2510F32RSP | ACTIVE | 4.95 | 100u | QFN (RSP) | 36 | 490 | JEDEC TRAY (5+1) | 采购样片 | |
| CC2510F32RSPG3 | ACTIVE | 4.95 | 100u | QFN (RSP) | 36 | 490 | JEDEC TRAY (5+1) | 采购样片 | |
| CC2510F32RSPR | ACTIVE | 4.95 | 100u | QFN (RSP) | 36 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CC2510F32RSPRG3 | ACTIVE | 4.95 | 100u | QFN (RSP) | 36 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| PCC2510F32RSPR | PREVIEW | QFN (RSP) | 36 | 无 | |||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| CC2510F32RSP | 截至 6:14 PM GMT, 2008年 11月 18日 | 截至 6:14 PM GMT, 2008年 11月 18日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | ||||||
| CC2510F32RSPG3 | 截至 6:14 PM GMT, 2008年 11月 18日 | 截至 6:14 PM GMT, 2008年 11月 18日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | ||||||
| CC2510F32RSPR | 截至 6:14 PM GMT, 2008年 11月 18日 | 截至 6:14 PM GMT, 2008年 11月 18日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | ||||||
| CC2510F32RSPRG3 | 截至 6:14 PM GMT, 2008年 11月 18日 | 截至 6:14 PM GMT, 2008年 11月 18日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | ||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| CC2510F32RSP | Green (RoHS & no Sb/Br) | Cu Post-plate | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| CC2510F32RSPG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | Cu Post-plate | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| CC2510F32RSPR | Green (RoHS & no Sb/Br) | Cu Post-plate | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| CC2510F32RSPRG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | Cu Post-plate | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 说明 | 型号 | 公司 |
| CC2510EM 参考设计 | CC2510EM_REFDES | Texas Instruments |
| CC25XXEM 参考设计 | CC25XXEM_REF_DES | Texas Instruments |
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| SimpliciTI 网络协议 | SIMPLICITI | Texas Instruments | 免费评估工具 |
| CC2510/CC2511 Development Kit | CC2510-CC2511DK | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| CC2510EMK Evaluation Module Kit | CC2510EMK | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| CC2511EMK Evaluation Module Kit | CC2511EMK | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| SmartRF Studio Download | SMARTRFTM-STUDIO | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于片上系统的电池接口板 | SOC-BB | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| CC2591EMK 评估模块套件 | CC2591EMK | Texas Instruments | 开发者套件 |
| 射频协议软件包监听器 | PACKET-SNIFFER | Texas Instruments | 软件工具 |
| |||
| |||