CC2590 状态: ACTIVE

2.4-GHz RF Front End

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 CC2590
Frequency(Min)(MHz)2400  
Frequency(Max)(MHz)2483.5  
Operating Voltage(Min)(V)2.0  
Operating Voltage(Max)(V)3.6  
Pin/Package16QFN  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  
Current Consumption (RX)(mA)3.4  
Current Consumption (TX)(mA)22.1  
Programmable Output Power Ranging From(dBm)9.9  
RF Chip Interfacefour digital control pins  
Device TypeRF Front End  
TX Power(dBm)10  
RX Current (Lowest)(mA)3.4  
Sensitivity (Best)(dBm)6  
Wakeup Time (PD-->RX/TX)(uS)1  
 样片
 库存

产品信息

特性

  • Seamless Interface to 2.4-GHz Low Power RF Devices from Texas Instruments
  • Up to +14-dBm (25mW) Output Power
  • 6-dB Typical Improved Sensitivity on CC24xx and CC2500, CC2510, and CC2511
  • Few External Components
    • Integrated Switches
    • Integrated Matching Network
    • Integrated Balun
    • Integrated Inductors
    • Integrated PA
    • Integrated LNA
  • Digital Control of LNA Gain by HGM Pin
  • 100-nA in Power Down (EN = PAEN = 0)
  • Low Transmit Current Consumption
    • 22-mA at 3-V for +12-dBm, PAE = 23%
  • Low Receive Current Consumption
    • 3.4-mA for High Gain Mode
    • 1.8-mA for Low Gain Mode
  • 4.6-dB LNA Noise Figure, including T/R Switch and external antenna match
  • RoHS Compliant 4×4-mm QFN-16 Package
  • 2.0-V to 3.6-V Operation
  • APPLICATIONS
    • All 2.4-GHz ISM Band Systems
    • Wireless Sensor Networks
    • Wireless Industrial Systems
    • IEEE 802.15.4 and ZigBee Systems
    • Wireless Consumer Systems
    • Wireless Audio Systems

说明

CC2590 is a cost-effective and high performance RF Front End for low-power and low-voltage 2.4-GHz wireless applications.

CC2590 is a range extender for all existing and future 2.4-GHz low-power RF transceivers, transmitters and System-on-Chip products from Texas Instruments.

CC2590 increases the link budget by providing a power amplifier for increased output power, and an LNA with low noise figure for improved receiver sensitivity.

CC2590 provides a small size, high output power RF design with its 4x4-mm QFN-16 package.

CC2590 contains PA, LNA, switches, RF-matching, and balun for simple design of high performance wireless applications.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
CC2590RGVRACTIVE-40 to 852.85 | 100uQFN (RGV) | 16 查看 2500 | LARGE T&R采购样片
CC2590RGVRG4ACTIVE-40 to 852.85 | 100uQFN (RGV) | 16 查看 2500 | LARGE T&R采购样片
CC2590RGVTACTIVE-40 to 853.10 | 100uQFN (RGV) | 16 查看 250 | SMALL T&R请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
CC2590RGVTG4ACTIVE-40 to 853.10 | 100uQFN (RGV) | 16 查看 250 | SMALL T&R请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
CC2590RGVR截至 6:52 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:52 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks无报告
查看经销商
   
CC2590RGVRG4截至 6:52 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:52 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks无报告
查看经销商
   
CC2590RGVT截至 6:52 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:52 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks无报告
查看经销商
   
CC2590RGVTG4截至 6:52 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:52 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
CC2590RGVR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
CC2590RGVRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
CC2590RGVT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
CC2590RGVTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

CC2590 最新技术文档 Help

数据表

勘误表

更多文献资料

参考设计

说明 型号 公司
CC2590EM 参考设计 CC2590EM_RD Texas Instruments

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
CC2530 ZigBee 开发套件CC2530ZDKTexas Instruments开发平台
CC2530 开发套件CC2530DKTexas Instruments开发平台
RemoTI CC2530 开发套件REMOTI-CC2530DKTexas Instruments开发平台
CC2430-CC2590EMK 评估模块套件CC2430-CC2590EMKTexas Instruments开发电路板/EVM
CC2520 评估模块套件CC2520EMKTexas Instruments开发电路板/EVM
CC2590 评估模块套件CC2590EMKTexas Instruments开发电路板/EVM

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here