|
|
|
|
产品信息特性
All other trademarks are the property of their respective owners 说明
The CDCE421 is a high-performance, low-phase-noise clock generator. It has two fully integrated, low-noise, LC-based voltage controlled oscillators (VCOs) that operate in the 1.750-GHz to 2.350-GHz frequency range. It has an integrated crystal oscillator that operates in conjunction with an external AT-cut crystal to produce a stable frequency reference for the PLL-based frequency synthesizer. The output frequency (fout) is proportional to the frequency of the input crystal (fxtal). The prescaler divider, feedback divider, output divider, and VCO selection are what set (fout) with respect to (fxtal). For a desired frequency (fout), look in Table 1 and find the corresponding settings in the same row. Use Equation 1 to calculate the exact crystal oscillator frequency needed for the desired output. fxtal = (OuputDivider/FeedbackDivider) x fout Output divider(1) = 1, 2, 4, 8, 16, or 32 Feedback divider(2) = 12, 16, 20, or 32 (1)Output divider and feedback divider should be from the same row in Table 1. (2)Feedback divider is set automatically with respect to the prescaler setting in Table 1. A high-level block diagram of the CDCE421 is shown in Figure 1. The CDCE421 supports one differential LVDS clock output or one differential LVPECL output. All device settings are programmable through a Texas Instruments proprietary simple serial interface. The device operates in a 3.3-V supply environment and is characterized for operation from -40°C to +85°C. The CDCE421 is available in a QFN-24 package. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| CDCE421RGER | NRND | 8.75 | 100u | VQFN (RGE) | 24 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 无 | ||
| CDCE421RGERG4 | NRND | 8.75 | 100u | VQFN (RGE) | 24 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 无 | ||
| CDCE421RGET | NRND | 9.65 | 100u | VQFN (RGE) | 24 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 无 | ||
| CDCE421RGETG4 | NRND | 9.65 | 100u | VQFN (RGE) | 24 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 无 | ||
| CDCE421Y | NRND | 8.90 | 100u | DIESALE (Y) | 0 | 182 | 无 | |||
| CDCE421YS | NRND | 0 to 70 | 8.75 | 100u | WAFERSALE (YS) | 0 | 30635 | 无 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| CDCE421RGER | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| CDCE421RGERG4 | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| CDCE421RGET | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 中国 | WPI | 136 | |||||
| CDCE421RGETG4 | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| CDCE421Y | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| CDCE421YS | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| CDCE421RGER | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| CDCE421RGERG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| CDCE421RGET | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| CDCE421RGETG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| CDCE421Y | Green (RoHS & no Sb/Br) | Call TI | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| CDCE421YS | Green (RoHS & no Sb/Br) | Call TI | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| CDCE421A 评估模块 | CDCE421AEVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| CDCL6010EVM 评估模块 | CDCL6010EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |