CDCEL913 状态: ACTIVE

具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 CDCE913 CDCE925 CDCE937 CDCE949 CDCEL913CDCEL925 CDCEL937 CDCEL949 
Approx. Price (US$) 1.60 | 1ku   1.95 | 1ku   2.15 | 1ku   2.35 | 1ku   1.60 | 1ku   1.80 | 1ku   2.15 | 1ku   2.35 | 1ku  
Divider RatioUniversal Ratio  Universal Ratio  Universal Ratio  Universal Ratio  Universal ratio  Universal Ratio  Universal Ratio  Universal Ratio  
Input LevelCrystal, LVCMOS  Crystal, LVCMOS  Crystal, LVCMOS  Crystal, LVCMOS  Crystal, LVCMOS  Crystal, LVCMOS  Crystal, LVCMOS  Crystal, LVCMOS  
IO Supply (Volts)2.5 to 3.3  2.5 to 3.3  2.5 to 3.3  2.5 to 3.3  1.8  1.8  1.8  1.8  
Jitter-Peak to Peak(P-P) or Cycle to Cycle(C-C)60 ps  60 ps  60 ps  60 ps  60 ps  60 ps  60 ps  60 ps  
No. of Outputs3  5  7  9  3  5  7  9  
Operating Temperature Range(°C)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
Output Frequency(Max)(Mhz)230  230  230  230  230  230  230  230  
Output LevelLVCMOS  LVCMOS  LVCMOS  LVCMOS  LVCMOS  LVCMOS  LVCMOS  LVCMOS  
Output Skew(ps)150  150  150  150  150  150  150  150  
Pin/Package14TSSOP  16TSSOP  20TSSOP  24TSSOP  14TSSOP  16TSSOP  20TSSOP  24TSSOP  
VCC(V)1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  
 样片样片样片样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存库存库存库存

其它合格版本 CDCEL913

版本 器件型号 定义
汽车电子 CDCEL913-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

评估了此产品的客户还评估了

  • CDCEL949: Clock Generator
  • MSP430F1232: 16 位超低功耗微控制器,具有 8KB 闪存、256B RAM、10 位 ADC 和 1 个 USART
  • TPA3113D2: 具有 SpeakerGuard™ 的 6W 立体声 D 类音频功率放大器 (TPA3113)
  • 产品信息

    特性

    • Member of Programmable Clock Generator Family
      • CDCE913/CDCEL913: 1-PLL, 3 Outputs
      • CDCE925/CDCEL925: 2-PLL, 5 Outputs
      • CDCE937/CDCEL937: 3-PLL, 7 Outputs
      • CDCE949/CDCEL949: 4-PLL, 9 Outputs
    • In-System Programmability and EEPROM
      • Serial Programmable Volatile Register
      • Nonvolatile EEPROM to Store Customer Setting
    • Flexible Input Clocking Concept
      • External Crystal: 8 MHz to 32 MHz
      • On-Chip VCXO: Pull Range ±150 ppm
      • Single-Ended LVCMOS up to 160 MHz
    • Free Selectable Output Frequency up to 230  MHz
    • Low-Noise PLL Core
      • PLL Loop Filter Components Integrated
      • Low Period Jitter (Typical 50 ps)
    • Separate Output Supply Pins
      • CDCE913: 3.3 V and 2.5 V
      • CDCEL913: 1.8 V
    • Flexible Clock Driver

    View All Features in Datasheet

    说明

    The CDCE913 and CDCEL913 are modular PLL-based low-cost, high-performance, programmable clock synthesizers, multipliers, and dividers. They generate up to 3 output clocks from a single input frequency. Each output can be programmed in-system for any clock frequency up to 230 MHz, using the integrated configurable PLL.

    The CDCx913 has separate output supply pins, VDDOUT, which is 1.8 V for CDCEL913 and 2.5 V to 3.3 V for CDCE913.

    The input accepts an external crystal or LVCMOS clock signal. If an external crystal is used, an on-chip load capacitor is adequate for most applications. The value of the load capacitor is programmable from 0 to 20 pF. Additionally, an on-chip VCXO is selectable which allows synchronization of the output frequency to an external control signal, that is, PWM signal.

    View All Description in Datasheet

        

    定价/封装/CAD 设计工具/样片

    价格(美元)封装CAD 设计工具样片
    器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
    CDCEL913PWACTIVE-40 to 851.80 | 1kuTSSOP (PW) | 14 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    CDCEL913PWG4ACTIVE-40 to 851.80 | 1kuTSSOP (PW) | 14 查看 90 | TUBE  
    CDCEL913PWRACTIVE-40 to 851.60 | 1kuTSSOP (PW) | 14 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
    CDCEL913PWRG4ACTIVE-40 to 851.60 | 1kuTSSOP (PW) | 14 查看 2000 | LARGE T&R  采购样片

    建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

    库存

    已报告的分销商库存 截至 7:03 PM GMT, 2010年 7月 30日
    地区公司库存采购
    CDCEL913PW
    AsiaPremier Electronics 53
    Worldwide
    更长的运输时间并且可能会收取相关费用
    Digi-Key 160
    Mouser Electronics 604
    CDCEL913PWG4
    无报告
    查看经销商
    CDCEL913PWR
    无报告
    查看经销商
    CDCEL913PWRG4
    无报告
    查看经销商
    查看中国经销商

    有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。

    质量与无铅数据

     产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
    器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
    CDCEL913PW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
    CDCEL913PWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
    CDCEL913PWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
    CDCEL913PWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

    * 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

    如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

    技术文档

    数据表

    应用手册

    用户指南

    工具与软件

    名称型号 公司 工具/软件类型
    CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板CDCEL9XXPROGEVMTexas Instruments开发电路板/EVM
    CDCE913 性能评估模块CDCE913PERF-EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
    CDCEL913 性能评估模块CDCEL913PERF-EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
    ClockPro(TM) 程序设计软件CLOCKPRO Texas Instruments 应用软件 

    型号 名称 产品系列 注释
    TMS320DM6467   数字媒体片上系统   DAVINCI™ VIDEO PROCESSOR - TMS320DM646X SOC      
    PCM4202   118dB SNR 立体声音频 ADC   AUDIO CONVERTER AND CODEC - ANALOG TO DIGITAL      
    PCM1796   123dB SNR 立体声 DAC(软件控制)   AUDIO CONVERTER AND CODEC - DIGITAL TO ANALOG      
    TCA6507   具有强度控制和关断状态的低压 7 位 I2C 和 SMBus LED 驱动器   I2C (SL) - I2C SPECIAL FUNCTION      
    TLV320AIC3254   采用 miniDSP 和 Power TuneTM 技术的超低功耗立体声音频编解码器   AUDIO CONVERTER AND CODEC - CODEC      
    评估了此产品的客户还评估了...
    CDCEL949 Clock Generator DIGITAL MEDIA SYSTEMS CLOCKS-AUDIO/VIDEO IP-TV/IP-STB /STREAMING MEDIA TI 客户还评估了此产品。
    MSP430F1232 16 位超低功耗微控制器,具有 8KB 闪存、256B RAM、10 位 ADC 和 1 个 USART MSP430™16-BIT ULTRA-LOW POWER MCUS-1XX 8MHZ SERIES TI 客户还评估了此产品。
    TPA3113D2 具有 SpeakerGuard™ 的 6W 立体声 D 类音频功率放大器 (TPA3113) DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION-ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER TI 客户还评估了此产品。
    BQ24080 具有 1A FET、交流指示和充电使能端的单节锂离子充电器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
    OPA2277 高精度运算放大器 PRECISION AMPLIFIER-LOW OFFSET VOLTAGE TI 客户还评估了此产品。
    SN74AVC2T45 具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源总线收发器 VOLTAGE LEVEL TRANSLATION-DUAL SUPPLY TRANSLATOR TI 客户还评估了此产品。
    MSP430F2012 16 位超低功耗微控制器,具有 2kB 闪存、128B RAM、10 位 SAR A/D 和用于 SPI/I2C 的 USI MSP430™16-BIT ULTRA-LOW POWER MCUS-2XX 16MHZ SERIES TI 客户还评估了此产品。

    所有应用产品

    支持和社区

    其它支持资源



    Click Here