DAC1220 状态: ACTIVE

20 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器

      Burr-Brown
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • 20-Bit, Low-Power Digital-To-Analog Converter (dac1220.pdf, 519 KB)
    2008年 3月 20日 下载(英文內容)

 DAC1220DAC1221 
Resolution(Bits)20  16  
DAC: Channels1  1  
Settling Time(µs)10000  2000  
Sample / Update Rate(MSPS)0.0005  0.0005  
InterfaceSerial SPI  Serial SPI  
Output TypeVoltage  Voltage  
Voltage Range2Vref  2Vref  
Current Range(mA)0.5  0.25  
DNL(Max)(+/-LSB)1  1  
INL(Max)(+/-LSB)1  2  
INL (+/-)(Max)(%)0.0015  0.0031  
Monotonicity20  16  
Power Consumption(Typ)(mW)2.5  1.2  
ArchitectureDelta-sigma  Delta-sigma  
Reference: TypeExt  Ext  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.75  2.7  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)4.75  3.3  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)4.75  2.7  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)5.25  3.3  
No. of Supplies (Unipolar)1  1  
RatingCatalog  Catalog  
Pin/Package16SSOP/QSOP  16SSOP/QSOP  
Approx. Price (US$) 7.15 | 1ku   6.60 | 1ku  
 样片样片
 库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • DAC712: 具有 16 位总线接口的 16 位数模转换器
  • DAC8811: 16 位串行输入乘法数模转换器
  • ADS8505: 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考
  • ADS8509: 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考
  • MSC1211Y5: 8051 CPU,具有 32kB 存储器、I2C、24 位 ADC 和四路 16 位 DAC

产品信息

特性

  • 20-Bit Monotonicity Ensured Over -40°C to +85°C
  • Low Power: 2.5mW
  • Voltage Output
  • Settling Time: 2ms to 0.012%
  • Maximum Linearity Error: ±0.0015%
  • On-Chip Calibration
  • APPLICATIONS
    • Process Control
    • ATE Pin Electronics
    • Closed-Loop Servo Control
    • Smart Transmitters
    • Portable Instruments

说明

The DAC1220 is a 20-bit digital-to-analog (D/A) converter offering 20-bit monotonic performance over the specified temperature range. It utilizes delta-sigma technology to achieve inherently linear performance in a small package at very low power. The resolution of the device can be programmed to 20 bits for Full-Scale, settling to 0.003% within 15ms typical, or 16 bits for Full-Scale, settling to 0.012% within 2ms max. The output range is two times the external reference voltage. On-chip calibration circuitry dramatically reduces low offset and gain errors.

The DAC1220 features a synchronous serial interface; in single-converter applications, the serial interface can be accomplished with just two wires, allowing low-cost isolation. For multiple converters, a CS signal allows for selection of the appropriate D/A converter.

The DAC1220 has been designed for closed-loop control applications in the industrial process control market and high-resolution applications in the test and measurement market. It is also ideal for remote applications, battery-powered instruments, and isolated systems. The DAC1220is available in an SSOP-16 package.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
DAC1220EACTIVE-40 to 857.15 | 1kuSSOP/QSOP (DBQ) | 16 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
DAC1220E/2K5ACTIVE-40 to 857.15 | 1kuSSOP/QSOP (DBQ) | 16 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
DAC1220E/2K5G4ACTIVE-40 to 857.15 | 1kuSSOP/QSOP (DBQ) | 16 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
DAC1220EG4ACTIVE-40 to 857.15 | 1kuSSOP/QSOP (DBQ) | 16 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
DAC1220E截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 975* >10k | 12 Feb 4 Weeks 中国WPI 7
DAC1220E/2K5截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* >10k | 5 Feb 6 Weeks 无报告
查看经销商
   
DAC1220E/2K5G4截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* >10k | 5 Feb 6 Weeks 无报告
查看经销商
   
DAC1220EG4截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 975* >10k | 12 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
DAC1220E 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
DAC1220E/2K5 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
DAC1220E/2K5G4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
DAC1220EG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 20-Bit, Low-Power Digital-To-Analog Converter (dac1220.pdf, 519 KB)
    2008年 3月 20日 下载(英文內容)

应用手册

  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Superposition: The Hidden DAC Linearity Error (sbaa047.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift (sbaa046.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

查看 数模转换器 的应用手册

用户指南

  • DAC1220EVM User's Guide (sbau102.pdf, 230 KB)
    2004年 8月 6日 下载(英文內容)
  • DEM-DAC1220: Evaluation Fixture for the DAC1220 (sbau009.pdf, 272 KB)
    2000年 9月 27日 下载(英文內容)

查看 数模转换器 的用户指南

更多文献资料

查看 数模转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
DAC1220EVM 评估模块DAC1220EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
  • Data Converter Plug-in for Code Composer Studio(slac087d.zip, 5199 KB )
               2008年 5月 5日 zip(英文內容)
  • DAC1220 Gerber Files(slac052.zip, 30 KB )
               2004年 8月 20日 zip(英文內容)

 替代产品 -与 DAC1220 相似
评估了此产品的客户还评估了...
型号名称 注释
DAC712具有 16 位总线接口的 16 位数模转换器TI 客户还评估了此产品。
DAC881116 位串行输入乘法数模转换器TI 客户还评估了此产品。
 辅助产品 -可与 DAC1220 一起使用
型号名称产品系列注释
REF5050 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 REFERENCES- SERIES VOLTAGE REFERENCES SERIES VOLTAGE REFERENCE  
评估了此产品的客户还评估了...
ADS850516 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERSTI 客户还评估了此产品。
ADS850916 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERSTI 客户还评估了此产品。
MSC1211Y58051 CPU,具有 32kB 存储器、I2C、24 位 ADC 和四路 16 位 DACDATA CONVERTERS-MICROSYSTEM MIXED-SIGNAL DATA CONVERTERSTI 客户还评估了此产品。
MSP430F449具有 60kB 闪存、2048B RAM、12 位 ADC、2 个 USART、HW 乘法器和 160 段 LCD 的 16 位超低功耗微处理器MSP430 ULTRA-LOW POWER MICROCONTROLLERS-MSP430X4XX - FLASH/ROM LCDTI 客户还评估了此产品。
INA101极高精度仪表放大器INSTRUMENTATION AMPLIFIERS-DUAL SUPPLYTI 客户还评估了此产品。
SN74ACT8990具有 16 位通用主机接口的测试总线控制器 IEEE Std 1149.1 (JTAG) TAP 主控方BOUNDARY SCAN (JTAG) LOGIC-BOUNDARY SCAN (JTAG) SUPPORT DEVICESTI 客户还评估了此产品。
ADS121222 位模数转换器DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERSTI 客户还评估了此产品。
ADS121024 位模数转换器DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERSTI 客户还评估了此产品。
ADS80212 位 10MSPS ADC,具有单端/差动输入 内部基准, 引脚符合 ADS800/1DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERSTI 客户还评估了此产品。
ADS127124 位 105kSPS 工业 Δ-Σ ADCDATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERSTI 客户还评估了此产品。

支持和社区

其它支持资源