|
|
|
|
另请参阅
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
说明
The DAC5681Z is a 16-bit 1.0 GSPS digital-to-analog converter (DAC) with wideband LVDS data input, integrated 2x/4x interpolation filters, on-board clock multiplier and internal voltage reference. The DAC5681Z offers superior linearity, noise, crosstalk and PLL phase noise performance. The DAC5681Z integrates a wideband LVDS port with on-chip termination. Full-rate input data can be transferred to a single DAC channel, or half-rate and 1/4-rate input data can be interpolated by on-board 2x or 4x FIR filters. Each interpolation FIR is configurable in either Low-Pass or High-Pass mode, allowing selection of a higher order output spectral image. An on-chip delay lock loop (DLL) simplifies LVDS interfacing by providing skew control for the LVDS input data clock. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| DAC5681ZIRGCR | ACTIVE | -40 to 85 | 38.70 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| DAC5681ZIRGCT | ACTIVE | -40 to 85 | 38.70 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 8:01 PM GMT, 2010年 3月 11日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| TI 交货周期*: 20 WeeksDAC5681ZIRGCR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 10 WeeksDAC5681ZIRGCT | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | DigiKey | 241 | |
| 查看中国经销商 | |||
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| DAC5681ZIRGCR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| DAC5681ZIRGCT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| DAC5681 评估模块 | DAC5681EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| DAC5681Z 评估模块 | DAC5681ZEVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| DAC5682Z 评估模块 | DAC5682ZEVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| TSW3100 图形发生器模块 | TSW3100EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| CDCM7005 | 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) | ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER - EXTERNAL VCXO OUTPUT | Recommended clocking solution, providing low jitter clock outputs to maximize converter performance |
| CDCE72010 | 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 | WIRELESS BASE STATION CLOCKS - TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS | 10 Outputs Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Cleaner |
| CDCE62005 | 具有集成双路 VCO 的 5/10 路输出时钟发生器/抖动消除器 | ULTRA LOW JITTER SYNTHESIZER AND JITTER CLEANER - INTERNAL VCO OUTPUT | 5/10 Outputs Clock Generator/Jitter Cleaner with Integrated Dual VCO |
| OPA695 | 具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器 | HIGH SPEED AMPLIFIER - CURRENT FEEDBACK | Ultra-Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier with Disable |
| THS3095 | 具有断电功能的单路高压低失真电流反馈运算放大器 | HIGH SPEED AMPLIFIER - CURRENT FEEDBACK | Single- High-Voltage, Low Distortion, Current-Feedback Operational Amplifier with Power-down |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| DAC5689 | 16 位 800 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC) | DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| DAC5686 | 具有 16x 内插的高性能 16 位 500MSPS 双 DAC | DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| DAC5681 | 16 位 1.0GSPS 数模转换器 (DAC) | DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| DAC5682Z | 16 位 1.0 GSPS 2x-4x 内插双通道数模转换器 (DAC) | DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| DAC8820 | 16 位并行输入乘法 DAC | DATA CONVERTERS-DIGITAL TO ANALOG CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS5463 | 12 位 500MSPS ADC | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS5560 | 具有可选 LVDS/CMOS 输出的 16 位 40MSPS 低功耗 ADC | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS61B49 | 缓冲输入、低功耗 14 位 250MSPS ADC | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |